Storie di Successo
Industria: Industria Siderurgica
Applicazione: Bobine per Filo Metallico
Risparmio Costi: e 10 000
Introduzione
Un produttore francese di filo metallico lamentava danni frequenti sul prodotto finale a causa del cedimento dei cuscinetti delle bobine per il filo metallico, sulle quali erano montati cuscinetti radiali rigidi a sfere. In media i cuscinetti cedevano ogni sei settimane, richiedendo lunghi interventi di manutenzione con conseguente perdita di produzione. I cuscinetti cedevano a causa dell'infiltrazione di sporcizia all'interno delle tenute. NSK ha consigliato di sostituire i cuscinetti radiali rigidi a sfere in acciaio inox con nuovi cuscinetti con tenute striscianti DDU e provvisti di lubrificazione Molded-Oil.
- Bobine per filo metallico
- Cuscinetti Radiali Rigidi a Sfere Molded-Oil
Punti Chiave
- Produzione di filo metallico - Bobine per filo metallico
- Cuscinetti sostituiti ogni 6 settimane
- Ambiente contaminato
- Soluzione NSK: Cuscinetti radiali rigidi a sfere della serie Molded-Oil in acciaio inossidabile con tenute striscianti DDU
- Sostituzione dei cuscinetti ridotta a 3 volte all’anno
Valore
- Il cliente subiva molti guasti sulle bobine per filo metallico. L’analisi dell’applicazione ha individuato che la causa principale dei cedimenti dei cuscinetti era dovuta all'infiltrazione di sostanze contaminanti provenienti dal processo produttivo
- I cuscinetti radiali rigidi a sfere con tenute 2RS utilizzati dal cliente non erano adeguati
- NSK ha consigliato cuscinetti radiali rigidi a sfere della serie Molded-Oil in acciaio inossidabile con tenute striscianti DDU
- Con l’utilizzo dei nuovi cuscinetti la durata e le prestazioni sono migliorate notevolmente
Caratteristiche del prodotto
- I cuscinetti Molded-Oil garantiscono una lubrificazione costante e continua
- Acciaio inox per ambienti corrosivi
- L’assenza di grasso consente di evitare i rabbocchi di olio, mantenendo pulito l’ambiente operativo
- Durata oltre due volte maggiore rispetto alla lubrificazione a grasso, in ambienti soggetti a contaminazione d’acqua e di polvere
- La versione con tenute striscianti DDU è disponibile come standard per i cuscinetti a sfere
- Esenti da manutenzione dato che i cuscinetti Molded-Oil rilasciano una quantità costante di lubrificante
- Disponibili anche per applicazioni caratterizzate da velocità elevate
- Disponibili per cuscinetti a sfere, cuscinetti radiali orientabili a rulli e cuscinetti a rulli conici
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti: - Lunga durara - Sostituzione del prodotto - Manutenzione ridotta |
€ 10 000 | Costi dei cuscinetti | ||
Costo totale | Prima | € 10 000 |
Riferimento:SS-I-3005
Condividi