Storie di Successo
Industria: Industria Automobililstica
Applicazione: Macchina per la Produzione di Fili
Risparmio Costi: € 9 840
Introduzione
Un produttore di pneumatici registrava problemi con i cuscinetti della macchina per la produzione di fili di diversi materiali. Dopo aver smontato la macchina per un intervento di retrofit, si sono verificati alcuni problemi di rumorosità in seguito al rimontaggio dei cuscinetti. Un tecnico NSK è intervenuto in loco per ispezionare la macchina e le condizioni dei cuscinetti. L’ispezione ha evidenziato la complessità del montaggio rispetto all’applicazione. Inoltre, i cuscinetti impiegati non erano idonei alle condizioni di carico. NSK ha redatto una relazione e fornito indicazioni per un montaggio semplice e affidabile con cuscinetti standard. Dopo le modifiche, il cliente ha effettuato alcuni test e non ha rilevato più alcun rumore. Grazie alla soluzione proposta da NSK è stata aumentata anche l’affidabilità del montaggio del cuscinetto.
![Automotive, Tyre Automotive, Tyre](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--d140b9d1-0b37-4fa4-ba31-7bbb6428b191/in-auto-tyre-building-machine-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Macchina per la Produzione di Fili
![Logo AIP NSK Experts 874x555 Logo AIP NSK Experts 874x555](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--bcb4faaf-9c0d-4a67-8385-8c0b1c2014b0/logo-aip-nsk-experts-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Programma a Valore Aggiunto - AIP
Punti Chiave
Macchina per la produzione di fili per pneumatici
Riavvio della macchina dopo un intervento di retrofit
Rumorosità inspiegabile in fase di collaudo
Soluzione NSK:Assistenza tecnica alla progettazione con relazione dettagliate e indicazioni specifiche
Il cuscinetto utilizzato in origine non era idoneo alla macchina
Il nuovo montaggio del cuscinetto riduce i tempi di riavvio della macchina
Significativa riduzione dei costi di manutenzione
Valore
Il tecnico NSK ha condotto un’analisi completa e redatto una relazione dettagliata sull’applicazione
I risultati hanno evidenziato che il montaggio del cuscinetto non era idoneo alla macchina
NSK ha proposto un nuovo montaggio del cuscinetto, più semplice
La prova con il nuovo montaggio non ha evidenziato alcun problema
Montaggio dei cuscinetti veloce e affidabile
Caratteristiche del prodotto
Valutazione delle condizioni dei cuscinetti
Scelta del design ottimale dei cuscinetti
Calcolo della durata dei cuscinetti
Consigli relativi all'installazione dei cuscinetti
Revisione del design della macchina/impianto
Consigli per migliorare le prestazioni dei cuscinetti
Preparazione dei disegni e dei dati relativi agli accoppiamenti dei cuscinetti sull’’alloggiamento e sull’albero
Relazione tecnica
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima | Costo annuo | Soluzione NSK | Costo annuo | |
---|---|---|---|---|
Costi dei cuscinetti | € 0 | Costi dei cuscinetti: AIP - Analisi e relazione Standardizzazione dei cuscinetti Affidabilità del montaggio dei cuscinetti |
€ 2 800 | |
Costi di ingegnerizzazione: Costi per il montaggio dei cuscinetti | € 12 800 | Costi di ingegnerizzazione: Costi per il montaggio dei cuscinetti | € 160 | |
Costo totale | € 12 800 | € 2 960 |
Riferimento:SS-I-3008
Condividi