Mood, Industries, 1600x230

Introduzione

Un produttore di mobili riscontrava frequenti guasti alle macchine fresatrici dovuti al danneggiamento delle guide lineari del tavolo da lavoro. NSK e il distributore locale hanno identificato che la contaminazione con le polveri sottili del legno e alcune particelle di segatura ne erano la causa principale. Le particelle si introducevano tra i pattini e la rotaia causando un guasto della macchina ogni 2-3 mesi con conseguente aumento dei costi  di manutenzione e perdite di produzione. NSK ha proposto l’utilizzo di guide lineari di serie VS dotate di unitá di lubrificazione K1. 

Edgebander
  • Fresatrice per legno
V1 Serie, Ball Screw, Linear Guide, 2Comp
  • Guide lineari di serie VS dotate di unitá di lubrificazione K1

Punti Chiave

  • Produttore di mobili  – Fresatrice per Legno

  • Frequenti guasti dovuti a contaminazione con polveri sottili del legno

  • Soluzione NSK : guide lineari di serie VS dotate di unitá di lubrificazione K1

  • I risultati hanno mostrato che la fresatrice è rimasta operativa senza guasti per piú di 6 mesi 

  • Sono stati risparmiati costi notevoli grazie al cambio con le guide lineari NSK e l’unitá di lubrificazione K1

Valore

  • Gli ingegneri NSK hanno ispezionato l’applicazione, analizzando le condizioni di lavoro e il programma di  manutenzione

  • Dopo aver completato le analisi dei guasti, NSK ha proposto di passare all’utilizzo di guide lineari della serie VS dotate di unitá di lubrificazione K1

  • Il cliente ha accettato di testare la soluzione proposta su una fresatrice

  • Non sono stati riscontrati guasti per più di sei mesi

Caratteristiche del prodotto

  • Materiali super puliti, avanzato trattamento termico e tecnologie produttive che aumentano la durata del prodotto

  • Nelle guide lineari NSK, la rigididità viene ulteriormente aumentata e la deformazione elastica si riduce con l’applicazione del precarico

  • L’unitá di lubrificazione NSK K1 è un dispositivo lubrificatore che combina olio e resina in una singola unitá

  • La resina porosa contiene una gran quantitá di olio lubrificante

  • Toccando la sua superficie, dalla pista della rotaia al punto di contatto con la sfera, l’unitá di lubrificazione NSK K1 fornisce costantemente olio fresco che secerne dalla resina

  • Le guoide lineari dotate dell’ unitá di lubrificazione NSK K1 non necessitano di manutenzione per 5 anni o per 10.000 km di distanza operativa

Descrizione della Riduzione dei Costi
Prima Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo
Costi dei cuscinetti: Costo guide lineari € 14 376 Costi dei cuscinetti: Guide lineari NSK € 5 873
Costi di ingegnerizzazione: Costi di manutenzione € 1 600 Costi di ingegnerizzazione: Nessun costo di manutenzione € 0
Costi di mancata produzione: Costi per fermo linea e manutenzione € 17 635 Costi di mancata produzione: Nessun costo per guasti € 0
Costo totale € 33 611 € 5 873

Riferimento:SS-I-5013