Riscaldatori a Induzione
Grazie a speciali bobine a induzione, i riscaldatori per cuscinetti di NSK assicurano un riscaldamento sicuro ed efficiente dei cuscinetti, portandoli alla temperatura ottimale per un agevole montaggio a caldo.
NSK offre tre famiglie di riscaldatori

Portatili, compatti e leggerissimi (3.5 kg) Capacità 10 kg e 1,5KVA
Piccoli e compatti, funzionamento silenzioso e design moderno
- Induttore conico senza necessità di supporto, è sufficiente posizionare il componente sul dispositivo

Diverse taglie per cuscinetti con pesi da 80 a 300 kg
Velocità 1,5-2 volte superiore al modello portatile
- La dotazione comprende una serie di supporti per cuscinetti di diverse dimensioni, ordinatamente riposti nella base

- In grado di gestire cuscinetti fino a 1200 kg
- Design pratico con braccio allungabile per agevolare la movimentazione di cuscinetti pesanti con diametro esterno fino a 1,2 m
- Unità di controllo programmabile posta a un’altezza comoda per agevolare il lavoro dell’operatore
Riscaldatore ad Induzione - IHN010
Riscaldatore ad Induzione - IHN080

Condividi