Tracce di Rotolamento Più Comuni nei Cuscinetti a Rulli
(I) mostra la traccia dell’anello esterno quando un carico radiale è applicato correttamente ad un cuscinetto radiale a rulli cilindrici con anello interno rotante.
(J) mostra la traccia in caso di flessione dell’albero o inclinazione relativa tra l'anello interno ed esterno. Il disallineamento porta alla formazione di striature scure lungo il cuscinetto. Le tracce sono diagonali all’inizio ed alla fine dell'area di carico. Per quanto riguarda i cuscinetti a rulli conici a due corone, quando sono soggetti ad un carico applicato sull'anello interno rotante,
(K) mostra la traccia sull’anello esterno in presenza di carico radiale mentre
(L) mostra tracce di rotolamento sull’anello esterno sottoposto a carico assiale.
Quando si verifica il disallineamento tra l’anello interno ed esterno, l’applicazione di un carico radiale dà origine a tracce di rotolamento sull’anello esterno, come mostrato in figura (M).
(M)
Anello interno rotante
Carico radiale e momento ribaltante (disallineamento)
Condividi