Mood 3 Products

Falso Brinelling

Descrizione​Possibili Cause​Azioni Correttive
Il falso brinelling, una delle varie tipologie di usura, genera impronte simili a quelle del Brinelling. Tali incisioni sono dovuti all’usura provocata dalle vibrazioni e dagli urti nei punti di contatto tra i corpi volventi e la pista di rotolamento.
  • Oscillazione e vibrazioni del cuscinetto in condizioni stazionarie (durante il trasporto ad esempio)
  • Vibrazioni a bassa ampiezza
  • Lubrificazione insufficiente
  • Fissare l’albero e l’alloggiamento durante il trasporto
  • Trasportare gli anelli interno ed esterno in imballaggi separati
  • Ridurre le vibrazioni attraverso il precarico o sistemi anti vibranti
  • Utilizzare un lubrificante adeguato

 

Cliccare sulla foto per ingrandirla

Falso Brinelling 1

Parti interessate: Anello interno di un cuscinetto radiale rigido a sfere
Sintomi: Falso brinelling sulla pista di rotolamento
Causa: Vibrazioni da una fonte esterna in condizioni stazionarie

Falso Brinelling 2

Parti interessate: Anello esterno, "Falso Brinelling 1"
Sintomi: Falso brinelling sulla pista di rotolamento
Causa: Vibrazioni da una fonte esterna in condizioni stazionarie

Falso Brinelling 3

Parti interessate: Anello esterno di un cuscinetto assiale a sfere
Sintomi: Falso brinelling della superficie delle piste a intervalli pari al passo delle sfere
Causa: Vibrazione ripetute con angolo di oscillazione ridotto

Falso Brinelling 4

Parti interessate: Rulli di un cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Sintomi: Falso brinelling sulla superficie dei corpi volventi
Causa: Vibrazioni da una fonte esterna in condizioni stazionarie