W NSK wprawiamy świat w ruch.







Nasze łożyska są wykorzystywane niemal wszędzie tam, gdzie występują ruchome elementy.

Produkujemy kluczowe komponenty, które zwiększają wydajność i niezawodność maszyn, przyczyniając się do zmniejszenia zużycia zasobów i energii.

Z ponad 100-letnim doświadczeniem w inżynierii, produkcji i usługach, aktywnie wspieramy rozwój przemysłu na całym świecie oraz ochronę środowiska. NSK to marka zaufana na całym świecie, której klienci polegają na najwyższej jakości i wydajności.

NSK wspiera budowę bezpieczniejszego, płynniejszego społeczeństwa i ochronę środowiska dzięki innowacyjnej technologii Motion & Control™. Jako globalne przedsiębiorstwo działamy ponad granicami państw, wspierając relacje międzyludzkie na całym świecie.



Kupując produkty NSK, wybierasz jakość.

NSK to marka premium. Dlatego nie każdy sprzedawca może oferować nasze produkty. Współpracujemy wyłącznie z Autoryzowanymi Dystrybutorami, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, by spełniać wymagania NSK.

Oczekujemy również przestrzegania naszych zasad etycznych i zgodności. politiche etiche e di conformità.

  • 100% zaufani partnerzy zapewniający jakość premium
  • Produkty z gwarancją jakości
  • Szybka i niezawodna realizacja zamówień
  • Wsparcie techniczne

Chcesz wiedzieć, jak NSK może pomóc uniknąć nieplanowanych przestojów?

Skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego – przekażemy Twoje zapytanie do zespołu sprzedaży. Odpowiadamy najszybciej jak to możliwe – w międzyczasie możesz zapoznać się z naszymi studiami przypadków lub dowiedzieć się, czym jest łożysko.




Produkty NSK

Łożyska


Produkty liniowe


Motoryzacja



Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?