Anton Mozhaev

Stanowisko: Inżynier wsparcia sprzedaży
Lokalizacja: NSK Saint Petersburg, Rosja
"Prawdziwą motywacją jest widzieć wyniki swojej pracy i wiedzieć, że przynoszą korzyść"
„Zacząłem pracować jako inżynier wsparcia sprzedaży w NSK dwa lata temu. Na czym polega moja praca? Odpowiadam klientom i dystrybutorom na wszystkie pytania, jakie mogą mieć w związku ze stosowaniem naszych produktów. Częścią mojej pracy są także kursy szkolenia technicznego i seminaria.
Na tym stanowisku musisz mieć głęboką wiedzę techniczną. Ja zdobyłem tę wiedzę studiując inżynierię mechaniczną i maszynoznawstwo oraz pracując w technicznym wsparciu sprzedaży i w przemyśle motoryzacyjnym.
Z firmą NSK zetknąłem się wymieniając łożysko w jednym z elementów mojego samochodu. Muszę przyznać, że NSK jest idealnym pracodawcą, ponieważ umożliwia wykorzystywanie mojej specjalistycznej wiedzy w pracy dla największego na świecie producenta wyrobów technicznych – łożysk i układów liniowych – i dalsze poszerzanie mojej wiedzy.
Szczególnie interesuje mnie poznawanie różnych branż. NSK działa w wielu różnych obszarach i sektorach i ciekawe jest obserwować, jak produkty NSK są używane w tak wielu różnych zastosowaniach. Poprzez wsparcie techniczne pomagam zapewniać, że nasze produkty są stosowane w najlepszy sposób i osiągają swój pełny potencjał. Mogę obserwować wyniki swojej pracy – dla mnie to taka sama motywacja, jak okazje do rozwijania moich umiejętności, które zapewnia mi NSK.
W NSK panuje otwarta atmosfera współpracy. Postrzegamy siebie jako zespół, ponieważ wspólna praca z wielkim entuzjazmem i poświęceniem to jedyny sposób, w jaki możemy zaoferować naszym klientom najlepszą obsługę, szybko i sprawnie.”
Udostępnij