Sterowanie ruchem liniowym - 30/09/2020
Program wsparcia przepływu środków pieniężnych dla produktów liniowych

Firma NSK wprowadziła program wsparcia ‘cashflow’ oparty na inicjatywie elastycznego magazynowania produktów liniowych, na które występuje regularne i duże zapotrzebowanie.
Klienci korzystający z programu obejmującego szeroką gamę wysokiej jakości prowadnic liniowych i śrub kulowych NSK, będą mogli zmniejszyć swoje zapasy i zwiększyć przepływ gotówki. Przepływy pieniężne mają kluczowe znaczenie dla sukcesu każdej firmy, pozwalając pokrywać bieżące wydatki, opłacać dostawców i podatki oraz dokonywać inwestycji. Zamrożenie gotówki związane z przechowywaniem zapasów na miejscu może zacząć ograniczać aktywność biznesową, dlatego firma NSK, chcąc pomóc swoim klientom zaoszczędzić czas i pieniądze, wdrożyła nową inicjatywę w zakresie produktów do ruchu liniowego.
Program wsparcia przepływów pieniężnych NSK zapewnia klientom możliwość krótko-terminowego wydawania z magazynu produktów liniowych, na które często występuje zapotrzebowanie, a co za tym idzie, zmniejszenia poziomów zapasów. Aby zapewnić elastyczność dostaw, klienci mogą wybierać między planami miesięcznymi (korzystając z prognozy wysyłanej do NSK) lub strategią opartą na wielkości rocznego zapotrzebowania z szacowanymi wydaniami produktów w poszczególnych miesiącach.
W przypadku klientów preferujących plan miesięczny można przesyłać do NSK raz w miesiącu prognozę kroczącą. Firma NSK będzie następnie produkować i przechowywać zapasy w oparciu
o dostarczoną prognozowaną ilość - zwolnioną w ciągu 12 miesięcy.
Dzięki strategii rocznej klienci mogą wysłać całkowite prognozowane zapotrzebowanie na rok
z zakładaną ilością wydań z magazynu w poszczególnych miesiącach. W takim przypadku NSK będzie produkować i utrzymywać zapasy w oparciu o zakładany miesięczny popyt, zrealizowany
w ciągu 12 miesięcy.
Obie opcje oznaczają, że dostępne są stany magazynowe gotowe do natychmiastowej wysyłki,
co umożliwia klientom rozłożenie terminów dostaw zgodnie z określonym zapotrzebowaniem. Ponadto gotówka nie jest niepotrzebnie zamrożona w zapasach na miejscu, tylko zamiast tego można ją uwolnić na bieżące potrzeby firmy, w której jest najbardziej potrzebna.
Udostępnij