Mood, Press, News

O Firmie - 20/01/2020

1)	Left to right: Kazuo Miyaguchi, Centre President, Linear Technology Centre, NSK Ltd.; Keitaro Oka, Assistant Manager, Linear Technology Centre, NSK Ltd.; and Shigeharu Kobayashi, Senior Manager, Linear Technology Centre, NSK Ltd.

Podczas ceremonii wręczania prestiżowych wyróżnień Advanced Monozukuri Parts Awards 2019 firma NSK zdobyła nagrodę ´Encouragement Prize´ za śruby kulowe zgodne ze standardem DIN. Komisja konkursowa doceniła doskonałość śrub w zakresie prędkości działania i cichej pracy, jak również ich potencjał zwiększania dokładności i wydajności działania obrabiarek. Nagrody Advanced Monozukuri Parts,  przyznawane  wyróżniającym się produktom, które odgrywają kluczową rolę w sektorze wytwórczym, mają na celu podkreślenie znaczenia idei Monozukuri (sprawności technologicznej, know-how i ducha japońskich praktyk produkcyjnych) oraz przyspieszenie dalszego rozwoju przemysłu i społeczeństwa.

Śruby kulowe NSK standardu DIN zdobyły nagrodę Encouragement Prize dzięki możliwości zapewnienia wartości posuwu rzędu 100 m/min - najwyższej prędkości osiąganej przez śruby kulowe z odrzutnikiem. Taka prędkość przekłada się na szybszą pracę obrabiarek i  krótszy czas  cykli roboczych w operacjach obróbkowych, co zapewnia oszczędności dla użytkowników.

Kolejnym czynnikiem docenionym przez jurorów był obniżony poziom szumu, który przy wartości 4 dB(A) jest niższy niż w przypadku standardowych śrub kulowych z odrzutnikiem oferowanych przez NSK.

Przyznając nagrodę, zespół sędziowski wziął pod uwagę korzyści dostępne nie tylko dla  sektora produkcyjnego w Japonii, ale także dla szerszego grona użytkowników branżowych. Firma NSK, wykorzystując kompaktowy kształt charakterystyczny dla nakrętek z odrzutnikiem, stworzyła produkt zgodny ze standardami DIN, dzięki czemu śruby kulowe spełniają wymagania szerokiego grona klientów w Europie.

Oprócz wysokiej prędkości i cichej pracy istnieje więcej cech konstrukcyjnych, które wyróżniają na rynku śruby kulowe NSK zgodne ze standardem DIN.  Przykładowo analiza i symulacja zachowania kulek przeprowadzona podczas opracowania produktu zapewniła płynniejszą recyrkulację kulek w obrębie nakrętki.  Pozwala to obrabiarce uzyskać wyższy poziom dokładności podczas realizacji procesów cięcia części o wysokiej jakości.

Nagroda Advanced Monozukuri Parts  jest wspierana przez  Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii, a także Japońską Izbę Handlowo-Przemysłową. Nagrody, ustanowione w 2004 r., koncentrują się na sześciu głównych sektorach: maszynowym,  motoryzacyjnym, elektrycznym i elektronicznym, wyposażenia i sprzętu dla ochrony środowiska, urządzeń  medycznych oraz artykułów codziennego użytku.

 

Zdjęcie 1: Od lewej do prawej: Kazuo Miyaguchi, Centre President, Linear Technology Centre, NSK Ltd.; Keitaro Oka, Assistant Manager, Linear Technology Centre, NSK Ltd.; and Shigeharu Kobayashi, Senior Manager, Linear Technology Centre, NSK Ltd.

NSK’s DIN-standard ball screws can provide feed rates up to 100 m/min

Zdjęcie 2:  Śruby kulowe NSK zgodne ze standardem DIN zapewniają prędkości posuwu do 100 m/min.

Szukaj kontaktów

Szukaj według
Szukaj według słów kluczowych lub wybierz z listy filtrów