Łożyska - 30/04/2021
Łożyska NSK - niezawodność układów napędowych maszyn rolniczych

Rozwiązania napędowe do pojazdów i maszyn rolniczych muszą spełniać różnorodne wymagania dotyczące wydajności, które zwykle koncentrują się na zapewnieniu wysokiego momentu obrotowego i przenoszeniu ciężkich obciążeń. Z tego powodu łożyska przekładni, mechanizmów różnicowych i wałów przegubowych muszą zapewniać najwyższy poziom niezawodności i żywotności. Firma NSK, czerpiąc z wieloletnich doświadczeń w dostarczaniu łożysk do samochodowych układów napędowych, z powodzeniem wykorzystała swoją wiedzę i doświadczenie w zastosowaniach rolniczych, co przyniosło wiele wyraźnych korzyści zarówno producentom OEM, jak i użytkownikom końcowym.
Obecnie obserwowane trendy w branży rolniczej zaczynają przypominać te znane z sektora motoryzacyjnego. Przykładowo, coraz bardziej istotne jest zwiększanie poziomu downsizingu (ograniczania wielkości układów napędowych) w celu poprawy oszczędności paliwa przy jednoczesnym i stałym zaostrzaniu prawodawstwa UE dotyczącego emisji CO2. Dzięki dostępności łożysk zapewniających wysoką obciążalność i niski współczynnik tarcia możliwe jest jednak sprostanie tego typu wyzwaniom.
Specyficzne wymagania sektora rolniczego
Chociaż doświadczenie firmy NSK w branży motoryzacyjnej jest korzystne, istnieje wiele ważnych różnic dotyczących specyfiki zastosowań w rolnictwie. Podczas gdy pojazdy drogowe wymagają dobrego przyspieszenia i wysokiej prędkości oraz poruszają się po utwardzonych powierzchniach dróg, pojazdy rolnicze muszą radzić sobie w trudnym terenie i przenosić lub ciągnąć ciężkie ładunki, co oznacza, że podstawowym wymogiem dla układu napędowego jest zapewnienie wysokiego momentu obrotowego, a nie prędkości.
Jeśli w układach napędowych zastosowano źle dobrane lub wyspecyfikowane łożyska, może wystąpić wiele niekorzystnych zjawisk. Typowe uszkodzenia łożysk przekładni obejmują złuszczanie powierzchni tocznych, korozję cierną, uszkodzenie koszyka i zjawisko pełzania, a wszystkie one generują niepożądane konsekwencje. W przypadku nowoczesnego rolnictwa, które jest tak zależne od wysokiej produktywności osiąganej poprzez maksymalne wykorzystanie czasu pracy pojazdów, potencjalne koszty i utracone godziny pracy z powodu uszkodzeń łożysk mają niemal katastrofalne skutki. Dla producenta OEM może to oznaczać liczne roszczenia gwarancyjne i utratę reputacji na rynku.
Do złuszczania powierzchni w układach napędowych dochodzi wtedy, gdy z powodu zmęczenia tocznego fragmenty materiału łożyska odpryskują od gładkiej powierzchni bieżni lub elementów tocznych, tworząc w konsekwencji obszary o chropowatej teksturze. Tego typu mechanizm uszkodzeń może wynikać z różnych przyczyn, w tym z nadmiernego obciążenia oraz penetracji wnętrza łożyska przez ciała obce.
Łożyska o dużej obciążalności
Aby zapobiec zjawisku łuszczenia powierzchni firma NSK opracowała łożyska serii HR przeznaczone do przenoszenia ciężkich obciążeń, które zapewniają doskonałą wydajność w układach napędowych maszyn rolniczych. Wyższa obciążalność i dłuższa żywotność nie tylko zapobiegają procesowi łuszczenia, ale także zapewniają wartość dodaną, dzięki wspieraniu inicjatyw związanych z downsizingiem. Łożyska stożkowe serii HR wykorzystują stożkowe wałeczki prowadzone po tylnej części obrzeża na pierścieniu wewnętrznym. W tej serii łożysk zwiększono zarówno rozmiar, jak i liczbę wałeczków, dzięki czemu są one w stanie przenosić ciężkie obciążenia promieniowe i osiowe w jednym kierunku.
Produkty z serii HR są również dostępne jako łożyska kulkowe poprzeczne, które zapewniają o 7-19 % wyższą obciążalność dynamiczną i 22-68 % wzrost trwałości zmęczeniowej L10 zgodnie z ISO.
W przypadku ograniczenia wnikania zanieczyszczeń, co stanowi kolejną częstą przyczynę złuszczania się łożysk układu napędowego, bardzo skuteczna i popularna okazała się seria rozwiązań TM firmy NSK. Ten rodzaj uszczelnienia jest szczególnie wydajny w układach napędowych pojazdów do zastosowań rolniczych, gdzie gwarantuje nawet 2,5-krotnie dłuższą żywotność w porównaniu do łożysk otwartych.
Innowacyjna konstrukcja struktury wargi uszczelki zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń (takich jak pył z przekładni), jednocześnie umożliwiając przepływ oleju smarującego. Dodatkowo środek smarny w uszczelce wykazuje duże powinowactwo do oleju przekładniowego, co wspomaga wstępne smarowanie przy rozruchu. Należy podkreślić, że niewystarczające lub niewłaściwe smarowanie jest kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do złuszczania powierzchni tocznych.
Najnowocześniejsze materiały do produkcji łożysk
Inne produkty NSK, stanowiące optymalne rozwiązanie dla producentów skrzyń biegów dla sektora rolniczego, obejmują łożyska baryłkowe NSKHPS i łożyska kulkowe wzdłużne HST. Te pierwsze wykorzystują najnowocześniejszą technologię materiałową, która zapewnia im przydatność w zastosowaniach wymagających przenoszenia ciężkich obciążeń. Łożyska baryłkowe NSK, dzięki wyższej o 25 % obciążalności, umożliwiają w niektórych zastosowaniach zmniejszenie rozmiaru maszyn i urządzeń.
Wysoko niezawodne łożyska wzdłużne (oporowe) HST z koszykiem są specjalnie przeznaczone do zastosowań w przekładniach hydrostatycznych (HST), powszechnie stosowanych w maszynach i pojazdach rolniczych. Gwarantują one dwukrotnie dłuższą żywotność w porównaniu ze standardowymi łożyskami wzdłużnymi, częściowo dzięki zastosowaniu stali EP wzmocnionej specjalną obróbką cieplną, która zapewnia odporność na zmęczenie podpowierzchniowe bieżni wewnętrznych i zewnętrznych.
Wartość dodana
Firma NSK oferuje nie tylko szeroką gamę sprawdzonych produktów do zastosowań w układach napędowych maszyn i pojazdów rolniczych, ale może również zapewnić rozwiązania o wartości dodanej dla inicjatyw obejmujących downsizing, ograniczenie tarcia i redukcję CO2. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w postaci specjalnych materiałów, zaawansowanej obróbce cieplnej i nowatorskim procesom produkcyjnym firma NSK od wielu dziesięcioleci zapewnia korzyści sektorowi motoryzacyjnemu, wykorzystując swoją wiedzy specjalistyczną w zakresie łożysk do przekładni i układów napędowych, a jednocześnie coraz większa liczba klientów rolniczych również korzysta obecnie z tego sprawdzonego w branży źródła.
Zdjęcie 1) Łożyska stożkowe serii HR firmy NSK przenoszą ciężkie obciążenia promieniowe i osiowe w jednym kierunku.

Zdjęcie 2) Łożyska kulkowe poprzeczne serii HR firmy NSK oferują wysoką obciążalność i długą żywotność.

Zdjęcie 3) Uszczelki łożysk z serii TM zapewniają 2,5-krotnie dłuższą żywotność w porównaniu do łożysk otwartych.

Zdjęcie 4) Seria NSKHPS to łożyska baryłkowe o najwyższej obciążalności dostępne w ofercie NSK.

Zdjęcie 5) Niezawodne łożyska wzdłużne HST wyposażone w koszyk są specjalnie przeznaczone do zastosowań
w przekładniach hydrostatycznych.
Udostępnij