Mood, Press, News

Sterowanie ruchem liniowym - 01/02/2021

1)	With EDD, NSK has refreshed the internal electronics to secure supply chain stability of essential components

Firma NSK opracowała zmodernizowany napęd do  serii PS/PN Megatorque Motor oferujący jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa i użyteczności. Nowa jednostka napędowa EDD zapewnia szeroką wymienność i funkcjonalną kompatybilność z napędem EDC poprzedniej generacji, który cieszył się  dużą popularnością wśród producentów półprzewodników i elektroniki ze względu na wysoką niezawodność i dokładność działania. Obecna wersja napędu EDD posiada także odświeżoną wewnętrzną elektronikę, co zapewnia stabilność łańcucha dostaw podstawowych komponentów. 

Zapewniając te same wymiary zewnętrzne i obsługując istniejące systemy sterowania pozycjonowaniem, sygnały wejściowe/wyjściowe oraz  kanały wewnętrzne, nowy  napęd EDD zastępuje w pełni EDC, stanowiąc pierwszy wybór NSK dla konfiguracji standardowych.

Jedną z kluczowych zalet jednostki napędowej EDD jest jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa -  przykładowo zmodernizowany projekt złącza zapobiega jego nieprawidłowemu wstawieniu. Kolejną poprawką bezpieczeństwa jest wprowadzenie mechanizmu blokującego, który pomaga zapobiec przypadkowemu rozłączeniu (odłączeniu) od napędu EDD wyposażonego w odpowiedni nowy zestaw kabli.

Łatwość użytkowania ma dla odbiorców coraz większe znaczenie. Przykładowo jednofazowy zasilacz jest teraz zunifikowaną jednostką 100-240 VAC (poprzednio występowały dwa modele: 200-230 i 100-115 VAC). Ponadto w jednostce napędowej EDD standardem jest  wejście analogowe  do sterowania prędkością i momentem obrotowym, a maksymalna częstotliwość wejściowa pozycji ciągu impulsów wzrasta do 2 MHz (wcześniej 1 MHz), co umożliwia jeszcze szybsze pozycjonowanie podczas pracy z wysoką prędkością w porównaniu do modelu EDC 100 VAC.

Wprowadzenie złącza USB pozwalającego na połączenie z oprogramowaniem «EDD Megaterm» za pośrednictwem komputera stanowi dalsze zwiększenie użyteczności napędu. Nowe oprogramowanie EDD obsługuje szybkie oscyloskopy i ich funkcje FFT ( szybką transformację Fouriera, ang.  Fast Fourier Transform) oraz  ułatwia ustawianie, edycję i dostrajanie EDD.

 www.nsk.com/eu-en/tools-resources/download/edd-megaterm

 

Zdjęcie 1) Wraz z nowym modelem EDD  zmodernizowano także wewnętrzną elektronikę, co zapewnia stabilność łańcucha dostaw podstawowych komponentów.

 

The EDD supersedes the EDC as NSK’s first choice for standard Megatorque Motor configurations

Zdjęcie 2)  Model EDD zastępuje EDC, stanowiąc pierwszy wybór NSK w standardowych konfiguracjach silnika Megatorque.

Szukaj kontaktów

Szukaj według
Szukaj według słów kluczowych lub wybierz z listy filtrów