Łożyska - 11/01/2021
NSK | Miniaturowe łożyska precyzyjne do wierteł dentystycznych

Miniaturowe łożyska toczne stosowane w turbinach stomatologicznych muszą sprostać bardzo wymagającym wyzwaniom operacyjnym. Działając z prędkością do 500.000 obr./min., muszą jednocześnie zapewniać wyjątkowo cichą pracę i spełniać rygorystyczne wymagania higieniczne. Firma NSK oferuje precyzyjne łożyska miniaturowe wykonane ze stali nierdzewnej specjalnie opracowane do tego typu zastosowań.
Dwa łożyska w głowicy instrumentu napędzane pneumatycznie przez wirnik turbiny zapewniają stabilne prowadzenie wiertła podczas zabiegów stomatologicznych. Miniaturowe łożyska, których średnica zewnętrzna wynosi zaledwie od 6,35 do 7 mm, muszą osiągać prędkości do 500.000 obr./min. i jednocześnie bardzo szybko się zatrzymywać. Co więcej, powinny zapobiegać powstawaniu mikrowibracji oraz wytrzymywać częste czyszczenie i sterylizację gorącym, wilgotnym powietrzem w autoklawie.
Od wielu lat NSK opracowuje i produkuje precyzyjne łożyska miniaturowe do turbin dentystycznych. Dawniej produkty te były przeznaczone wyłącznie na azjatycki rynek sprzętu dentystycznego, ale obecnie dostępne są także w Europie.
Jednym z materiałów użytych do produkcji łożysk jest opracowana przez NSK specjalna stal nierdzewna ES1, która zapewnia znacznie zwiększoną czystość i odporność na korozję w porównaniu z powszechnie stosowanym gatunkiem AISI 440C (odpowiednikiem ISO 1.4125). Wysoka czystość stali nierdzewnej ES1 ma pozytywny wpływ na żywotność łożyska, ponieważ wszelkie wtrącenia bądź nieregularności struktury mogą powodować pęknięcia naprężeniowe
lub łuszczenie się bieżni łożyska. Stosowanie ES1 zwiększa również odporność na korozję.
Elementy toczne miniaturowych łożysk NSK do wierteł dentystycznych są wykonane
z wysokowydajnej ceramiki, a w przypadku koszyka wykorzystuje się materiał PEEK (wysokowydajny plastik) lub Torlon® PAI (termoplast poliamidowo-imidowy).
Wszystkie komponenty zastosowane w miniaturowych łożyskach precyzyjnych zapewniają najwyższy poziom dokładności. Odnosi się to w równym stopniu do odtwarzalności średnicy kulek, jak i zapewniania gładkości powierzchni bieżni oraz utrzymania centryczności bieżni
i koszyka.
Firma NSK oferuje łożyska dentystyczne w najwyższej klasie dokładności ABEC9 (P2), jednocześnie zapewniając sortowaną klasę tolerancji średnicy otworu od 0,0025 mm do 0,00125 mm i od 0,00125 do 0 mm. Dzięki temu łożyska NSK generują znacznie mniej mikrowibracji i działają
o wiele ciszej niż porównywalne łożyska innych producentów. Te pożądane cechy produktów
są pochodną znacznych inwestycji i badań w zakresie technologii produkcji, a także rozwoju dedykowanych procesów testowych i pomiarowych dla różnych rozmiarów i typów łożysk
Asortyment precyzyjnych łożysk miniaturowych NSK do turbin dentystycznych obejmuje cztery serie łożysk kulkowych poprzecznych i skośnych, dostępnych w ponad 40 różnych typach i rozmiarach. Łożyska charakteryzują się typowymi średnicami zewnętrznymi od 6,35 mm do 7 mm oraz średnicą otworu 3 mm dla szerokości od 2,3 do 2,8 mm. Zastosowano środek smarny
w postaci CF1, wysokowydajnego oleju o niskiej lepkości.
Zdjęcie: Turbiny stomatologiczne wyposażone w dwa wysoko precyzyjne miniaturowe łożyska osiągające prędkość do 500.000 obr./min.
Udostępnij