Mood, Press, News

Łożyska - 10/05/2021

ECA series of spherical roller bearings from NSK

Nowa seria łożysk baryłkowych NSK z opatentowanym koszykiem zapewnia klientom przemysłowym nowy poziom produktywności, niezawodności i obciążalności. Zoptymalizowana konstrukcja koszyka zmniejsza naprężenia wewnętrzne i eliminuje potrzebę stosowania pierścienia prowadzącego, co stanowi tylko część z wielu zalet w stosunku do już istniejących rozwiązań. Potencjalne zastosowania nowej serii ECA obejmują przenośniki, przekładnie i maszyny do produkcji stali, a także prasy i maszyny używane w górnictwie. 

Konstrukcja łożysk baryłkowych serii ECA firmy NSK, która zastępuje serię CAM, zapewnia pełną zamienność z istniejącymi rozwiązaniami. Warto zauważyć, że precyzyjnie obrobiony koszyk z litego mosiądzu nowej generacji posiada wyprofilowane gniazda na wałeczki, które znacznie redukują niepożądane ruchy elementów tocznych podczas obrotu.

Zoptymalizowana przez NSK konstrukcja koszyka generuje również mniejsze naprężenia, ponieważ równoważy dopasowany kształt z wytrzymałością zapewnianą przez żeberka koszyka. Dodatkowo «zapięcie» na końcówce żeberka zapobiega ewentualnemu wysunięciu się wałeczka.

Kolejną ważną zaletą nowej serii łożysk jest zwiększenie zarówno rozmiarów, jak i liczby wałeczków, co zapewnia wiodącą w swojej klasie obciążalność. Nowa seria łożysk oferuje do 47 % wyższą obciążalność dynamiczną i do 22 % wyższą obciążalność statyczną.

Nawet o 20% wyższe prędkości graniczne niż w przypadku standardowych łożysk baryłkowych gwarantują użytkownikom jeszcze jedną korzyść w postaci zakresu temperatury roboczej do 200°C, dzięki zastosowaniu w standardzie obróbki zapewniającej stabilność wymiarową.

Dzięki poprawie charakterystyki wydajności modernizacja na bazie nowych łożysk może prowadzić do redukcji całkowitych kosztów konserwacji. Skorzystają na tym użytkownicy z sektorów obejmujących produkcję cementu, papieru i opakowań oraz branży kruszyw, górniczej, stalowej, metalowej i petrochemicznej.

Seria łożysk baryłkowych NSK ECA z opatentowaną konstrukcją koszyka jest dostępna w zakresie średnic otworów od 40 do 130 mm.

 

Zdjęcie:  Konstrukcja łożysk baryłkowych ECA firmy NSK może pomieścić więcej wałeczków
o zwiększonym rozmiarze, co zapewnia wiodącą w swojej klasie obciążalność.

Szukaj kontaktów

Szukaj według
Szukaj według słów kluczowych lub wybierz z listy filtrów