Mood, Press, News

Sterowanie ruchem liniowym - 29/03/2021

Maszyna TELICA firmy ETEL

Producent platform pozycjonujących do montażu i produkcji półprzewodników, wykorzystując prowadnice liniowe serii NH firmy NSK, oferuje klientom system, który pod względem szybkości i precyzji działania przewyższa możliwości dotychczasowych instalacji. To przełomowe rozwiązanie technologiczne o nazwie TELICA - opracowane przez firmę ETEL S.A. z siedzibą w Szwajcarii, zapewnia korzyści w każdym zastosowaniu wymagającym połączenia dużej przepustowości i wysokiej dokładności. 

Opracowując system TELICA, firma ETEL chciała stworzyć platformę pozycjonowania wieloosiowego, dedykowaną do spełniania najtrudniejszych wymagań związanych z zaawansowanym montażem półprzewodników typu flip-chip stosowanym w końcowych procesach produkcyjnych (back-end), procesami bondingu (zespajania) μ-LED, aplikacjami dozującymi chipy oraz z zadaniami zapewniającymi dokładność i przepustowość dla szerszego rynku elektroniki. Tego typu koncepcja musiała jednak zaoferować większe możliwości w zakresie szybkości i precyzji ruchu, ponieważ pod względem konstrukcyjnym standardowe architektury systemów montażowych oferują albo wysoką dokładność pozycjonowania, albo wysoką przepustowość - nigdy łącznie.

Mając to na uwadze, firma ETEL wybrała wysokiej jakości, wydajne prowadnice liniowe serii NH firmy NSK.  Są one znane ze swojej precyzji i powtarzalności ruchu - zarówno przy niskich, jak i wysokich prędkościach roboczych, a kontrola napięcia wstępnego pomaga utrzymać odpowiedni poziom tarcia i sztywność przez cały okres ich eksploatacji.

Warto podkreślić, że prowadnice liniowe NH dla firmy ETEL są wyposażone w opatentowany przez NSK smar LG2.  Charakteryzuje się on mniejszą emisyjnością i dłuższą żywotnością w porównaniu ze standardowymi smarami i zapewnia niższy, bardziej stabilny poziom siły.

Rozwiązanie TELICA, oferując bezprecedensowe poziomy wydajności dla wieloosiowej platformy ruchu, spełniło wszystkie cele firmy ETEL. Maszyna zapewnia bardzo dużą przepustowość do 10.000 uph (jednostek na godzinę) dla typowej aplikacji łączenia metodą flip-chip oraz dokładność pozycjonowania lepszą niż 1 µm - dotychczasowe rozwiązania standardowe oferowały odpowiednio ok. 7.500 uph i 3 µm.

Architektura mechaniczna platformy TELICA to system dwubramowy, który zapewnia ruch wzdłuż trzech stopni swobody w kierunkach X, Y i Z dla łącznie ośmiu sterowanych osi. Dzięki wykorzystaniu prowadnic NH firmy NSK maszyny TELICA oferują prędkość ruchu 120 m/min w osiach X i Y oraz 60 m/min w osi Z, przyspieszenie 4G, 6G i 7,5G odpowiednio w osiach X, Y i Z oraz powtarzalność X-Y (po ruchu osi Z) rzędu ± 0,25 µm lub lepszą.

System pozwala użytkownikom spełniać wymagania zaawansowanych technologii pakowania (zamykania struktur) układów scalonych, takich jak HBI (Hybrid Bonding Interconnects), FO-WLP (Fan-Out Wafer Level Package) i FO-PLP (Fan-Out Panel Level Package) na obszarze roboczym o wymiarach do 870 x 800 mm.

Zakładając ciągłą eksploatację przez 24 h na dobę i 365 dni w roku, firma ETEL przewiduje, że systemy TELICA mogą zapewnić 10-letni okres użytkowania, co odpowiadałoby żywotności szyny liniowej wynoszącej 50.000 km. Prowadnice liniowe NSK serii NH osiągają taką wydajność dzięki kilku czynnikom - w tym wykorzystaniu technologii obróbki powierzchni Raydent zamiast użycia standardowej stali nierdzewnej, ścisłej kontroli poziomu tarcia i wibracji oraz zastosowaniu smaru LG2 o przedłużonej trwałości.

 

O firmie ETEL

Firma ETEL SA z siedzibą w Môtiers (kanton Neuchâtel w Szwajcarii) została założona w 1974 r.

Spółka stanowi część grupy HEIDENHAIN i jest w pełni zaangażowana w rozwój technologii napędów bezpośrednich. Dzięki szerokiej gamie silników liniowych i momentowych, kontrolerów położenia i ruchu oraz wysokiej klasy systemów ruchu, ETEL oferuje portfolio spełniające surowe wymagania aplikacji z rynku półprzewodników, elektroniki, automatyki, medycyny i obrabiarek.

www.etel.ch

 

Zdjęcie 1) Maszyny TELICA firmy ETEL zapewniają przepustowość do 10.000 jednostek na godzinę i dokładność pozycjonowania rzędu 1 µm. Zdjęcie:  ETEL S.A.

Prowadnice liniowe serii NH firmy NSK charakteryzują się precyzją i powtarzalnością zarówno przy niskich, jak i wysokich prędkościach roboczych.

Zdjęcie 2)  Prowadnice liniowe serii NH firmy NSK charakteryzują się precyzją i powtarzalnością zarówno przy niskich, jak i wysokich prędkościach roboczych. Zdjęcie: NSK

Szukaj kontaktów

Szukaj według
Szukaj według słów kluczowych lub wybierz z listy filtrów