Łożyska - 15/11/2021
Łożyska baryłkowe NSK Super-TF dla zanieczyszczonych środowisk

Nieprzewidziane uszkodzenia łożysk w maszynach
i urządzeniach o kluczowym znaczeniu dla procesów produkcyjnych mogą okazać się niezwykle kosztowne
ze względu na konieczność zakupu części zamiennych, przeprowadzenie prac konserwacyjnych i przestoje,
a wszystkie te czynniki negatywnie wpływają na rentowność. Problem ten pogłębia się w środowiskach zanieczyszczonych, takich jak te, które przeważają
w produkcji stali, dlatego coraz więcej hut korzysta z zalet łożysk baryłkowych Super-TF
o przedłużonej trwałości. Wyprodukowane ze specjalnie opracowanego, zastrzeżonego materiału łożyska te są w stanie znacznie wydłużyć żywotność i czas pracy bez przestojów.
Stal łożyskowa NSK Super-Tough (Super-TF) to opatentowany materiał, który nie tylko stanowi optymalne rozwiązanie do zastosowań charakteryzujących się bardzo wysokimi obciążeniami,
ale ogranicza również łuszczenie powierzchniowe powodowane przez zanieczyszczony środek smarny.
Łożyska w przemyśle stalowym często muszą pracować w warunkach, w których cząstki metalu lub innych materiałów mogą łatwo wnikać do środka smarnego. Zanieczyszczenia te są przyczyną wgnieceń na powierzchniach tocznych łożysk, a skoncentrowane wokół nich naprężenia ostatecznie prowadzą do pękania i łuszczenia się powierzchni.
Badania NSK wykazały, że wysoki poziom austenitu szczątkowego stanowi niezwykle skuteczny sposób na ograniczenie koncentracji naprężeń wokół wgnieceń powierzchniowych i jednocześnie zapewnia wydłużenie okresu eksploatacji. Technologia TF to unikatowy proces obróbki cieplnej, który optymalizuje poziom austenitu szczątkowego w materiale łożyskowym. Jednak sam austenit ma miękką mikrostrukturę, więc aby uzyskać pożądaną większą twardość przy wyższym poziomie austenitu szczątkowego firma NSK opracowała technikę zmniejszania średnicy cząstek węglika
i węgloazotku w porównaniu do tych obecnych w standardowych łożyskach ze stali nawęglanych.
Stal łożyskowa Super-TF wykorzystująca szczególny skład chemiczny i specjalny proces obróbki cieplnej oferuje imponującą żywotność. Instytut badawczy DNV GL w 2017 r. potwierdził, że przy zastosowaniu materiału Super-TF można poprawić bazową obciążalność dynamiczną łożysk tocznych o 23 %. Ten wzrost oznacza skuteczne podwojenie trwałości zmęczeniowej
w porównaniu z łożyskami wykonanymi ze stali standardowej.
Wśród użytkowników potwierdzających deklarowane przez NSK zalety znajduje się producent stali, który co 3-4 miesiące doświadczał uszkodzeń łożysk (łożyska baryłkowe 24040) wykorzystywanych w procesie walcowania na zimno. Inżynierowie NSK przeanalizowali uszkodzone łożyska i próbki smaru w ramach Programu Wartości Dodanej AIP, odkrywając,
że przyczyną nieoczekiwanych uszkodzeń łożysk, kosztownych i nieplanowanych przestojów oraz zmniejszonych wskaźników produkcyjnych jest silnie zanieczyszczone środowisko pracy walcowni.
Zespół ekspertów z NSK zarekomendował zastosowanie łożysk baryłkowych Super-TF,
aby zminimalizować zanieczyszczenie środka smarnego. Po czteromiesięcznym okresie próbnym stalownia zwróciła łożyska do laboratorium NSK w celu przeprowadzenia kontroli. Rentgenowska analiza zmęczeniowa wykazała, że dzięki doskonałej odporności na zużycie łożysk Super-TF ich przewidywana żywotność wynosi od 29 do 50 miesięcy.
Od kilku lat stalownia wymienia łożyska walcarki tylko raz w roku podczas planowej konserwacji, co zapewnia znaczne ograniczenie kosztów wymiany łożysk, przestojów i konserwacji.
Zdjęcie 1) Łożyska baryłkowe NSK Super-TF zapewniają długą żywotność w warunkach, w których środek smarny może zostać łatwo zanieczyszczony. Photo: sspopov/Shutterstock

Zdjęcie 2) Stal łożyskowa Super-TF charakteryzująca się szczególnym składem chemicznym jest poddawana zastrzeżonemu procesowi obróbki cieplnej. Photo: NSK
Udostępnij