Łożyska - 20/09/2021
Trójwargowa uszczelka NSK zapewnia najwyższą ochronę łożysk | NSK

Łożyska wykorzystywane w środowiskach produkcyjnycho wysokim stopniu zanieczyszczenia muszą charakteryzować się wieloma odpowiednimi atrybutami. Najważniejszym z nich jest wysokowydajny system uszczelnień. Łożyska te muszą być jednak również opłacalne w eksploatacji
i zapewniać łatwy, szybki i wygodny montaż oraz demontaż - łącznie z możliwością kompensacji każdej początkowej niewspółosiowości podczas montażu. Mając na uwadze spełnienie wszystkich tych wymagań, coraz większa liczba producentów OEM i zakładów produkcyjnych korzysta z optymalnego rozwiązania w postaci zespołów łożyskowych Self-Lube® firmy NSK z uszczelnieniem trójwargowym.
Dzięki szerokiej gamie niezawodnych wkładek i opraw zespoły łożyskowe Self-Lube® pomagają użytkownikom sprostać ekstremalnym wyzwaniom związanym z wymagającymi warunkami eksploatacyjnymi. Warto zauważyć, że te ekonomiczne jednostki zapewniają prosty i szybki montaż łożysk, bez potrzeby stosowania skomplikowanych opraw lub specjalnych układów wałów. Zespoły Self-Lube® zapewniają wszelkie możliwości niezbędne do łatwego mocowania łożyska do ramy i wału.
Największą zaletę stanowi specjalnie opracowane uszczelnienie w postaci jednoczęściowej uszczelki uformowanej z gumy nitrylowej z trzema wargami. To trójwargowe uszczelnienie połączone z ochronnym zewnętrznym wzmocnieniem stalowym (osadzonym w pierścieniu zewnętrznym) tworzy wysoce wydajną konstrukcję, która zapewnia ochronę łożyska w trudnych warunkach produkcyjnych charakteryzujących się obecnością pyłu, piasku, wody lub szlamu.
Do stale powiększającego się grona odbiorców, którzy zaczęli wykorzystywać zespoły łożyskowe Self-Lube® z uszczelką trójwargową dołączył również producent myjek bębnowych, wykorzystywanych do mycia warzyw przed dalszym ich przetwarzaniem lub pakowaniem. Łożyska myjki bębnowej zanurzają się w wodzie przy każdym obrocie bębna. Ze względu na wymywanie
i korozję łożyska należało wymieniać co trzy miesiące. Aby przerwać ten kosztowny cykl, firma zaprosiła zespół ekspertów NSK do zbadania problemu.
Po pełnym przeglądzie zastosowania i analizie uszkodzeń łożysk firma NSK zaleciła zastosowanie zespołów łożyskowych Self-Lube® z trójwargowym uszczelnieniem, które optymalnie sprawdzają się w przypadku środowisk produkcyjnych narażonych na działanie wody. Rozwiązanie to spowodowało znaczne wydłużenie okresu eksploatacji łożysk do ponad 7 miesięcy (wzrost o co najmniej 133 %).
W ten sposób, dzięki ograniczeniu kosztów wymiany łożysk i wymogów konserwacyjnych, producent myjek bębnowych oszczędza obecnie 56.600 € w ciągu każdego sześciomiesięcznego okresu eksploatacji.
Zespoły łożyskowe Self-Lube® składają się z wkładki i oprawy. Wkładki to łożyska kulkowe poprzeczne należące do popularnej serii 6200, które dzięki zintegrowanym cechom konstrukcyjnym są bardziej funkcjonalne i wszechstronne niż standardowe łożyska kulkowe. Wkładki Self-Lube® nie tylko pasują do szerokiej gamy opraw RHP dostępnych w ofercie NSK,
ale także do zastosowań, w których preferowana jest oprawa własna użytkownika.
NSK oferuje szeroki wybór rozmiarów wraz z różnymi układami mocowania na wale — w tym
za pomocą wkrętów ustalających, pierścienia mimośrodowego i tulei stożkowej. Dodatkowo wydłużone okresy między kolejnymi smarowaniami znacznie obniżają koszty konserwacji
i zwiększają wydajność maszyn.
Zdjęcie 1) Łożyska w myjkach bębnowych do warzyw zanurzają się w wodzie przy każdym obrocie bębna. Photo: iStock.com/zlikovec

Zdjęcie 2) Zespoły łożyskowe Self-Lube® wyposażone
w uszczelnienie trójwargowe to optymalne rozwiązanie
do zastosowań, w których łożyska są narażone na intensywne działanie wody. Photo: NSK

Zdjęcie 3) Specjalne uszczelnienie trójwargowe opracowane przez NSK to jednoczęściowa uszczelka uformowana z gumy nitrylowej
z trzema wargami uszczelniającymi, która zapewnia maksymalną ochronę przed zanieczyszczeniami. Photo: NSK
Udostępnij