Mood, Press, News

Łożyska - 16/01/2023

NSK QJ series four-point contact ball bearings

Nowe, czteropunktowe łożyska kulkowe NSK doskonale sprawdzają się w zastosowaniach, które wymagają wysokich prędkości obrotowych, łatwej obsługi i długiej żywotności. Innowacyjna seria QJ jest wyposażona w bardzo wytrzymały, mosiężny koszyk prowadzony na pierścieniu zewnętrznym, który zapewnia ekstremalnie wysokie prędkości i wyższą dokładność pracy. Dodatkowo kąt działania 35° zapewnia dłuższą żywotność dzięki osiąganej wysokiej obciążalności osiowej, co z kolei minimalizuje koszty związane z przestojami i konserwacją. 

Czteropunktowe łożyska kulkowe serii QJ charakteryzują się m.in podzielonym na dwie części pierścieniem wewnętrznym. W przypadku tych zaawansowanych jednorzędowych łożysk skośnych użytkownicy mogą oddzielić pierścień zewnętrzny od połówek pierścienia wewnętrznego (podzielonego wzdłuż płaszczyzny prostopadłej do środka wału) w celu uproszczenia prac konserwacyjnych.

Łożyska QJ firmy NSK są również w stanie wytrzymać znaczne obciążenia osiowe w obu kierunkach, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w wymagających zastosowaniach. W rezultacie łożyska te idealnie nadają się do przenoszenia czystych obciążeń osiowych lub obciążeń mieszanych, w przypadku których udział obciążeń osiowych jest wysoki.

Kolejną istotna zaletą tych łożysk są kompaktowe rozmiary serii QJ. Pojedyncza jednostka QJ może zastąpić układ łożysk standardowych w układzie «X» (face-to-face) lub «O» (back-to-back), oszczędzając w ten sposób cenną przestrzeń konstrukcyjną.

Wśród niezliczonych zastosowań, w których sprawdzają się łożyska serii QJ należy podkreślić bezolejowe sprężarki śrubowe, przekładnie ciągników, przekładnie do robotów i serwomotory. Inne obszary zastosowań, w których można wykorzystać wartość dodaną oferowaną przez te łożyska obejmują m.in. przemysł petrochemiczny, chemiczny i farmaceutyczny.

Wartość dodana zapewniana przez serię QJ wynika z wielu czynników - m.in. opiera się na dziesięcioleciach zgromadzonych doświadczeń i wiedzy specjalistycznej, które firma NSK wykorzystała do stworzenia specjalnej konstrukcji wewnętrznej, uzupełnionej o precyzyjnie obrobiony koszyk mosiężny. Ta kombinacja zapewnia zwiększoną prędkość graniczną, wysoką dokładność wymiarową i pracy (P6) oraz wąski zakres luzu osiowego. Dodatkowe zalety to zmniejszone generowanie ciepła, wibracji i szumów.

 

Zdjęcie 1) Czteropunktowe łożyska kulkowe serii QJ firmy NSK mogą przenosić znaczne obciążenia osiowe w obu kierunkach

Schematic showing the special internal design of an NSK QJ series four-point contact ball bearing

Zdjęcie 2)  Przekrój pokazujący specjalną konstrukcję wewnętrzną czteropunktowego łożyska kulkowego serii QJ firmy NSK

Szukaj kontaktów

Szukaj według
Szukaj według słów kluczowych lub wybierz z listy filtrów