Mood, Press, News

Łożyska - 05/01/2022

NSK special shaft bearings with a cage made from self-lubricating fluoroplastic for submersible pumps

Firma NSK opracowała łożyska toczne, niewymagające zewnętrznego smarowania, przeznaczone do stosowania
w pompach zatapialnych, które tłoczą gazy kriogeniczne, takie jak wodór i LNG (ciekły gaz ziemny).

Omawiane łożyska ze stali nierdzewnej z koszykiem wykonanym z żywicy fluorowej zapewniającej samosmarowność są coraz częściej stosowane w pompach zatapialnych wiodących producentów.

Coraz więcej projektów na całym świecie promuje obecnie wykorzystanie wodoru jako źródła energii. Projekty te często wykorzystują specjalne pompy zatapialne, które zapewniają niezawodny przepływ mediów gazowych i płynnych w trybie ciągłym lub przerywanym, przy temperaturze roboczej ok. -200°C.

W tego typu pompach dwurzędowe łożysko wału stanowi krytyczny element konstrukcyjny. Niezbędna jest odporność komponentów na korozję, a jedyny środek smarny stanowi przepływające w pobliżu medium kriogeniczne. Z punktu widzenia trybologii jest to niekorzystna sytuacja, ponieważ stawia wysokie wymagania w zakresie parowania materiałów. Dodatkowo łożyska muszą oferować długą żywotność, nawet w niskiej temperaturze pracy.

Z tego powodu firma NSK opracowała serię łożysk kulkowych poprzecznych przystosowanych specjalnie do tego typu wyjątkowych warunków pracy, która różni się od standardowych rozwiązań wieloma kluczowymi cechami konstrukcyjnymi. Na przykład wewnętrzny i zewnętrzny pierścień są wykonane ze stali nierdzewnej dostosowanej do specjalnych wymagań łożysk tocznych.

Stabilny koszyk, który zajmuje całą wewnętrzną objętość łożyska, zapewnia prowadzenie elementów tocznych (również wykonanych ze stali nierdzewnej), a materiał koszyka - samosmarowna żywica fluorowa - umożliwia pracę łożyska przy niskim tarciu oraz bez konieczności zewnętrznego smarowania. Ponadto ten wysokowydajny fluoroplast jest wyjątkowo odporny na zużycie i zapewnia dobre właściwości mechaniczne w niskich temperaturach, przy prędkościach do 3600 obr./min. Konstrukcja koszyka jest dwuczęściowa - z dwiema połówkami połączonymi nitami ze stali nierdzewnej. W testach laboratoryjnych i w praktyce tego typu łożyska kulkowe poprzeczne osiągają znacznie dłuższą żywotność niż inne łożyska wykorzystywane
w zastosowaniach kriogenicznych, np. z koszykiem wykonanym z twardej żywicy fenolowej.

Łożyska NSK są dostępne w różnych rozmiarach (dla średnic wału od 30 do 100 mm) i idealnie nadają się do użytku zarówno w większych instalacjach pompujących wodór, jak i do zastosowań zdecentralizowanych, takich jak stacje napełniania wodorem. Oczywiście łożyska te znajdują zastosowanie również w pompach tłoczących inne gazy kriogeniczne, takie jak azot.

 

Zdjęcie:  Firma NSK opracowała specjalne łożyska wału z koszykiem wykonanym z samosmarownego fluoroplastu, przeznaczone do pomp zatapialnych, które tłoczą gazy i ciecze kriogeniczne. 

Szukaj kontaktów

Szukaj według
Szukaj według słów kluczowych lub wybierz z listy filtrów