Łożyska - 21/02/2022
Łożyska Silver-Lube® firmy NSK w zakładach produkcji spożywczej

Stałe wysokie prędkości, podwyższone standardy higieniczne i trudne warunki pracy wymagają solidnych, niezawodnych łożysk, które zapewnią opłacalne działanie zakładów spożywczych i produkcji napojów.
Wszelkiego rodzaju łożyska wykorzystywane w tego typu środowiskach pracy muszą niezawodnie zapobiegać powstawaniu korozji, która jest powszechnym zagrożeniem na liniach produkcyjnych podlegających surowym reżimom intensywnego mycia.
Gama zespołów łożyskowych RHP Silver-Lube® jest najważniejszym elementem oferty produktowej NSK dla przemysłu spożywczego i produkcji napojów. Te innowacyjne łożyska składają się z wielu elementów odpornych na korozję, w tym z wkładek wraz z wykonanymi
z wysokiej jakości stali nierdzewnej pierścieniami i kulkami, koszykiem, odrzutnikami i śrubami dociskowymi. Ponadto wkładki łożyskowe są umieszczone w wytrzymałej oprawie
z termoplastycznej żywicy poliestrowej PBT wyposażonej w smarowniczkę ze stali nierdzewnej.
Optymalna ochrona przed korozją oraz działaniem chemikaliów i detergentów sprawia,
że produkty Silver-Lube® doskonale sprawdzają się w trudnych warunkach pracy w zakładach spożywczych na całym świecie. Przykładem jest zakład przetwarzający produkty z młodych listków przeznaczone na sprzedaż do wiodących supermarketów. W tym przypadku w kombajnie
do zbierania młodych listków były zamontowane liczne, «nisko kosztowe» zespoły łożyskowe
do podtrzymywania wałów o różnych średnicach. Niestety maszyna była podatna na ciągłe uszkodzenia z powodu wnikania zanieczyszczeń i wody do łożysk, na skutek czego dochodziło
do powtarzających się przestojów, a czasami nawet do niszczenia zbiorów.
Eksperci NSK dokonali przeglądu zastosowania i warunków pracy łożysk. W efekcie procesu oceny zarekomendowano całkowite zastąpienie dotychczas używanych jednostek łożyskowych produktami Silver-Lube® z innowacyjnym układem uszczelnienia odrzutnikowego i łożyskami
ze stali nierdzewnej. W kolejnym sezonie żniwnym odnotowano tylko dwa uszkodzenia łożysk,
co poprawiło produktywność i wygenerowało oszczędności w wysokości 63.300 euro dzięki znacznie niższym stratom w produkcji.
Powyższy przykład sukcesu dowodzi, że zespoły łożyskowe Silver-Lube® to idealne produkty
do zastosowań wymagających częstego mycia, podwyższonych standardów higienicznych i dobrej odporności chemicznej w szerokim zakresie temperatur.
Oprócz optymalnej ochrony przed korozją produkty Silver-Lube® oferują trwałe i odporne
na wysoką temperaturę uszczelki z gumy silikonowej, które zapewniają ochronę przed wnikaniem wody lub zanieczyszczeń. Zapobiega to wystąpieniu uszkodzeń i pozwala uniknąć wypłukiwania
z łożysk smaru o szerokim zakresie temperatury pracy, spełniającego normę USDA H1 (dopuszczalny przypadkowy kontakt środka smarnego z żywnością). Uzupełnienie układu uszczelnienia stanowi odrzutnik ze stali nierdzewnej, który zapobiega przedostawaniu się bakterii i zwiększa wytrzymałość uszczelki na uderzenia.
Zalety serii Silver-Lube® obejmują także: polimerową oprawę eliminującą ryzyko zanieczyszczenia odpryskami od malowanych lub powlekanych powierzchni; gładkie wykończenie zapobiegające przywieraniu brudu; konstrukcję bez szczelin i pułapek, w których mogłyby gromadzić się bakterie lub pleśń; możliwość pracy w zakresie temperatury od -20 do +90°C; długą żywotność i niski całkowity koszt użytkowania. Produkty Silver-Lube® posiadają również aprobatę NSF (National Sanitary Foundation), spełniając surowe normy ochrony zdrowia publicznego.
Inną godną uwagi cechą zespołów łożyskowych Silver-Lube® jest zdolność do kompensowania wszelkich początkowych niewspółosiowości wynikających z błędów montażu, co czyni je optymalnym rozwiązaniem dla wyposażenia do produkcji żywności i napojów, takiego jak wytrząsarki, napełniacze, separatory odśrodkowe, maszyny do butelkowania i przenośniki.
Zespoły łożyskowe Silver-Lube® są dostępne w różnych typach opraw obejmujących wersje stojące, kołnierzowe (2 lub 4 śruby) i naciągowe.
Zdjęcie1) Kombajn do zbierania młodych listków posiada wiele zespołów łożyskowych do podpierania wałów o różnych średnicach

Zdjęcie 2) Doskonała ochrona przed korozją oraz wpływem chemikaliów i detergentów sprawia, że seria Silver-Lube® stanowi bardzo atrakcyjny wybór dla zakładów produkcji spożywczej
Udostępnij