Mood, Press, News

Łożyska - 21/03/2022

Milk bottling plant

W operacjach, w których kontakt z cieczami procesowymi jest nieunikniony, niewłaściwie dobrane łożyska, przedwcześnie ulegające uszkodzeniom, mogą generować wysokie koszty związane z pracami konserwacyjnymi i nieplanowanymi przestojami produkcyjnymi. Z tego powodu coraz więcej zakładów produkujących żywność i napoje korzysta z zalet zespołów łożyskowych Silver-Lube® firmy NSK. Produkty Silver-Lube® zapewniają optymalną ochronę przed wnikaniem wody i detergentów stosowanych w procesach intensywnego mycia, jednocześnie oferując odporność na korozję.

Do klientów wykorzystujących produkty Silver-Lube® dołączył wiodący na rynku zakład przetwórstwa i rozlewu mleka. Firma zmagała się z powtarzającymi się uszkodzeniami łożysk na pięciu liniach przenośników, w których wymieniała łożyska mniej więcej co 16 tygodni. Ponieważ każda taka operacja trwała około godziny, zakład zwrócił się do ekspertów NSK w celu opracowania rozwiązania problemu.

W ramach Programu Wartości Dodanej AIP wyspecjalizowani inżynierowie NSK przeanalizowali uszkodzone łożyska, stwierdzając, że wnikanie wody podczas procesu mycia powodowało wewnętrzną korozję i przedwczesne uszkodzenia. Po przeprowadzeniu dalszego przeglądu zastosowania i warunków pracy zespół NSK zarekomendował wdrożenie sprawdzonych zespołów łożyskowych Silver-Lube®.

Zakład rozpoczął testowanie łożysk Silver-Lube® ze smarem dopuszczonym do kontaktu z żywnością na jednym z przenośników do butelek, co przyniosło natychmiastową poprawę sytuacji i znaczne wydłużenie żywotności.

Zespoły Silver-Lube® posiadają trwałe i odporne na wysoką temperaturę uszczelki z gumy silikonowej, które chronią przed wnikaniem płynów i zapobiegają wypłukiwaniu smaru. Uzupełnieniem uszczelnienia jest odrzutnik ze stali nierdzewnej, uniemożliwiający przedostawanie się bakterii i pomagający uszczelnieniu wytrzymać uszkodzenia spowodowane uderzeniami. Łożyska Silver-Lube® zawierają również liczne elementy odporne na korozję, w tym wkładki z pierścieniami i kulkami z wysokiej jakości stali nierdzewnej, koszykiem, odrzutnikami i śrubami dociskowymi. Ponadto wkładka łożyskowa jest osadzona w wytrzymałej obudowie z termoplastycznego tworzywa PBT, wyposażonej w smarowniczkę ze stali nierdzewnej.

Po wstępnych próbach zakład wdrożył zespoły łożyskowe Silver-Lube® na wszystkich pięciu liniach przenośników do butelek na mleko. W rezultacie firmie udało się ograniczyć przestoje maszyn, prace konserwacyjne i koszty wymiany łożysk, co przełożyło się na roczne oszczędności w wysokości 7.625 euro. Warto podkreślić, że przez ponad pięć lat nie wystąpiły żadne uszkodzenia łożysk Silver-Lube®.

Inną istotną cechą zespołów łożyskowych Silver-Lube® jest zdolność do kompensowania wszelkich początkowych niewspółosiowości wynikających z błędów montażu, co czyni je optymalnym rozwiązaniem dla maszyn do butelkowania i przenośników stosowanych w przemyśle spożywczym i produkcji napojów. Zalety serii Silver-Lube® obejmują także: polimerową obudowę eliminującą ryzyko zanieczyszczenia odpryskami od malowanych lub powlekanych powierzchni; gładkie wykończenie zapobiegające przywieraniu brudu; konstrukcję bez szczelin i pułapek, w których mogłyby gromadzić się bakterie lub pleśń oraz możliwość pracy w zakresie temperatury od -20 do +90°C.

 

Zdjęcie 1)  Rozlewnia mleka doświadczała uszkodzeń łożysk przenośników średnio co 16 tygodni. 
Photo: 279photo Studio/Shutterstock

NSK Silver-Lube® housed bearing units

Zdjęcie 2)  Wysoka wydajność uszczelniania i odporność na korozję zespołów łożyskowych Silver-Lube® firmy NSK wydłużyły okres eksploatacji do ponad pięciu lat.  
Photo: NSK

Szukaj kontaktów

Szukaj według
Szukaj według słów kluczowych lub wybierz z listy filtrów