Sterowanie ruchem liniowym - 12/02/2024
Wydajne wtryskarki elektryczne korzystają z zalet śrub kulowych NSK

Firma NSK wprowadza na rynek zaawansowane śruby kulowe z serii HTF-SRM, która obejmuje szybkobieżne
i odporne na wysoką temperaturę wersje przeznaczone
do napędów o dużym obciążeniu. Ten nowy, innowacyjny produkt stanowi optymalne rozwiązanie do elektrycznych wtryskarek, których zadaniem jest wytwarzanie dużych ilości cienkościennych komponentów w szybkich cyklach produkcyjnych. Śruby kulowe HTF-SRM osiągają najwyższy
w branży poziom prędkości i wytrzymałości na wysoką temperaturą dzięki zastosowaniu nowo opracowanego systemu recyrkulacji RM firmy NSK oraz materiałów i części odpornych na podwyższone temperatury.
Elektryczne wtryskarki wymagają wysokiej wydajności, aby poprawić produktywność i zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na produkty z tworzyw sztucznych, które wynika ze zwiększającej się liczby ludności na świecie i rosnących standardów życia w gospodarkach wschodzących. Muszą także oferować zdolność do formowania cienkościennych części, aby zmniejszyć zużycie tworzyw sztucznych i ograniczyć obciążenie środowiska naturalnego zgodnie z celami rozwoju społecznego ONZ (SDG, Social Development Goals) i inicjatywami neutralnymi pod względem emisji dwutlenku węgla.
W tym kontekście istnieje zapotrzebowanie rynkowe na elektryczne wtryskarki wyposażone w śruby kulowe o dużej obciążalności, które umożliwiają zarówno zwiększenie prędkości cykli, jak
i formowanie cienkościenne. Z drugiej strony szybkie cykle oznaczają wyższe prędkości robocze, co z kolei wymaga znalezienia rozwiązania ograniczającego nadmierne generowanie ciepła.
NSK sprostała temu wyzwaniu dzięki systemowi recyrkulacji SRM (Smooth Return Metal coupling). Jednym z wyzwań technicznych związanych z wyższymi prędkościami roboczymi jest zwiększona siła uderzeń kulek, co powoduje uszkodzenie elementów recyrkulacji i wału śruby kulowej. Firma NSK znalazła rozwiązanie, stosując technologię cyfrowych bliźniaków w celu optymalizacji ścieżki recyrkulacji.
Powstały w ten sposób system recyrkulacji SRM zapewnia płynny nawrót kulek i lepszą odporność na wysoką temperaturę, przełamując ograniczenia standardowych tworzyw sztucznych. Zastosowanie materiałów odpornych na wysoką temperaturę do uszczelnień śrub kulowych
i komponentów żywicznych stanowiło dodatkowe wsparcie dla tego innowacyjnego rozwiązania.
Dzięki tym udoskonaleniom dopuszczalna wartość d-n (średnica wału x prędkość obrotowa) wynosi 200.000, co stanowi wzrost o 40 % w porównaniu ze standardowymi, szybkobieżnymi śrubami kulowymi HTF-SRC firmy NSK. Co więcej, maksymalna temperatura robocza wynosi 90°C, a chwilowa maksymalna temperatura nawet 100°C, przy czym obie te wartości są o 20°C wyższe niż w przypadku standardowych produktów NSK. Warto podkreślić, że wymiary zewnętrzne śruby i nakrętki są takie same jak wymiary śruby kulowej HTF-SRC, co zapewnia pełną wymienność konstrukcji, która eliminuje potrzebę jakichkolwiek modyfikacji wtryskarki podczas modernizacji.
Nowe śruby kulowe będą początkowo dostępne w wersji o średnicy 100 mm ze skokiem 20 mm, w przyszłości pojawią się kolejne warianty nowej śruby HTF-SRM, w tym wersje o średnicy
100 mm/25 mm skoku oraz 120 mm średnicy i 25 mm skoku.
Zdjęcie 1) Nowe, szybkobieżne, odporne na wysokie temperatury śruby kulowe HTF-SRM firmy NSK idealnie nadają się do napędów przenoszących ciężkie obciążenia
Udostępnij