Mood, Press, News

Łożyska - 16/10/2023

Example of a wind turbine gearbox design for analysis with KISSsoft® or MESYS software

NSK rozpocznie przekazywanie danych łożysk tocznych firmom MESYS i KISSsoft, dwóm wiodącym w branży firmom opracowującym oprogramowanie do obliczeń technicznych dla inżynierów zajmujących się projektowaniem maszyn.

Integracja danych łożysk NSK przyspieszy proces projektowania dzięki szybkiej i łatwej analizie łożysk, skracając czas konieczny do ich odpowiedniego wyboru. 

W odpowiedzi na prośby projektantów dane łożysk tocznych NSK stają się integralną częścią programów do obliczeń technicznych KISSsoft® i MESYS, które są używane na całym świecie. Dane dostępne od 2023 r.  umożliwiają wybór łożysk tocznych NSK w tych pakietach oprogramowania, co zwiększa wygodę i satysfakcję klientów.

Firma KISSsoft AG, część międzynarodowej korporacji Gleason, opracowuje modułowe programy obliczeniowe do projektowania, optymalizacji i weryfikacji elementów maszyn, takich jak koła zębate i przekładnie, zachowując zgodność z międzynarodowymi standardami. Podobnie firma MESYS AG opracowuje oprogramowanie do obliczeń technicznych przeznaczone do różnych projektów z zakresu inżynierii mechanicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wymiarowania elementów maszyn, w tym śrub kulowych, wałów i innych komponentów.

Dane dostarczane przez NSK będą początkowo obejmować pięć typów łożysk: łożyska kulkowe poprzeczne, łożyska kulkowe skośne, łożyska walcowe, łożyska stożkowe oraz łożyska baryłkowe. Dzięki temu użytkownicy oprogramowania będą mogli po prostu pobrać informacje o łożyskach NSK z bazy danych i wykonać obliczenia techniczne dotyczące na przykład kół zębatych, opraw lub wałów. Możliwe będzie również określenie takich czynników, jak nacisk powierzchniowy i żywotność łożysk.

Warto podkreślić, że NSK może w dowolnym momencie zaktualizować dane, zapewniając w ten sposób optymalne obliczenia projektów maszyn. W przyszłości firma NSK będzie dostarczać informacje dotyczące kolejnych typów łożysk tocznych.

 

ZdjęciePrzykład projektu przekładni turbiny wiatrowej wykorzystywanego do analizy za pomocą oprogramowania KISSsoft® lub MESYS

Szukaj kontaktów

Szukaj według
Szukaj według słów kluczowych lub wybierz z listy filtrów