Mood, Press, News

Łożyska - 02/05/2023

NSK customised pre-assembled cartridge units for high-precision, high-speed applications

W ramach nowej oferty produktowej firma NSK, jako globalny ekspert w zakresie łożysk, jest w stanie wyprodukować niestandardowe, fabrycznie zmontowane zespoły łożyskowe do zastosowań wymagających niezwykle wydajnego i precyzyjnego ruchu obrotowego.
Te kompaktowe, wykonane na zamówienie jednostki są wyposażone w parę precyzyjnych łożysk kulkowych poprzecznych NSK, które ułatwiają szybkie i precyzyjne działanie urządzeń, takich jak odkurzacze ręczne, enkodery, sprzęt chirurgiczny i przyrządy do kontroli optycznej. 

Projektując i wytwarzając każdą jednostkę zgodnie ze specyfikacjami klienta, firma NSK montuje poszczególne komponenty (produkowane z mikronowymi tolerancjami) zgodnie z wysoce powtarzalnymi standardami. Ten fabrycznie zmontowany produkt stanowi zatem idealne rozwiązanie dla producentów OEM, którzy chcą skoncentrować się na swoich podstawowych obszarach działalności - bardzo precyzyjny montaż zwykle wymaga specjalnych instalacji, procesów i sprzętu, co wiąże się ze znacznym zaangażowaniem finansowym. Zamiast tego producenci OEM mogą skorzystać ze specjalistycznej wiedzy firmy NSK, która ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie wytwarzania łożysk o powtarzalnej precyzji działania.

Fabrycznie zmontowane zespoły łożyskowe NSK osiągają klasę precyzji IT4-IT5 dla średnic, IT1-IT2 dla ruchu obrotowego (bicia) oraz IT1/2-IT2/2 dla tolerancji geometrycznych. Zachowanie powtarzalnej precyzji na tym poziomie zapewnia optymalne działanie, eliminując wszelkie niedokładności, które mogą prowadzić do problemów z łożyskami, takie jak zmniejszona trwałość zmęczeniowa, pęknięcia koszyka lub zatarcie.

Warto zauważyć, że NSK wykorzystuje swoje kompetencje również w projektowaniu powierzchni pasowania jednoczęściowego otworu w oprawie, tak aby możliwe było wykańczanie obu gniazd łożysk w jednej operacji wytaczania. Należy także podkreślić, że proces projektowy umożliwia uzyskanie idealnie prostopadłego styku między ramionami oprawy a powierzchnią czołową łożyska, dzięki czemu klienci otrzymują zawsze jednostki łożyskowe o wysokiej jakości
i wydajności.

Użytkownicy precyzyjnych zespołów łożyskowych, nie ograniczani przez wymagania serwisowe
i konserwacyjne, korzystają również z ich wysokiej prędkości pracy, powyżej 100.000 obr./min, jeśli wymaga tego zastosowanie.

Eksperci NSK są zawsze gotowi omówić wymagania każdego producenta OEM rozpoczynającego program rozwoju nowego komponentu, w przypadku którego najważniejszy jest precyzyjny, szybki, płynny i bezpieczny ruch obrotowy.

 

Zdjęcie: Firma NSK oferuje obecnie niestandardowe, fabrycznie zmontowane zespoły łożyskowe
do zastosowań wymagających dużej precyzji i szybkości.

Szukaj kontaktów

Szukaj według
Szukaj według słów kluczowych lub wybierz z listy filtrów