O Firmie - 11/09/2023
System monitorowania stanu śrub kulowych NSK na targach EMO | NSK

NSK jest jedynym producentem oferującym kompleksowe usługi w zakresie rozwoju i dostaw podstawowych części wymaganych przez obrabiarki, w tym precyzyjnych i szybkobieżnych śrub kulowych. Firma pomaga również klientom we wdrażaniu nowatorskich technologii, które wspierają dłuższą żywotność produktów i potencjalną implementację strategii konserwacji predykcyjnej. Nie zaskakuje więc fakt, że podczas targów EMO Hannover 2023 (18–23 września) centralny punkt ekspozycji na firmowym stoisku C42 w hali 7 będzie stanowił prezentowany na żywo system monitorowania stanu opracowany przez firmę Brüel & Kjær Vibro (B&K Vibro) należącą do Grupy NSK.
Ten fascynujący pokaz, wykorzystujący parę śrub kulowych NSK, stanowi bardzo dobry powód
do odwiedzenia stoiska. Demonstracja na żywo skupi się na systemie monitorowania stanu VCM-3 (CMS) wyprodukowanym przez firmę Brüel & Kjær Vibro, która należy do Grupy NSK i jest jednym z wiodących na świecie dostawców rozwiązań monitorujących kondycję maszyn
i wyposażenia produkcyjnego. System VCM-3 wraz z czujnikami drgań szczególnie dobrze sprawdzi się w przypadku monitorowania urządzeń wykorzystujących ruch liniowy, takich jak śruby kulowe NSK. System ten, oparty na najnowocześniejszej, kompaktowej i ekonomicznej technologii, pomaga przekształcić dane dotyczące wibracji w rzeczywistą wartość biznesową.
Na szerszym poziomie system VCM-3 zapewnia automatyczne wykrywanie i diagnostykę uszkodzeń maszyn, zwiększając możliwości warsztatu mechanicznego w zakresie konserwacji predykcyjnej. Od użytkowników nie wymaga się posiadania żadnej wcześniejszej wiedzy diagnostycznej - system wykorzystuje specjalnie zdefiniowane pomiary, które nie tylko ułatwiają wczesne automatyczne wykrycie rozwijających się uszkodzeń, ale także diagnozują ich rodzaj
i wagę. Konfiguracja VCM-3 jest prosta i szybka. Wbudowany serwer OPC UA umożliwia bezproblemową integrację danych VCM-3 z systemami DCS, SCADA, oprogramowaniem
do zbierania i analizy danych oraz innymi. System można także rozszerzać przy użyciu innych komponentów z szerokiego portfolio rozwiązań B&K Vibro, co pozwoli zapewnić monitorowanie stanu maszyn w całym zakładzie.
Oczywiście śruby kulowe będą podstawową technologią prezentowaną na stoisku NSK.
Na rynku europejskim zadebiutuje nowa generacja śrub kulowych przeznaczona do obrabiarek
o wysokiej dokładności. Oferując redukcję błędów ruchu i eliminację skoku wartości tarcia
w drugim kwadrancie, nowe śruby kulowe pomagają poprawić wykończenie powierzchni przedmiotów obrabianych, zmniejszając lub eliminując potrzebę dodatkowych operacji polerowania/nagniatania.
Kolejnym nowym rozwiązaniem NSK prezentowanym na stoisku będzie seria nisko-temperaturowych śrub kulowych. Te innowacyjne produkty charakteryzują się niższymi
o 45% stratami spowodowanymi tarciem/generowaniem ciepła w porównaniu do standardowych systemów przy tej samej sztywności. Na targach EMO zadebiutują także śruby kulowe z serii HTF przeznaczone do zastosowań w napędach przenoszących ciężkie obciążenia, które zapewniają nawet dwukrotnie dłuższą żywotność w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami.
NSK przedstawi również serię śrub kulowych S-HTF, w której zastosowano opatentowaną przez firmę technologię Tough-Steel, opracowaną pod kątem zastosowań narażonych na ciężkie obciążenia i wysoki poziom zanieczyszczeń.
Kolejnymi produktami eksponowanymi na targach EMO będzie nowa seria prowadnic liniowych DH/DS, która dzięki wiodącej w branży wartości obciążalności dynamicznej zapewnia ponad dwa razy większy przebieg roboczy niż standardowe prowadnice liniowe firmy NSK z serii NH/NS. Japońska firma zaprezentuje także sprawdzone prowadnice wałeczkowe serii RA wyposażone
w wydajne uszczelnienie o wysokiej odporności na zapylenie.
Na stoisku nie zabraknie również znanych na całym świecie łożysk NSK, wśród których warto wymienić debiutujące na rynku europejskim ultraszybkie łożyska kulkowe skośne ROBUSTDYNA
o dużej nośności. Te innowacyjne łożyska, stanowiące optymalny wybór do wrzecion obrabiarek, zostały wyposażone w kulki o większej średnicy, co podnosi maksymalną obciążalność nawet
o 15% w stosunku do rozwiązania poprzedniej generacji.
Inną ważną prezentacją na targach będzie smar ROBUSTGRD NSK, który zwiększa odporność na zatarcie, stanowiąc optymalne rozwiązanie do łożysk wrzecion o wysokiej prędkości w obecności chłodziwa.
Odwiedzający stoisko będą mogli również zapoznać się z koszykiem SURSAVE (TSR) do łożysk kulkowych skośnych, który zmniejsza zużycie energii oraz ogranicza temperaturę pracy, wibracje i szum podczas użytkowania we wrzecionach obrabiarek. Gama superprecyzyjnych łożysk NSK i łożysk szybkobieżnych do silników wraz z cienkościennymi łożyskami kulkowymi skośnymi do robotów dopełni ofertę produktów dla obrabiarek.
Zdjęcie 1) Podczas targów EMO firma NSK będzie prezentować na żywo system monitorowania stanu maszyn (CMS) VCM-3

Zdjęcie 2) Seria NSK S-HTF to pierwsze na świecie zastosowanie śrub kulowych wykorzystujące technologię Tough-Steel

Zdjęcie 3) Śruby kulowe NSK o wysokiej wytrzymałości posiadają specjalną obróbkę powierzchni bieżni, która zmniejsza ogólne zużycie

Zdjęcie 4) Śruby kulowe zgodne ze standardem DIN firmy NSK zapewniają odpowiedni zakres wymiarowy oraz klasę tolerancji dla obrabiarek na rynku europejskim

Zdjęcie 5) Śruby kulowe zgodne ze standardem DIN firmy NSK zapewniają odpowiedni zakres wymiarowy oraz klasę tolerancji dla obrabiarek na rynku europejskim

Zdjęcie 6) Nowe łożyska NSK ROBUSTDYNA wykorzystują większe kulki, które podnoszą maksymalną obciążalność nawet o 15%
Udostępnij