O Firmie - 10/07/2023
Na targach EMO 2023 NSK zaprezentuje najnowsze prowadnice liniowe

Procesy takie jak wiercenie, frezowanie i szlifowanie wymagają rozwiązań z zakresu ruchu liniowego
i obrotowego, które zapewnią imponującą wydajność
i wyjątkową jakość. Czynniki te stanowią powód, dla którego najwięksi producenci obrabiarek pokładają zaufanie w wiedzy i know-how firmy NSK.
Podstawę sukcesu japońskiego producenta w tym sektorze stanowią cztery kluczowe technologie:
trybologia, materiałoznawstwo, symulacje i mechatronika.
Wśród głównych produktów prezentowanych na stoisku C42 w hali 7 na targach EMO Hannover 2023 (18-23 września) znajdą się najnowsze prowadnice liniowe NSK. Wykorzystując zaawansowane technologie firmy, prowadnice liniowe NSK oferują szybkość i sztywność niezbędne do spełnienia wysokich wymagań dotyczących czasu cyklu
i dokładności w operacjach obróbki skrawaniem.
Centralnym elementem prezentowanej oferty prowadnic liniowych NSK będzie nowa seria produktów DH/DS o długiej żywotności. Dzięki imponującej wartości obciążalności dynamicznej dostępnej na rynku globalnym, seria DH/DS zapewnia ponad dwa razy większy przebieg roboczy niż standardowe prowadnice liniowe firmy NSK z serii NH/NS. Nowe produkty ułatwiają również zmniejszanie wymiarów instalacji, umożliwiając wykorzystanie mniejszych rozmiarowo prowadnic liniowych, co z kolei przyczynia się do redukcji masy i oszczędności energii.
W serii DH/DS firma NSK wykorzystała swoją zastrzeżoną technologię obróbki cieplnej TF „Tough”, aby sprostać stałemu zapotrzebowaniu na coraz bardziej niezawodne prowadnice liniowe.
TF „Tough”, to wyjątkowa technika ulepszania powierzchni, która pozwala kontrolować ilość austenitu szczątkowego w stali w celu wydłużenia trwałości zmęczeniowej.
Kontrolowanie tego czynnika wygładza kontury wgnieceń powstałych, gdy kulka lub wałek wciskają ciała obce (zanieczyszczenia / twarde cząsteczki) w powierzchnię bieżni. Zmniejsza
to obszary, w których mogą skupiać się naprężenia, co zapobiega łuszczeniu się powierzchni
i wydłuża przebieg roboczy.
Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem prezentowanym na wystawie będą sprawdzone prowadnice wałeczkowe serii RA firmy NSK wyposażone w wydajne uszczelnienie o wysokiej odporności na zapylenie, które zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń od spodu wózka
i znacznie zwiększa niezawodność w trudnych warunkach pracy.
Prowadnice wałeczkowe serii RA utrzymują wysoką skuteczność uszczelnienia przez długi czas, dzięki zoptymalizowanej konstrukcji wargi uszczelniającej i materiałom o wysokiej odporności
na ścieranie. W zanieczyszczonym środowisku pracy żywotność tych prowadnic jest dwukrotnie większa niż produktów standardowych. W przypadku prowadnic montowanych do góry nogami, użytkownicy mogą cieszyć się czterokrotnie dłuższą żywotnością (lub nawet większą), dzięki jednoczesnemu zastosowaniu czołowej uszczelki V1 oraz dolnej uszczelki V1, która pokrywa całą spodnią powierzchnię wózka.
Przedstawiając rozwiązania z zakresu ruchu liniowego, firma NSK zaprezentuje na targach EMO stale rozwijające się portfolio śrub kulowych w postaci nowej generacji tych produktów dla obrabiarek o wysokiej precyzji, które są stosowane w np. w produkcji form i matryc.
Dzięki redukcji błędów ruchu i wyeliminowaniu drugiego piku zmian wartości sił tarcia nakrętki, śruby kulowe nowej generacji zmniejszają lub eliminują konieczność wykonywania dodatkowych operacji dogniatania/polerowania.
Wśród innych nowych produktów prezentowanych na stoisku znajdą się niskotemperaturowe śruby kulowe NSK, charakteryzujące się niższymi o około 45% stratami spowodowanymi tarciem niż systemy standardowe. Nowością będą również produkowane przez firmę śruby kulowe HTF
o bardzo długiej żywotności przeznaczone do zastosowań w napędach przenoszących ciężkie obciążenia, które zapewniają nawet dwukrotnie dłuższą żywotność w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami.
Kolejne prezentowane śruby kulowe obejmą serię S-HTF, w której wykorzystano opatentowaną przez NSK technologię Tough Steel opracowaną pod kątem zastosowań narażonych na ciężkie obciążenia i wysoki poziom zanieczyszczeń, śruby kulowe o wysokiej wytrzymałości ze specjalną obróbką bieżni zmniejszającą zużycie oraz niskoszumowe, szybkobieżne śruby kulowe zgodne
ze standardem DIN.
Na stoisku nie zabraknie również łożysk, wśród których warto wymienić debiutujące w Europie, ultraszybkie łożyska kulkowe skośne ROBUSTDYNA o dużej nośności. Dzięki wysokiej wartości trwałości zmęczeniowej, te innowacyjne łożyska stanowiące idealny wybór do wrzecion obrabiarek, ułatwiają realizację procesów zarówno ciężkiego skrawania, jak i obróbki szybkobieżnej
Kolejną nowością przedstawioną na targach będzie smar ROBUSTGRD NSK, który pięciokrotnie zwiększa odporność na zatarcie w porównaniu do standardowego produktu firmy.
Goście odwiedzający stoisko będą mogli zapoznać się również z koszykiem SURSAVE (TSR) do łożysk kulkowych skośnych, który zmniejsza zużycia energii, osiąga mały współczynnik NRRO (epizodycznych drgań/bicia łożyska) i zapewnia wysoką prędkość pracy podczas użytkowania
we wrzecionach obrabiarek. Asortyment rozwiązań NSK dla obrabiarek uzupełni gama łożysk superprecyzyjnych i łożysk szybkobieżnych do silników wraz z cienkościennymi łożyskami kulkowymi skośnymi do robotów.

Zdjęcie: Nowa seria DH/DS zapewnia ponad dwukrotny większy przebieg roboczy w porównaniu do standardowych prowadnic liniowych NH/NS firmy NSK
Czytaj więcej >>
Udostępnij