Łożyska - 08/07/2024
Rozwiązania NSK z zakresu sterowania ruchem zapewniają wyższą wydajność procesów obróbki maszynowej

NSK Europe, światowy lider w dziedzinie technologii sterowania ruchem, zaprezentuje na nadchodzących, międzynarodowych targach obróbki metali AMB 2024 (Stuttgart, Niemcy, 10–14 września 2024 r.) swoje najnowsze rozwiązania dla obrabiarek. Innowacyjne łożyska, śruby kulowe i prowadnice liniowe NSK zapewniają znaczne korzyści zarówno użytkownikom maszyn, jak i ich konstruktorom.
Łożyska odgrywają kluczową rolę w realizacji precyzyjnych procesów obróbki komponentów za pomocą obrabiarek. Najważniejszą nowość produktową NSK na targach AMB 2024 będzie stanowić łożysko kulkowe skośne ROBUSTDYNA przeznaczone do wrzecion obrabiarek. To ultraszybkobieżne łożysko o dużej obciążalności zapewnia możliwość wszechstronnego skrawania dzięki swojej wyjątkowej wydajności zarówno podczas operacji obróbki zgrubnej, jak i wykańczającej.
Zastosowanie większych kulek w łożyskach ROBUSTDYNA podnosi maksymalną obciążalność tego innowacyjnego produktu aż o 15% w porównaniu z rozwiązaniem poprzedniej generacji, co zapewnia użytkownikom łatwiejszą obróbkę trudnoskrawalnych materiałów, takich jak Inconel, tytan i kompozyty. Dzięki nawet trzykrotnie większej trwałości zmęczeniowej łożyska ROBUSTDYNA umożliwiają obróbkę zarówno przy ciężkich obciążeniach, jak i przy wysokich prędkościach.
Kolejnym, przyciągającym uwagę produktem na stoisku NSK na targach AMB będzie koszyk łożyskowy SURSAVE (TSR) do łożysk kulkowych skośnych, zwykle spotykanych w głównym wrzecionie obrabiarek. Koszyk SURSAVE z żywicy PPS, prowadzony na pierścieniu zewnętrznym, generuje o 20% mniejsze tarcie niż łożyska standardowe. Mniejsza rozszerzalność cieplna wrzeciona sprawia, iż użytkownicy maszyn uzyskują oszczędność energii oraz większą precyzję obróbki detalu.
Goście targów AMB poszukujący najnowszych innowacji w zakresie śrub kulowych będą mogli zapoznać się z aktualną ofertą NSK obejmującą produkty nowej generacji dla obrabiarek o wysokiej dokładności. Dzięki redukcji błędów ruchu i wyeliminowaniu skoku tarcia w drugim kwadrancie, prezentowane śruby kulowe NSK zwiększają produktywność, ograniczając lub eliminując konieczność dodatkowych operacji polerowania/dogniatania w obróbce form i matryc o wysokiej dokładności. Dodatkowo ograniczenie momentu obrotowego napędu umożliwia znaczną oszczędność energii.
NSK zaprezentuje także niedawno opracowany projekt śruby kulowej o niskiej emisji ciepła. W porównaniu do standardowych systemów przy tej samej sztywności produkty te charakteryzują się niższymi o 45% stratami spowodowanymi tarciem/generowaniem ciepła, co pomaga użytkownikom zachować dokładność pozycjonowania. Co więcej, śruby kulowe o niskiej emisji ciepła przyczyniają się do zmniejszenia zużycie energii przez obrabiarki poprzez ograniczenie lub nawet wyeliminowanie konieczności chłodzenia.
Innymi elementami kluczowymi dla wydajnej pracy nowych obrabiarek są prowadnice liniowe. Centralnym elementem oferty NSK prezentowanej podczas wystawy AMB będzie niedawno wprowadzona seria DH/DS o długiej żywotności. Dzięki wiodącej w swojej klasie nośności dynamicznej prowadnica liniowa DH/DS zapewnia ponad dwukrotnie większy przebieg roboczy w porównaniu ze standardową serią NH/NS japońskiej firmy. Ten zaawansowany produkt ułatwia również redukcję wymiarów instalacji, umożliwiając zastosowanie mniejszych prowadnic liniowych, co z kolei przyczynia się do redukcji masy i oszczędności energii.
Wśród kolejnych innowacyjnych rozwiązań NSK eksponowanych na wystawie znajdzie się również sprawdzona prowadnica wałeczkowa z serii RA. Dzięki uszczelkom o wysokiej odporności na zapylenie, które zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń od spodu wózka, obrabiarki wyposażone w prowadnice RA osiągają wysoką niezawodność w wymagających środowiskach pracy.
Zespół ekspertów NSK będzie obecny na stoisku C44 w hali 2 przez cały czas trwania targów AMB 2024, przedstawiając odwiedzającym innowacyjne produkty i wysokiej jakości rozwiązania z zakresu sterowania ruchem.
Zdjęcie: Łożyska kulkowe skośne ROBUSTDYNA firmy NSK do wrzecion obrabiarek ułatwiają obróbkę trudnoskrawalnych materiałów, takich jak Inconel, tytan i kompozyt
Udostępnij