Usługi - 28/10/2024
Medica 2024: Roboty usługowe NSK usprawniają pracę kluczowych pracowników sektora medycznego

Na targach Medica 2024, które odbędą się w Düsseldorfie w dniach od 11 do 14 listopada br., firma NSK zaprezentuje swoje najnowsze osiągnięcia w zakresie rozwiązań robotycznych zaprojektowanych w celu ułatwienia pracy personelowi medycznemu. Centralnym punktem ekspozycji będzie prezentowany po raz pierwszy w Europie robot usługowy z napędem silnikowym przeznaczony do pomocy przy transporcie pacjentów na noszach. Na stoisku B16 w hali 9 będzie eksponowany również siłownik opracowany pod kątem różnych zastosowań w medycynie regeneracyjnej i komórkowej, który charakteryzuje się wyjątkowo niską emisją cząstek i odpornością na procesy odkażania (dekontaminacji). W centrum uwagi znajdzie się również szereg łożysk i rozwiązań z zakresu ruchu liniowego specyficznych dla branży medycznej.
Wprowadzenie robotów do placówek medycznych wiąże się zwykle ze znacznymi kosztami i wysiłkiem, a czasami wymaga nawet przebudowy układu architektonicznego w celu zapewnienia niezbędnej przestrzeni i warunków. Aż do chwili obecnej problemy te utrudniały szersze stosowanie robotów w placówkach medycznych. Odwiedzający stoisko NSK na targach Medica 2024 odkryją nowe rozwiązanie, które minimalizuje koszty związane z robotyzacją i przyspiesza jej wdrażanie.
Na rynku europejskim zadebiutuje robot NSK ułatwiający transport za pomocą noszy. To innowacyjne urządzenie z napędem silnikowym łatwo łączy się z podstawą noszy za pomocą aktywnego mechanizmu podnoszącego. Napęd i niskoprofilowe, aktywne kółka jezdne ułatwiają płynne uruchamianie, przyspieszanie i zwalnianie, a także pokonywanie ciasnych skrętów we wszystkich kierunkach. Robot wyróżnia się prostą obsługą za pomocą bezprzewodowego pilota i stanowi ekonomiczne rozwiązanie, które ułatwia kluczowym pracownikom w szpitalach i placówkach medycznych wykonywanie pracy wymagającej przenoszenia ciężkich przedmiotów, takich jak nosze i wózki.
Po raz pierwszy w Europie zaprezentowany zostanie również nowy siłownik NSK, który charakteryzuje się wyjątkowo niską emisją cząstek i odpornością na procesy odkażania. Ten innowacyjny produkt to pierwsze na świecie tego typu rozwiązanie wprowadzone do produkcji, które zostało zaprojektowane z myślą o specyficznych wymaganiach medycyny regeneracyjnej i komórkowej. Znacznie rozszerzając zakres automatyzacji procesów przygotowywania komórek oraz innych sterylnych lub aseptycznych technik przetwarzania, siłownik charakteryzuje się opatentowaną technologią obróbki powierzchni NSK i nowo opracowanym smarem. Co ważne, produkt zmniejsza obciążenia związane z testami oceny wydajności w zakresie poziomu emisji cząstek i odporności na proces dekontaminacji, które muszą przeprowadzać producenci sprzętu obsługujący sektor medyczny.
Na firmowym stoisku NSK będzie prezentować również liczne łożyska i rozwiązania ruchu liniowego opracowane pod katem specyficznych wymagań sektora medycznego. Centralny punkt ekspozycji będą stanowić łożyska QuickStop NSK do turbin w końcówkach stomatologicznych. Ultrawysokie prędkości obrotowe przekraczające 400 000 obr./min w połączeniu z bardzo krótkim czasem zatrzymania wynoszącymi 0,7 s lub mniej zapewniają doskonałą reakcję i wydajność końcówki, co sprzyja bezpiecznemu i komfortowemu leczeniu stomatologicznemu. Warto również podkreślić funkcję obejmującą zapobieganie „zasysaniu” drobin zanieczyszczeń, co ogranicza rozwój bakterii w łożysku i wewnętrznych częściach końcówki.
Wśród wielu przyciągających uwagę produktów łożyskowych na wystawie znajdą się również wykonane z ceramiki (na bazie materiałów tlenkowych) łożyska niemagnetyczne firmy NSK. Te zaawansowane produkty, wyposażone w ceramiczne pierścienie zewnętrzne i wewnętrzne oraz w kulki, posiadają samosmarujące koszyki z żywicy fluorowej, co zapewnia doskonałą odporność na korozję przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym oraz w próżni. Firma NSK zaprezentuje również najmniejsze na świecie łożyska kulkowe poprzeczne. Te wykonane ze stali nierdzewnej, precyzyjne i ciche łożyska są zgodne z międzynarodowymi normami takimi jak AFBMA ABEC-5 i JIS P5.
NSK zaprezentuje także serię miniaturowych śrub kulowych o dużym skoku, wysokiej prędkości i niskim poziomie szumu, a także różne produkty firmowe o dużej nośności dopasowane do serii prowadnic liniowych PU/PE.
Na stoisku przez cały okres targów Medica 2024 zespół profesjonalistów NSK będzie prezentował w przyjaznej atmosferze optymalne rozwiązania zarówno dla już istniejących wyzwań, jak i nowych projektów.
Zdjęcie: Podczas targów Medica 2024 na rynku europejskim zadebiutuje robot usługowy NSK ułatwiający transport za pomocą noszy.
Udostępnij