Usługi - 27/03/2025
NSK zdobywa polską nagrodę za bezpieczne miejsce pracy

NSK Europe z przyjemnością informuje, że NSK Bearings Polska S.A. zwyciężyła w konkursie „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.
Przyznawana już po raz 31. prestiżowa nagroda ma na celu wyróżnienie pracodawców, którzy w szczególny sposób dbają o bezpieczeństwo i higienę pracy. Przyznawana jest przez Państwową Inspekcję Pracy, polski organ nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Podejmując decyzję o przyznaniu nagrody, Komisja Konkursowa bierze pod uwagę nie tylko formalną zgodność z przepisami, ale także rzeczywiste działania podjęte w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników. Może to obejmować między innymi wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, dogłębne programy szkoleniowe dla pracowników i promowanie kultury bezpiecznego miejsca pracy.
Główny zakład produkcyjny NSK Polska znajduje się w Kielcach, mieście położonym w południowo-środkowej Polsce, około 180 km na południe od Warszawy. Zakład o powierzchni 286 000 m2, który pierwotnie został założony w 1897 roku jako fabryka szkła, zatrudnia ponad 1200 pracowników.
Pracownicy ci produkują ponad 15 milionów zespołów łożysk kulkowych miesięcznie, a także dodatkowe 30 000 łożysk walcowych. Komponenty te stają się integralnymi częściami wszystkiego, od układów przeniesienia napędu, przez pralki, po alternatory i są kupowane przez znane międzynarodowe firmy z wielu różnych branż.
Andrzej Gajdziński, Dyrektor Zakładu NSK w Kielcach, był zachwycony nagrodą. „Otrzymanie tej prestiżowej nagrody to dla nas wielki zaszczyt” - powiedział. „Spędziliśmy wiele lat ciężko pracując nad poprawą naszych wyników w zakresie bezpieczeństwa w Kielcach, a ta nagroda jest zwieńczeniem tego procesu. Nie spoczniemy jednak na laurach, ale wykorzystamy to wyróżnienie jako motywację do jeszcze lepszej pracy, zwiększenia wysiłków na rzecz dbania o naszych pracowników i utrzymania ich dobrobytu jako najwyższego priorytetu”.
Nagrodę wręczył Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki podczas uroczystości, która odbyła się 27 listopada 2024 r. w salach Zamku Królewskiego w Warszawie. NSK Polska zajęła pierwsze miejsce w całym regionie świętokrzyskim, w którym znajduje się kielecki zakład, i jako jedyny pracodawca z tego regionu znalazła się na ogólnopolskiej Złotej Liście Pracodawców.
Udostępnij