Aktualności
Wyniki:
All five NSK European production plants sourcing green electricity
(2021-12-20)
Wszystkie europejskie zakłady produkcyjne NSK wykorzystują zieloną energię elektryczną - Firma NSK podpisała umowę z wytwórcą energii elektrycznej uzyskiwanej za pomocą turbin wiatrowych, która zapewnia dostawę «zielonej energii» dla dwóch zakładów produkcyjnych w Wielkiej Brytanii w Newark (łożyska ...
NSK innovation overcomes long-standing bearing challenge in the mining industry
(2021-12-13)
Innowacje konstrukcyjne firmy NSK rozwiązaniem długotrwałych problemów w zakresie łożysk stosowanych w przemyśle wydobywczym - Firma NSK wykorzystała rozległą wiedzę techniczną i doświadczenie, aby zapewnić kopalniom i kamieniołomom rozwiązanie od dawna występującego problemu branżowego.
Wave power – using NSK ball screws
(2021-12-06)
Śruby kulowe NSK pomagają firmie Ocean Harvesting testować innowacyjny sposób wytwarzania energii odnawialnej z ruchu fal morskich –Szwedzki start-up Ocean Harvesting ujarzmia nowe, niewyczerpane źródło energii - dzięki unoszącym się na powierzchni morza bojom możliwe jest przekształcenie ruchu ...
NSK Life-Lube bearings drive cost-saving improvements in food plants
(2021-11-22)
Łożyska NSK Life-Lube® zwiększają oszczędności w zakładach spożywczych - Nie bez powodu zespoły łożyskowe Life-Lube® firmy NSK stają się coraz bardziej popularne w przemyśle spożywczym.
NSK Super-TF spherical roller bearings offer long service life in contaminated environments
(2021-11-15)
Łożyska baryłkowe NSK Super-TF zapewniają długi okres eksploatacji w zanieczyszczonych środowiskach produkcyjnych - Nieprzewidziane uszkodzenia łożysk w maszynach i urządzeniach o kluczowym znaczeniu dla procesów produkcyjnych mogą okazać się niezwykle kosztowne ze względu na konieczność zakupu ...
NSK Self-Lube® bearings prove reliable in harsh conditions
(2021-11-05)
Łożyska NSK Self-Lube® niezawodnym wyborem do trudnych warunków produkcyjnych - Zespoły łożyskowe NSK Self-Lube® z uszczelką trójwargową i osłonami końcowymi zapewniają dłuższą żywotność w trudnych warunkach pracy, które są charakterystyczne dla takich sektorów, jak wydobywanie kruszyw, górnictwo i ...
Achieve competitive gain with NSK TL spherical roller bearings
(2021-10-25)
Łożyska baryłkowe serii TL firmy NSK zapewniają użytkownikom przewagę konkurencyjną - Łożyska baryłkowe serii TL firmy NSK są wykorzystywane na całym świecie w wielu instalacjach maszyn papierniczych.
NSK ProKIT catalogue now available as PDF download
(2021-10-14)
Katalog zestawów łożysk do piast kół ProKIT NSK udostępniony do pobrania w formacie PDF -Wszystkie firmy obsługujące motoryzacyjny rynek części zamiennych (AAM) mogą obecnie korzystać z nowo opublikowanej edycji katalogu ProKIT firmy NSK dostępnej w formacie PDF.
Changing to NSK Molded-Oil bearings reduces maintenance costs at a car wash
(2021-10-11)
Myjnia samochodowa zmniejsza koszty konserwacji dzięki zastosowaniu łożysk Molded-Oil firmy NSK - Operator myjni samochodowej w Niemczech wielokrotnie musiał wymieniać łożyska w złączach obrotowych systemu głowic myjących, co generowało koszty w wysokości 12.000 € rocznie, biorąc pod uwagę tylko ...
Linear Motion Control expands range of miniature linear components for medical equipment
(2021-10-04)
Ekspansja miniaturowych komponentów liniowych przeznaczonych do urządzeń medycznych -Człowiek stanowi miarę: napędy robotów chirurgicznych, pompy do krwi oraz urządzeń MRI (Magnetic Resonance Imaging, rezonansu magnetycznego) i CT (Computed Tomography, tomografii komputerowej) (na przykład) muszą ...
NSK SWR spherical roller bearings overcome challenges of continuous casting
(2021-09-27)
Łożyska baryłkowe NSK SWR odpowiadają na wyzwania związane z procesami ciągłego odlewania - Łożyska stosowane w maszynach do ciągłego odlewania muszą wytrzymywać trudne warunki pracy, obejmujące wysokie temperatury, ciężkie obciążenia, bardzo niskie prędkości, działanie wody/pary wodnej i ...
NSK triple lip seal provides ultimate bearing protection
(2021-09-20)
Trójwargowa uszczelka opracowana przez NSK zapewnia najwyższy poziom ochrony łożysk - Łożyska wykorzystywane w środowiskach produkcyjnych o wysokim stopniu zanieczyszczenia muszą charakteryzować się wieloma odpowiednimi atrybutami.
Big performance from small NSK ball screws
(2021-09-13)
Miniaturowe śruby kulowe NSK zapewniają dużą wydajność - Nowa seria szybkobieżnych, miniaturowych śrub kulowych o dużym skoku firmy NSK Linear Motion Control oferuje użytkownikom wiele istotnych korzyści, w tym skrócenie czasu realizacji (taktu) produktu, możliwość zmniejszenia rozmiaru wyposażenia ...
Heavy industries gain from NSK spherical roller bearings
(2021-09-06)
Przemysł ciężki wykorzystuje zalety łożysk baryłkowych NSK - Firma NSK produkuje corocznie miliardy łożysk przeznaczonych do niezliczonych zastosowań i branż.
Press brake specialist opts for NSK high-load ball screws
(2021-08-30)
Producent pras krawędziowych wybiera śruby kulowe NSK o dużej obciążalności: Dzięki sukcesowi maszyn poprzedniej generacji wiodący producent pras krawędziowych po raz kolejny wybrał do swojego najnowszego modelu elektrycznego - oferującego siłę nacisku rzędu 80 ton - wysokiej jakości śruby kulowe ...
NSK Self-Lube® bearing units save steel plant €292,136
(2021-08-23)
Zespoły łożyskowe NSK Self-Lube® zapewniają stalowni roczne oszczędności rzędu 292.136 € - Niektóre sektory i zastosowania przemysłowe stawiają łożyskom szczególnie wysokie wymagania.
Machining centers feature ball screws with nut cooling to increase surface quality of milled parts
(2021-08-16)
Centra obróbcze wyposażone w śruby kulowe z chłodzonymi nakrętkami podnoszą jakość wykończenia powierzchni części frezowanych - Śruby kulowe NSK z chłodzonymi nakrętkami wyznaczają nowe standardy w zakresie precyzyjnej pracy obrabiarek z mechanicznymi elementami napędowymi.
Steel plant saves around €70,000 with spherical roller bearings from NSK
(2021-07-19)
Zastosowanie łożysk baryłkowych NSK zapewnia stalowni roczne oszczędności rzędu 70.000 € - Przez ostatnie cztery lata oddział walcowni na gorąco w hiszpańskiej hucie stali doświadczał nieoczekiwanie krótkiej żywotności łożysk, co prowadziło do kosztownych przestojów w produkcji.
Machine tool builder benefits from NSK motion control solutions
(2021-07-12)
Konstruktorzy obrabiarek korzystają z technologii sterowania ruchem firmy NSK - Euromac, globalna firma specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji maszyn do wykrawania i gięcia, wykorzystała w swoich dwóch najnowszych, dużych projektach śruby kulowe, prowadnice liniowe i łożyska NSK.
Monocarrier units in radiotherapy machines
(2021-07-05)
Siłowniki liniowe Monocarrier w urządzeniach do radioterapii - Wiodący producent urządzeń do radioterapii wykorzystuje siłowniki liniowe Monocarrier produkowane przez NSK do precyzyjnego przemieszczania i pozycjonowania emitera wytwarzającego precyzyjnie dozowane dawki promieniowania rentgenowskiego ...
Udostępnij