Aktualności
Wyniki:
NSK Life-Lube bearings improve the reliability of vegetable washing operations
(2022-01-24)
Łożyska serii Life-Lube® firmy NSK poprawiają niezawodność procesu mycia warzyw - Łożyska wykorzystywane w przemyśle spożywczym muszą spełniać wiele wymagań, które obejmują m.in długą żywotność, wysoką prędkość pracy, higieniczną konstrukcję i solidną technologię uszczelniania.
NSK doubles bearing life in continuous casting machine application
(2022-01-17)
Firma NSK dwukrotnie wydłuża okres eksploatacji łożysk w maszynach do ciągłego odlewania
NSK renews A-series Agri Disc Hubs with AS range launch
(2022-01-13)
Firma NSK aktualizuje ofertę piast Agro (Agri Disc Hubs) z serii A, wprowadzając na rynek serię AS - NSK wprowadza na rynek gamę odnowionych zespołów łożyskowych Agro (Agri Disc Hub) z serii A, w ramach inicjatywy zapewnienia oferowanym przez firmę produktom spełniania najnowszych wymagań przemysłu ...
NSK develops self-lubricating deep groove ball bearings for submersible pumps in cryogenic applications
(2022-01-05)
Firma NSK oferuje samosmarowne łożyska kulkowe poprzeczne do pomp zatapialnych wykorzystywanych w zastosowaniach kriogenicznych - Firma NSK opracowała łożyska toczne, niewymagające zewnętrznego smarowania, przeznaczone do stosowania w pompach zatapialnych, które tłoczą gazy kriogeniczne, takie jak ...
All five NSK European production plants sourcing green electricity
(2021-12-20)
Wszystkie europejskie zakłady produkcyjne NSK wykorzystują zieloną energię elektryczną - Firma NSK podpisała umowę z wytwórcą energii elektrycznej uzyskiwanej za pomocą turbin wiatrowych, która zapewnia dostawę «zielonej energii» dla dwóch zakładów produkcyjnych w Wielkiej Brytanii w Newark (łożyska ...
NSK innovation overcomes long-standing bearing challenge in the mining industry
(2021-12-13)
Innowacje konstrukcyjne firmy NSK rozwiązaniem długotrwałych problemów w zakresie łożysk stosowanych w przemyśle wydobywczym - Firma NSK wykorzystała rozległą wiedzę techniczną i doświadczenie, aby zapewnić kopalniom i kamieniołomom rozwiązanie od dawna występującego problemu branżowego.
Wave power – using NSK ball screws
(2021-12-06)
Śruby kulowe NSK pomagają firmie Ocean Harvesting testować innowacyjny sposób wytwarzania energii odnawialnej z ruchu fal morskich –Szwedzki start-up Ocean Harvesting ujarzmia nowe, niewyczerpane źródło energii - dzięki unoszącym się na powierzchni morza bojom możliwe jest przekształcenie ruchu ...
NSK Life-Lube bearings drive cost-saving improvements in food plants
(2021-11-22)
Łożyska NSK Life-Lube® zwiększają oszczędności w zakładach spożywczych - Nie bez powodu zespoły łożyskowe Life-Lube® firmy NSK stają się coraz bardziej popularne w przemyśle spożywczym.
NSK Super-TF spherical roller bearings offer long service life in contaminated environments
(2021-11-15)
Łożyska baryłkowe NSK Super-TF zapewniają długi okres eksploatacji w zanieczyszczonych środowiskach produkcyjnych - Nieprzewidziane uszkodzenia łożysk w maszynach i urządzeniach o kluczowym znaczeniu dla procesów produkcyjnych mogą okazać się niezwykle kosztowne ze względu na konieczność zakupu ...
NSK Self-Lube® bearings prove reliable in harsh conditions
(2021-11-05)
Łożyska NSK Self-Lube® niezawodnym wyborem do trudnych warunków produkcyjnych - Zespoły łożyskowe NSK Self-Lube® z uszczelką trójwargową i osłonami końcowymi zapewniają dłuższą żywotność w trudnych warunkach pracy, które są charakterystyczne dla takich sektorów, jak wydobywanie kruszyw, górnictwo i ...
Achieve competitive gain with NSK TL spherical roller bearings
(2021-10-25)
Łożyska baryłkowe serii TL firmy NSK zapewniają użytkownikom przewagę konkurencyjną - Łożyska baryłkowe serii TL firmy NSK są wykorzystywane na całym świecie w wielu instalacjach maszyn papierniczych.
NSK ProKIT catalogue now available as PDF download
(2021-10-14)
Katalog zestawów łożysk do piast kół ProKIT NSK udostępniony do pobrania w formacie PDF -Wszystkie firmy obsługujące motoryzacyjny rynek części zamiennych (AAM) mogą obecnie korzystać z nowo opublikowanej edycji katalogu ProKIT firmy NSK dostępnej w formacie PDF.
Changing to NSK Molded-Oil bearings reduces maintenance costs at a car wash
(2021-10-11)
Myjnia samochodowa zmniejsza koszty konserwacji dzięki zastosowaniu łożysk Molded-Oil firmy NSK - Operator myjni samochodowej w Niemczech wielokrotnie musiał wymieniać łożyska w złączach obrotowych systemu głowic myjących, co generowało koszty w wysokości 12.000 € rocznie, biorąc pod uwagę tylko ...
Linear Motion Control expands range of miniature linear components for medical equipment
(2021-10-04)
Ekspansja miniaturowych komponentów liniowych przeznaczonych do urządzeń medycznych -Człowiek stanowi miarę: napędy robotów chirurgicznych, pompy do krwi oraz urządzeń MRI (Magnetic Resonance Imaging, rezonansu magnetycznego) i CT (Computed Tomography, tomografii komputerowej) (na przykład) muszą ...
NSK SWR spherical roller bearings overcome challenges of continuous casting
(2021-09-27)
Łożyska baryłkowe NSK SWR odpowiadają na wyzwania związane z procesami ciągłego odlewania - Łożyska stosowane w maszynach do ciągłego odlewania muszą wytrzymywać trudne warunki pracy, obejmujące wysokie temperatury, ciężkie obciążenia, bardzo niskie prędkości, działanie wody/pary wodnej i ...
NSK triple lip seal provides ultimate bearing protection
(2021-09-20)
Trójwargowa uszczelka opracowana przez NSK zapewnia najwyższy poziom ochrony łożysk - Łożyska wykorzystywane w środowiskach produkcyjnych o wysokim stopniu zanieczyszczenia muszą charakteryzować się wieloma odpowiednimi atrybutami.
Big performance from small NSK ball screws
(2021-09-13)
Miniaturowe śruby kulowe NSK zapewniają dużą wydajność - Nowa seria szybkobieżnych, miniaturowych śrub kulowych o dużym skoku firmy NSK Linear Motion Control oferuje użytkownikom wiele istotnych korzyści, w tym skrócenie czasu realizacji (taktu) produktu, możliwość zmniejszenia rozmiaru wyposażenia ...
Heavy industries gain from NSK spherical roller bearings
(2021-09-06)
Przemysł ciężki wykorzystuje zalety łożysk baryłkowych NSK - Firma NSK produkuje corocznie miliardy łożysk przeznaczonych do niezliczonych zastosowań i branż.
Press brake specialist opts for NSK high-load ball screws
(2021-08-30)
Producent pras krawędziowych wybiera śruby kulowe NSK o dużej obciążalności: Dzięki sukcesowi maszyn poprzedniej generacji wiodący producent pras krawędziowych po raz kolejny wybrał do swojego najnowszego modelu elektrycznego - oferującego siłę nacisku rzędu 80 ton - wysokiej jakości śruby kulowe ...
NSK Self-Lube® bearing units save steel plant €292,136
(2021-08-23)
Zespoły łożyskowe NSK Self-Lube® zapewniają stalowni roczne oszczędności rzędu 292.136 € - Niektóre sektory i zastosowania przemysłowe stawiają łożyskom szczególnie wysokie wymagania.
Udostępnij