Prezenty łożyskowe –portfolio produktów NSK
W ubiegłym tygodniu wysłaliśmy do Ciebie e-mail, w którym omawialiśmy niektóre z sektorów, dla których NSK dostarcza produkty; w tym tygodniu chcemy przyjrzeć się bliżej niektórym z tych produktów. Od momentu powstania naszej firmy, który miał miejsce ponad sto lat temu, stworzyliśmy bogatą historię doskonałości inżynieryjnej, która znajduje odzwierciedlenie w szerokiej gamie komponentów, które dzisiaj produkujemy...
Łożyska
Sercem portfolio produktów NSK jest szeroka gama łożysk. Oferujemy wiele różnych typów, dostosowanych do różnych środowisk, warunków i zastosowań.
Łożyska kulkowe poprzeczne
Łożyska kulowe poprzeczne to zapewne to, co przychodzi na myśl, gdy myślisz o łożysku. Są to najczęściej stosowane łożyska na świecie, cenione za swoją uniwersalność i prostotę.
NSK oferuje pełną gamę łożysk kulkowych poprzecznych, a niektóre kluczowe cechy obejmują różne typy koszyków, stal wysokiej jakości, zaawansowaną technologię smarowania, opatentowane uszczelnienia oraz super wykończone bieżnie.
Łożyska kulkowe skośne
To, co wyróżnia łożyska kulkowe skośne, to fakt, że mają kąt działania, który pozwala im radzić sobie ze znacznymi obciążeniami osiowymi w jednym kierunku, a jednocześnie z obciążeniami promieniowymi.
NSK oferuje te łożyska w różnych konstrukcjach, w tym w konfiguracjach jedno- i wielorzędowych, co pozwala na doskonałą wydajność w zastosowaniach w wysokich prędkościach, takich jak wrzeciona obrabiarek i silniki samochodowe.
Łożyska walcowe
Jak sama nazwa wskazuje, łożyska walcowe zawierają wałeczki zamiast kulek. Wałeczki oferują większą powierzchnię stykową, co oznacza, że łożyska walcowe mogą przenosić znacznie cięższe obciążenia.
Łożyska walcowe NSK są stosowane w wymagających zastosowaniach, takich jak maszyny ciężkie, przekładnie samochodowe i kolejnictwo, gdzie kluczowe są wysoka nośność i sztywność.
Łożyska baryłkowe
Łożyska baryłkowe mają jeszcze większą powierzchnię niż ich walcowe odpowiedniki, a ich baryłkowate wałeczki pozwalają przenosić jeszcze cięższe obciążenia.
Oferta NSK jest odpowiednia dla urządzeń narażonych na duże obciążenia promieniowe, ciężkie obciążenia i obciążenia udarowe.
Przykłady to sprzęt górniczy, przekładnie, podgrzewacze powietrza, wytłaczarki, separatory odśrodkowe oraz maszyny dla sektora budowlanego, stalowego i produkcji papieru
Łożyska superprecyzyjne
Wyprodukowane w Newark, Anglia, łożyska superprecyzyjne NSK oferują wzrost wydajności dzięki specjalistycznym materiałom i precyzji wytwarzania.
Te czynniki zapewniają różne korzyści, w tym dłuższą żywotność, wyższe prędkości, lepszą precyzję sprzętu i inne.
Łożyska superprecyzyjne występują w postaci łożysk kulkowych, łożysk wałeczkowych oraz łożysk do podparcia śrub kulowych, z których każde oferuje unikalne zalety dla określonych zastosowań.
Zespoły łożyskowe
NSK oferuje szeroką gamę zespołów łożyskowych, w tym serię RHP Self-Lube z jednostkami samosmarującymi. Zakres obejmuje Self-Lube, Silver-Lube, Life-Lube oraz zespoły Molded-Oil.
Każdy zespół składa się z dwóch podstawowych komponentów: wkładki łożyskowej i oprawy oraz zawiera łożysko kulkowe jednorzędowe uszczelnione o kulistej średnicy zewnętrznej oraz poszerzony pierścień zewnętrzny, zamontowany w oprawie stojącej lub oprawie kołnierzowej.
To wcale nie jest pełna lista wszystkich typów łożysk, które oferujemy, więc jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o łożyskach kulkowych samonastawnych, łożyskach wzdłużnych, łożyskach stożkowych, oprawach dzielonych lub innych, upewnij się, że przeglądasz sekcję Produkty na stronie internetowej NSK Europa.
Ruch liniowy
Oprócz obszernej gamy łożysk, NSK oferuje również różnorodne produkty ruchu liniowego, które są niezbędne w zastosowaniach wymagających precyzyjnego ruchu liniowego.
Obejmuje to systemy ruchu liniowego, w tym prowadnice liniowe, śruby kulowe i siłowniki liniowe.
NSK jest w rzeczywistości największym producentem śrub kulowych na świecie, a nasze komponenty znajdują zastosowanie w obrabiarkach, maszynach do formowania wtryskowego oraz innych urządzeniach, a także w specjalnych środowiskach, takich jak sprzęt do produkcji półprzewodników i LCD.
Produkty motoryzacyjne
NSK odgrywa kluczową rolę w napędzaniu przemysłu motoryzacyjnego, oferując szereg produktów zarówno dla klientów OEM, jak i rynku wtórnego.
Obejmuje to części silników, piasty kół oraz łożyska sprzęgła, które mają na celu poprawę zarówno wydajności pojazdu, jak i bezpieczeństwa.
W miarę jak przemysł zmierza w kierunku elektryfikacji, jesteśmy również na czołowej pozycji w opracowywaniu rozwiązań, które odpowiadają potrzebom pojazdów elektrycznych i hybrydowych, przyczyniając się do zrównoważonej przyszłości motoryzacji.
Udostępnij