Tutaj, tam i wszędzie
Przegląd
Jeśli przeczytałeś jeden z naszych innych blogów, rozmawiałeś z członkiem naszego zespołu podczas jakiegoś wydarzenia czy targów, lub przeglądałeś jeden z naszych kanałów w mediach społecznościowych, prawdopodobnie słyszałeś, jak ktoś z NSK mówi, że nasze produkty można znaleźć „wszędzie tam, gdzie coś się porusza”. To odważne stwierdzenie, i oczywiście nie sugerujemy, że nasze łożyska poruszają skrzydłami orła, ani że nasze prowadnice liniowe przesuwają płyty tektoniczne… Ale prawdą jest, że produkujemy tak wiele różnych produktów i dostarczamy je do tak wielu różnych branż, że za każdym razem, gdy coś jest stworzone przez człowieka i porusza się, istnieje duża szansa, że nasze produkty związane z ruchem i sterowaniem stanowią integralną część tego procesu.
Szczegółowy opis zająłby kilka stron, ale poniżej znajdziesz ogólny przegląd niektórych kluczowych sektorów, w których działamy, specyficznych maszyn, dla których dostarczamy produkty, a także jakie to mogą być produkty.
Obrabiarki
Dla tych, którzy nie wiedzą, obrabiarka to każde urządzenie, które nie jest napędzane ręcznie i służy do formowania lub cięcia materiałów, zazwyczaj metali, w różnych procesach obróbki. Są one niezbędne dla ogromnej gamy procesów produkcyjnych, umożliwiając tworzenie precyzyjnych komponentów i części wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu, od budownictwa po przemysł lotniczy i kosmiczny.
W NSK z dumą możemy powiedzieć, że jesteśmy jedynym producentem, oferującym kompleksową obsługę w zakresie rozwoju i dostarczania kluczowych części do obrabiarek.
Nasza gama produktów, która naszym zdaniem nie ma sobie równych na świecie, obejmuje łożyska superprecyzyjne produkowane zarówno w Japonii, jak i w Anglii, łożyska wrzecion, które oferują największe dostępne prędkości obrotowe, śruby kulowe, które dzięki naszej najnowocześniejszej technologii są wiodącą marką globalną, oraz prowadnice liniowe, które są produkowane z zastosowaniem technologii gwarantujących wysoką precyzję i jakość produktu.
Stale i metale
Łożyska można znaleźć na każdym etapie procesu produkcji stali, od miejsca składowania, w którym przechowywane są surowce, aż po proces rafinacji.
Prawie każdy typ łożyska jest wykorzystywany na danym etapie i każdy musi radzić sobie ze specyficznym środowiskiem operacyjnym dla produkcji stali, w tym z pyłem stalowym, dużymi ilościami wody i ciepła, ciężkimi obciążeniami, ekstremalnymi wibracjami oraz zmiennymi prędkościami pracy połączonymi z szybkim przyspieszaniem i hamowaniem.
Jak można sobie wyobrazić, priorytetem w takim środowisku jest produkcja łożysk o długiej żywotności i wysokiej niezawodności. Na szczęście NSK oferuje kompleksowy asortyment produktów dla przemysłu stalowego, od standardowych łożysk spełniających normy ISO po nasze własne, niezależnie opracowywane, wysoko wydajne, specjalistyczne produkty.
Niezależnie od tego, czy klient poszukuje łożyska do konwertera, maszyny do ciągłego odlewania czy walcowni, jesteśmy pewni, że mamy odpowiedni produkt odpowiadający takim potrzebom.
Wydobycie, górnictwo i budownictwo
Na pierwszy rzut oka można się zastanawiać, dlaczego połączyliśmy budownictwo z wydobyciem i górnictwem, ale powód jest bardzo prosty – wyzwania, z jakimi mierzą się łożyska w każdej z tych branż, są bardzo podobne.
Obejmuje to ciężkie obciążenia związane z uderzeniami i wstrząsami, lekkie obciążenia z wysoką prędkością obrotową oraz ciężkie obciążenia przy niskich prędkościach obrotowych.
Ponadto, sprzęt w tych branżach jest często używany w odległych rejonach, w tym w górach, na pustyniach, a nawet tysiące metrów pod ziemią. Używane są bardzo różne maszyny – od kruszarek, szlifierek i koparek po przesiewacze, ładowarki i transportery, a wiele z nich pracuje w sposób ciągły. W rezultacie awarie mają duży wpływ na produkcję, a naprawy często są trudne ze względu na rozmiar sprzętu.
Nie jest więc zaskoczeniem, że łożyska stosowane w sprzęcie górniczym i budowlanym muszą być wytrzymałe, trwałe i wysoce niezawodne. Na szczęście NSK ma doświadczenie i wiedzę, aby zapewnić, że nasze produkty spełniają te wymagania.
Produkcja papieru
Przemysł papierniczy, podobnie jak wiele innych, zawsze dąży do zwiększenia wydajności, a biorąc pod uwagę, że nieplanowane przestoje stanowią jedno z największych zagrożeń dla wydajności, klienci w tej branży wymagają wysokiego poziomu niezawodności komponentów.
Cieszymy się mogąc powiedzieć, że łożyska NSK, które znajdują się we wszystkich sekcjach nowoczesnych maszyn do produkcji papieru, zostały opracowane tak, aby spełniać najwyższe standardy.
Jesteśmy szczególnie dumni z naszych łożysk TL (Tough and Long Life: wytrzymałych i o długiej żywotności), które zostały zaprojektowane specjalnie dla sekcji suszących, w których gorąca para przechodzi przez rolki. Łożyska pracujące w takim środowisku często ulegają uszkodzeniu, między innymi na skutek pęknięć pierścienia wewnętrznego powodowanych wzrostem naprężenia montażowego z powodu różnic temperatur między wałem a pierścieniem.
Jednak dzięki specjalnemu zabiegowi azotonawęglania, wytrzymałość na pękanie wewnętrznego pierścienia łożyska TL została zwiększona, a stabilność wymiarowa w wysokich temperaturach jest doskonała. Dlatego łożyska te cieszą się ogromnym zaufaniem rynku.
Oczywiście, to nie jest pełna lista wszystkich obsługiwanych przez nas sektorów. W rzeczywistości to tylko wierzchołek góry lodowej, ale nie chcemy Cię tu trzymać przez cały dzień. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych branżach, które zaopatrujemy, kliknij poniższe linki, aby uzyskać więcej informacji:
Turbiny wiatrowe, kolejnictwo, pompy i sprężarki, rolnictwo, silniki przemysłowe, przekładnie przemysłowe, żywność i napoje, motoryzacja, cement, urządzenia medyczne.
Udostępnij