Close iup image of CNC machine tool ast 1600x200 dimensions.

NSK ratuje wadliwe wrzeciona przed złomowaniem


Łożyska są często postrzegane, szczególnie przez osoby, które niespecjalnie je rozumieją, jako małe, proste i nieskomplikowane komponenty. W rzeczywistości mają one absolutnie kluczowe znaczenie w wielu wyjątkowo złożonych i precyzyjnych zastosowaniach. Nieprawidłowe działanie łożyska może negatywnie wpłynąć na całą działalność firmy. Podobnie, dobór właściwego łożyska może sprawić, że wszystko stanie się łatwiejsze. Stwierdzenie to może być prawdziwe nawet wtedy, gdy problem leży w zupełnie innym miejscu... 



Na przykład, NSK pracowała z producentem obrabiarek, który wyprodukował 25 wałów wrzeciona głównego z nieprawidłowymi tolerancjami. Ponieważ tolerancje nie były właściwe, producent bezskutecznie szukał łożysk odpowiadających nieoczekiwanym wymaganiom. Firma zwróciła się do NSK prosząc nas o pomoc.

Nasz zespół wysoko wyszkolonych inżynierów przeprowadził analizę całego zastosowania i zaproponował, aby firma użyła łożysk o specjalnej tolerancji otworu. Konkretnie, zasugerowaliśmy nasze superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne, które pozwoliłyby klientowi na wykorzystanie wadliwych wałów wrzeciona.

Bez względu na tolerancje, superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne NSK oferują klientom wysoką precyzję, dużą trwałość i w pełni zoptymalizowaną konstrukcję, osiągniętą dzięki komputerowej symulacji wzrostu temperatury wynikającego z poślizgu kulek. Łożyska te oferują wszystkie wymienione wcześniej cechy charakteryzując się jednocześnie niższym poziomem szumu w porównaniu do opcji alternatywnych, są dostępne z koszykami wykonanymi z różnych materiałów i dla rozmiarów ISO mogą być wyposażone w opcjonalne uszczelki.


"Niezależnie od charakteru problemów, z jakimi borykają się klienci, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby je rozwiązać."

Andy Kemble, Menedżer produktu łożyska superprecyzyjne.


Firma była zachwycona możliwością zastosowania łożysk i szybko ustaliła, że docelowe parametry wrzeciona zostały osiągnięte. W rezultacie, firma nie tylko mogła wykorzystać wały wrzeciona głównego, które w innym przypadku musiałyby zostać uznane za wadliwe ale także zaoszczędziła dodatkowo 20.000 €. Oszczędności, które każdy uznałby za istotne.


Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wprowadź swoje dane poniżej, a my skontaktujemy się z Tobą, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak NSK może skrócić czas przestojów, w tym o webinariach, biuletynach i białych księgach branżowych.



Andy Kemble, Menedżer produktu łożyska superprecyzyjne, uważa, że to, w jaki sposób udało się odnieść zwycięstwo w obliczu prawie pewnej porażki idealnie pokazuje nastawienie NSK do rozwiązywania problemów i obsługi klienta. ‘Pracujemy z bardzo wieloma różnymi klientami, zarówno z sektora obrabiarek, jak i spoza niego’ mówi. ‘Każdy z nich stoi przed innymi wyzwaniami, czasami bardzo unikatowymi. Niezależnie od charakteru problemów, z którymi borykają się klienci, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby sprostać wyzwaniu i zapewnić zarówno produkt, który zaspokoi ich potrzeby, jak i bieżące wsparcie pozwalające mieć pewność, że produkt ten będzie tak trwały i niezawodny, jak to tylko możliwe.

NSK jest wszechstronnym producentem komponentów obrabiarek i, jako jedyni, jesteśmy w stanie zaspokoić zaawansowane potrzeby tego najbardziej wymagającego z sektorów.’


Zobacz naszą obszerną kolekcję produktów, w tym łożyska, komponenty liniowe i motoryzacyjne. Pozostań w ruchu, zachowując kontrolę dzięki NSK już dziś.