Emisje CO2

Nasza misja
Celem naszego „Departamentu neutralności węglowej NSK” jest zredukowanie emisji CO₂ powstających w trakcie działalności gospodarczej firmy poprzez następujące trzy podejścia:
- Innowacje technologiczne
- Oszczędzanie energii / konwersję paliw
- Wykorzystanie energii odnawialnej
NSK Group wyznaczyła sobie, jako cel globalny, osiągnięcie do roku 2035 neutralności węglowej dotyczącej emisji z Zakresu 1 i Zakresu 2.
NSK Europe ma własne, bardziej rygorystyczne cele dotyczące emisji z Zakresu 1 i Zakresu 2 – chce osiągnąć neutralność węglową do 2030, aby pomóc w osiągnięciu globalnych celów Grupy oraz zaspokoić potrzeby i oczekiwania naszych europejskich klientów.
Takie samo podejście będzie również komunikowane wszystkim podmiotom w łańcuch dostaw NSK. Oczekujemy, że nasi dostawcy będą dążyli do osiągnięcia podobnych celów dla zapewnienia długookresowego partnerstwa z NSK.
Innowacje technologiczne
- Zmiana pieców gazowych na elektryczne z wykorzystaniem nagrzewnic indukcyjnych o wysokiej częstotliwości (HF)
- Zastąpienie koszyków nylonowych, wytwarzanych z paliw kopalnych, koszykami żywicznymi z biomasy
- Badanie możliwości zastąpienia gazu ziemnego zielonym i niebieskim wodoremt
- Zwiększenie produktywności dzięki innowacjom
- Projektowanie produktów nieszkodliwych dla środowiska


Oszczędzanie energii/ konwersja paliw
- Lepsza wizualizacja w celu zrozumienia wzorów zużycia energii
- Poprawa izolacyjności w budynkach
- Lepsza kontrola systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w celu minimalizacji marnotrawstwa energii
- Lepsza kontrola / zarządzanie systemami sprężonego powietrza
- Odzyskiwanie ciepła odpadowego / zastosowanie wymienników ciepła
w celu minimalizacji strat ciepła
w budynkach
Energia odnawialna
- Zakup certyfikowanej zielonej energii
- Korzystanie z energii odnawialnej poprzez generowanie jej na miejscu (energia słoneczna)

Najnowsze osiągnięcia

Wszystkie zakłady produkcyjne w Europie korzystają z zielonej energii
- W styczniu 2022 r. 98 % energii elektrycznej wykorzystywanej
w europejskich zakładach NSK pochodziło z gwarantowanych źródeł odnawialnych >> - Całkowite emisje CO2 NSK zostały zmniejszone o 75 %
w porównaniu do roku fin. 2017

Panele fotowoltaiczne zainstalowane w Centrum Dystrybucyjnym NSK w maju 2022
- W maju 2022 r. w holenderskim Europejskim Centrum Dystrybucyjnym (EDC) NSK zainstalowano panele fotowoltaiczne
Panele wytwarzają rocznie 650 MWh, zaspokajając ponad 60 % zapotrzebowania EDC na energię elektryczną

System zarządzania budynkiem monitoruje i kontroluje sprężarki w zakładach NSK w Wałbrzychu
- System zarządzania budynkiem objął monitorowanie i kontrolowanie sprężarek w zakładach NSK w Wałbrzychu – pozwalając zmniejszyć roczne zużycie energii o 14 %
Udostępnij