Odpady i woda
Ochrona zasobów i recykling

Nasza misja
NSK Europe koncentruje się na maksymalizacji efektywnego wykorzystania surowców poprzez podejście 3R: Reduce, Re-use, Recycle – Redukcja, Ponowne użycie, Recykling.
Obecnie 95 % odpadów powstających w trakcie procesów produkcyjnych NSK Europe podlega recyklingowi. Dążymy do tego, aby zwiększyć ten wskaźnik współpracując z firmami obsługującymi nas w zakresie zarządzania odpadami.
Dodatkowo, staramy się zmniejszyć zużycie wody zwiększając trwałość serwisową wodnych cieczy technologicznych, modernizując nasze urządzenia sanitarne i wprowadzając systemy zbierania wody pozwalające na gromadzenie i wykorzystywanie wody deszczowej z naszych budynków.
Najnowsze osiągnięcia

- Brykietowanie pyłu ze szlifowania: 40 % redukcja ilości odpadów (wagowo) w zakładzie produkcyjnym w Peterlee w Wlk. Brytanii
- Odzyskiwanie oleju z pyłu i wiórów: redukcja o 180 ton rocznie
w zakładzie produkcyjnym w Kielcach w Polsce

- Ponowne wykorzystanie palet nieodpowiadających standardowi Euro pochodzących z państw pozaeuropejskich: oszczędności
76 ton rocznie w Centrum Dystrybucyjnym w Tilburgu (Holandia) oraz w Centrum Dystrybucyjnym w Newark (Wlk. Brytania)
- Ponowne wykorzystanie cieczy technologicznych odzyskanych
z procesu brykietowania w zakładzie produkcyjnym w Peterlee
w Wlk. Brytanii

- System zbierania wody zainstalowany w zakładzie produkcyjnym NSK w Peterlee w Wlk. Brytanii w kwietniu 2022 r. zebrał ponad 200 m3 wody deszczowej z dachów budynków. Woda ta została wykorzystana w toaletach >>
- Zastąpienie otwartego systemu chłodzenia pomp uzdatniających systemem zamkniętym w zakładzie produkcyjnym w Kielcach (Polska): oszczędność wody wynosząca 6000 m3/rocznie
Udostępnij