Rolnictwo

W świetle coraz większej niepewności związanej z dostępnością żywności w niektórych częściach świata, maszyny rolnicze mogą odegrać ważną rolę pomagając w wydajnym osiąganiu stabilnych wyników produkcji rolnej. W zależności od warunków środowiskowych oraz sposobów uprawy konkretnych roślin, praktykowanych w danym kraju lub regionie, producenci rolni wykorzystują różne rodzaje maszyn rolniczych.
Podstawowymi maszynami wykorzystywanymi w produkcji rolnej i w pracach związanych z przemieszczaniem ładunków są ciągniki rolnicze. Podłączenie maszyn rolniczych do sprzęgu lub wałka odbioru mocy (WOM) ciągnika pozwala na uprawę gleby, sianie, nawożenie oraz stosowanie chemicznych środków ochrony roślin.
Łożyska są stosowane w różnych częściach ciągnika, takich jak silnik, układ przeniesienia napędu, piasty kół itd., pracujących w błocie i pod ciężkimi obciążeniami.
Co więcej, ciągniki i maszyny rolnicze użytkowane na ogromnych przestrzeniach niektórych gospodarstw w Europie i Ameryce Północnej są bardzo duże, co zwiększa wymagania stawiane łożyskom. Klienci oczekują, że w tak trudnych warunkach roboczych łożyska będą cechować się bardzo dużą niezawodnością, oferując jednocześnie jak najlepszy stosunek ceny do jakości.
Przy produkcji łożysk NSK wykorzystuje rozmaite technologie pozwalające zaspokoić potrzeby klientów, w tym obróbkę cieplną zapewniającą większą niezawodność podczas pracy w błocie, technologię materiałową zwiększającą wytrzymałość w warunkach ciężkich obciążeń oraz optymalizację konstrukcji łożyska zwiększającą trwałość serwisową. W ciągłym dążeniu do rozwoju rozmaitych technologii, NSK stanowi znaczącą siłę wspierającą rolnictwo na całym świecie.

Ciągniki są najbardziej uniwersalnymi maszynami rolniczymi i oznaczają znaczne koszty inwestycyjne dla rolników. Niezależnie od rodzaju wykonywanego zadania, podstawowym zadaniem ciągnika jest holowanie lub napędzanie takich maszyn jak siewniki, żniwiarki, pługi, brony oraz rozsiewacze obornika.
Specjalne łożyska stożkowe dwurzędowe do przekładni ciągnikowych
Trwałe łożysko - zaprojektowane z myślą o ułatwieniu obsługi i montażu oprawy, aby zaoszczędzić czas i pieniądze klienta. >>
Specjalne łożyska kulkowe poprzeczne
Łożyska te oferują wiele różnych cech i właściwości w zależności od indywidualnych wymagań stawianych przez klientów. >>
Łożyska koła pasowego
Uszczelnienie tych kulkowych łożysk skośnych zapobiega wlotowi zanieczyszczeń oraz zapewnia optymalny okres użytkowania. >>
Dwurzędowe łożyska kulkowe skośne
Układ uszczelniający dwurzędowych łożysk kulkowych skośnych zapobiega wlotowi zanieczyszczeń oraz zapewnia optymalny okres użytkowania. >>
Dwurzędowe łożyska kulkowe poprzeczne
Łożyska te oferują wiele różnych cech i właściwości w zależności od indywidualnych wymagań stawianych przez klientów. >>
Łożyska wałeczkowe serii NSKHPS
Seria NSKHPS o wysokich osiągach (ang. High Performance Standard) to łożyska o nowoczesnej technologii materiałowej oferujące wysokie prędkości i wskaźniki obciążalności. >>
Wysoko wydajne łożyska kulkowe poprzeczne serii HR
Większe elementy toczne zwiększają wskaźnik obciążenia dynamicznego - poprawiając trwałość użytkową urządzenia. >>
Łożyska wałeczkowe z serii EW
Charakteryzują się wysoką obciążalnością i wytrzymałym koszykiem stalowym tłoczonym. >>
Łożyska wałeczkowe z serii EM
Charakteryzują się wysoką obciążalnością i cichobieżnością; koszyk mosiężny precyzyjnie obrobiony maszynowo, wytrzymały, jednoelementowy. >>

Rolnicy muszą być w stanie polegać na swoich maszynach – nawet w trudnych warunkach. Maszyny muszą wytrzymywać obciążenie, któremu są poddawane na co dzień. Muszą radzić sobie z brudem, kamieniami i kurzem, pracować niezawodnie w najróżniejszych warunkach pogodowych oraz wytrzymywać wszelkie rodzaje wstrząsów.
Zespół łożyskowy Piasty Agro
Zespoły w oprawie kołnierzowej tworzone na zamówienie - specjalnie zaprojektowane bezobsługowe. >>
Zespół łożyskowy piasty Agro - seria AS
Opracowany przez NSK zespół łożyskowy z kołnierzem (z 4, 5 i 6 otworami) ze zintegrowanym uszczelnieniem wału i łożyskiem kulkowym skośnym o kącie działania 40°. Zaprojektowany specjalnie tak, aby zapewnić wzajemną zamienność, bezobsługowość, zwiększenie dostępności maszyn i niezawodność w skrajnych warunkach. >>
Łożyska wałeczkowe z serii EW
Charakteryzują się wysoką obciążalnością i wytrzymałym koszykiem stalowym tłoczonym. >>
Łożyska wałeczkowe serii EM
Charakteryzują się wysoką obciążalnością i cichobieżnością; koszyk mosiężny precyzyjnie obrobiony maszynowo, wytrzymały, jednoelementowy. >>

Etap siania ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu rośliny. Podczas gdy istotną rolę ogrywają czas i pogoda, wysokie plony rolnikowi zapewnia również zastosowanie siewników. Nowoczesne siewniki mierzą ilość materiału siewnego, co zapewnia jego równomierny rozkład.
Dwurzędowe łożyska kulkowe skośne
Układ uszczelniający dwurzędowych łożysk kulkowych skośnych zapobiega wlotowi zanieczyszczeń oraz zapewnia optymalny okres użytkowania. >>
Zespół łożyskowy Piasty Agro
Zespoły w oprawie kołnierzowej tworzone na zamówienie - specjalnie zaprojektowane bezobsługowe. >>
Zespół łożyskowy piasty Agro -seria AS
Opracowany przez NSK zespół łożyskowy z kołnierzem (z 4, 5 i 6 otworami) ze zintegrowanym uszczelnieniem wału i łożyskiem kulkowym skośnym o kącie działania 40°. Zaprojektowany specjalnie tak, aby zapewnić wzajemną zamienność, bezobsługowość, zwiększenie dostępności maszyn i niezawodność w skrajnych warunkacs. >>
Łożyska brony talerzowej
Specjalna konstrukcja, gdzie wytrzymałość jest konieczna do radzenia sobie w ciężkich warunkach pracy. >>
Zespoły łożyskowe Self-Lube®
Szeroki asortyment opraw i wkładek, przeznaczonych do szeregu zróżnicowanych zastosowań przemysłowych. >>
Wkładki Self-Lube® z bezstykową uszczelką „Flinger Seal”
Specjalnie zaprojektowane tak, aby zapewniać dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi. >>
Kombajn

Kombajn to najważniejsza maszyna do zbiorów ziarna, rzepaku, kukurydzy oraz innych płodów rolnych. Maszyna ta jest w stanie sama realizować kilka różnych zadań. Kombajny są narażone na ekstremalne obciążenia podczas żniw, zaś rolnicy potrzebują maszyn rolniczych o najwyższych standardzie technicznym.
Sieczkarnia polowa

Sieczkarnie polowe pokazały, że są szczególnie przydatne przy żniwach roślin wieloletnich, zwłaszcza traw, lucerny, kukurydzy oraz kiszonki z całych roślin.
Podczas żniw sieczkarnie polowe muszą działać niezawodnie – niezależnie od terenu oraz rodzaju surowca.
Zespoły łożyskowe z uszczelkami trójwargowymi (Triple-Lip)
Zespoły łożyskowe z uszczelkami trójwargowymi (ang. Triple-Lip) są idealne do wszelkich zastosowań, gdzie łożyska narażone są na duże zanieczyszczenie pyłami i wodą. >>
Wkładki Self-Lube® z bezstykową uszczelką „Flinger Seal”
Specjalnie zaprojektowane tak, aby zapewniać dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi. >>
Łożyska koła pasowego
Uszczelnienie tych kulkowych łożysk skośnych zapobiega wlotowi zanieczyszczeń oraz zapewnia optymalny okres użytkowania. >>
Łożyska wałeczkowe serii NSKHPS
Seria NSKHPS o wysokich osiągach (ang. High Performance Standard) to łożyska o nowoczesnej technologii materiałowej oferujące wysokie prędkości i wskaźniki obciążalności. >>
Łożyska wałeczkowe serii EW
Charakteryzują się wysoką obciążalnością i wytrzymałym koszykiem stalowym tłoczonym. >>
Łożyska wałeczkowe serii EM
Charakteryzują się wysoką obciążalnością i cichobieżnością; koszyk mosiężny precyzyjnie obrobiony maszynowo, wytrzymały, jednoelementowy. >>

Samobieżne, wielkie żniwiarki to najpopularniejsze maszyny do produkcji siana. Ścięta trawa pozostaje na polach przez kilka dni, gdzie schnie na powietrzu, a następnie jest zbierana. Aby zapewnić szybkie schnięcie, jest wielokrotnie przewracana przy pomocy przetrząsaczy i zgrabiana w tzw. wałki przy pomocy zgrabiarek karuzelowych. Kiedy siano wyschnie, zazwyczaj używa się pras, które prasują siano w okrągłe bele lub kostki.
Zespoły łożyskowe z uszczelkami trójwargowymi (Triple-Lip)
Zespoły łożyskowe z uszczelkami trójwargowymi (ang. Triple-Lip) są idealne do wszelkich zastosowań, gdzie łożyska narażone są na duże zanieczyszczenie pyłami i wodą. >>
Zespoły łożyskowe Self-Lube®
Szeroki asortyment opraw i wkładek, przeznaczonych do szeregu zróżnicowanych zastosowań przemysłowych. >>
Dwurzędowe łożyska kulkowe skośne
Układ uszczelniający dwurzędowych łożysk kulkowych skośnych zapobiega wlotowi zanieczyszczeń oraz zapewnia optymalny okres użytkowania. >>
Łożyska wałeczkowe serii NSKHPS
Seria NSKHPS o wysokich osiągach (ang. High Performance Standard) to łożyska o nowoczesnej technologii materiałowej oferujące wysokie prędkości i wskaźniki obciążalności. >>
Wkładki Self-Lube® z bezstykową uszczelką Flinger Seal
Specjalnie zaprojektowane tak, aby zapewniać dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi. >>
Łożyska wałeczkowe serii EW
Charakteryzują się wysoką obciążalnością i wytrzymałym koszykiem stalowym tłoczonym. >>
Łożyska wałeczkowe serii EM
Charakteryzują się wysoką obciążalnością i cichobieżnością; koszyk mosiężny precyzyjnie obrobiony maszynowo, wytrzymały, jednoelementowy. >>
Wysoka nośność — seria HR
Większe elementy toczne zwiększają nośność dynamiczną - pomagając poprawić żywotność maszyn. >>

Zespół łożyskowy Piasty Agro
Tworzone na zamówienie i sprawdzone w praktyce - NSK dostarcza dokładnie takie zespoły łożyskowe piast Agro, jakie spełniają wymagania klienta >>

Rozwiązywanie problemów
Nie dopuść do przedwczesnego lub nieoczekiwanego uszkodzenia łożysk. Zaoszczędź czas i pieniądze, korzystając z narzędzi NSK do rozwiązywania problemów. >>

Pytanie techniczne
Szukasz nowego rozwiązania? Wypełnij formularz zapytania technicznego, a jeden z członków zespołu technicznego NSK udzieli wsparcia w najszybszym możliwym terminie. >>
Udostępnij