Motoryzacja

Od chwili dostarczenia pierwszych łożysk kulkowych na rynek japoński w roku 1916, NSK poszerzyła swój asortyment i zaopatruje wszystkie różne sektory przemysłu. W szczególności firma skoncentrowała się na produktach motoryzacyjnych i weszła na ten rynek na wczesnym etapie jego rozwoju. Kładąc nacisk na osiągi i jakość produktów, firma rozwijała swoją działalność w tym obszarze równolegle do rozwoju branży motoryzacyjnej.
Nawet obecnie NSK nie ma konkurencji, oferując, dzięki swojej szerokiej gamie produktów, wsparcie dla pojazdów samochodowych w trzech ich kluczowych funkcjach: jeździe, skręcaniu i zatrzymywaniu.
Produkty motoryzacyjne NSK stanowią obecnie markę cieszącą się globalnym szacunkiem. Naturalnie, firma dostarcza bardzo duży wybór łożysk, jak również części do przekładni automatycznych oraz kolumny kierownicze i przeguby. Ponadto, NSK produkuje układy kierownicze ze wspomaganiem elektrycznym (EPS), gotowe na dwudziestopierwszowieczną technologię steer-by-wire.
NSK ulepsza obecnie swoje technologie ruchu i kontroli opierając się na wynikach swoich prac rozwojowych w obszarze trybologii (technologii kontroli tarcia) oraz mechatroniki, będących wynikiem działalności firmy związanej z łożyskami tocznymi. W ten sposób NSK jest w stanie szybko reagować na potrzeby swoich klientów z całego świata.
Różne produkty NSK wykorzystywane w samochodach oferują funkcjonalność i cechy użytkowe pozwalające kontrolować tarcie oraz zmniejszać straty energii. Można powiedzieć, że produkty te to produkty przyjazne dla środowiska, które pomagają spełniać wymagania dotyczące zmniejszania zużycia energii i zasobów.
Dzięki nowej technologii NSK będzie dalej dostarczać produkty motoryzacyjne przyjazne dla globalnego środowiska i zwiększające bezpieczeństwo i komfort pojazdów.
Doświadczenie i technologia NSK

Od chwili powstania w roku 1916, NSK dąży do tego, aby być liderem w odkrywaniu i zaspokajaniu potrzeb społeczeństw, oferując nowe, niewyobrażalne wcześniej sposoby ruchu. Obecnie, związane z ruchem i sterowaniem produkty NSK Motion & Control™ można znaleźć w każdym miejscu na świecie. Od naszych domów po zaawansowane technicznie fabryki, od ogromnych maszyn budowlanych po maleńkie instrumenty medyczne.
W przemyśle motoryzacyjnym rozwiązania NSK, firmy cieszącej się reputacją czołowego dostawcy zaopatrującego wielu największych producentów samochodów, są stosowane w wielu popularnych modelach pojazdów elektrycznych. Przyszłość motoryzacji wygląda znakomicie, ponieważ będziemy w dalszym ciągu opracowywać innowacyjne produkty dla pojazdów elektrycznych i autonomicznych, koncentrując się także na wszystkich kluczowych aspektach związanych z osiągami pojazdów - jeździe, kierowaniu i hamowaniu.
Warunki pracy: ciężkie obciążenia
Podczas takich procesów produkcyjnych, jak walcowanie, kucie, wycinanie i głębokie tłoczenie, stal jest poddawana dużym obciążeniom stosowanym w celu ukształtowania i obrobienia metalu. Na maszyny stosowane w tych procesach oddziałują bardzo duże naprężenia.
Baryłkowe łożyska NSK z koszykami stalowymi lub mosiężnymi serii NSKHPS
Produkty z serii NSKHPS (High Performance Standard) charakteryzują się dużą trwałością, nawet w skrajnych warunkach, takich jak duże obciążenia i duże prędkości. Ich żywotność jest dwukrotnie większa niż żywotność konwencjonalnych łożysk baryłkowych, zapewniając w ten sposób dłuższe czasy eksploatacji maszyny i mniejsze koszty konserwacji. Znacznie ulepszone koszyki i zoptymalizowana budowa wewnętrzna sprawiają, że łożyska baryłkowe NSKHPS są odporne na zużycie i pozwalają na zwiększenie prędkości granicznej o 20%.
Łożyska do śrub kulowych HTF i łożyska kulkowe skośne serii TAC gwarantują precyzję i niezawodność, nawet w przypadku dużych obciążeń.

Produkcja / kadłuby nadwozia
Warunki pracy: wysoce precyzyjne roboty w zanieczyszczonych warunkach ze zmiennymi prędkościami i kierunkami
W procesie produkcji kadłubów pojazdów wykorzystywane są przenośniki i roboty. Podczas montażu podwozia i poszycia bocznego lub spawania, roboty muszą pracować z ogromną precyzją, jednocześnie nieustannie zmieniając prędkość i kierunek. Aby uczynić sytuację jeszcze trudniejszą, linia produkcyjna jest zanieczyszczona w wyniku spawania i może nawet ulec uszkodzeniu.
Prowadnice liniowe NH i NS, Łożyska kulkowe skośne NSKHPS, uszczelnione łożyska kulkowe skośne, Łożyska do śrub kulowych serii TAC, Technologia Molded-Oil dla łożysk w przenośnikach taśmowych.
Rozwiązanie firmy NSK zapewnia precyzję, szybkość i niezawodność pracy robotów. Duża trwałość elementów zmniejsza koszty serwisowania zarówno robotów, jak i przenośników. Jest to zasługą, między innymi, zespołu smarnego o dużej żywotności K1 firmy NSK, który umożliwia pracę w praktyce bezobsługową. Dodatkowo, wymagana jest dużo mniejsza ilość środka smarnego, co również powoduje znaczące zmniejszenie kosztów.

Warunki pracy: środowisko charakteryzujące się wysokimi temperaturami i zanieczyszczeniem, bardzo sprzyjające korozji
Aby zagwarantować wyniki o najwyższej jakości - odporną na korozję powłokę lakierniczą o doskonałym wykończeniu - kadłub pojazdu poddawany jest procesowi obejmującemu nakładanie różnych warstw lakieru techniką zanurzeniową i natryskową. Zabezpieczenia antykorozyjne są jednakże wysoce korozyjne dla samej linii produkcyjnej. Prowadnice liniowe wykorzystywane w procesie produkcji mogą również zostać uszkodzone. Po opuszczeniu lakierni, kadłub przechodzi przez suszarnie wysokotemperaturowe na przenośnikach taśmowych, które muszą wytrzymać bardzo wysokie temperatury.

Prowadnice liniowe NSK
Dzięki nakładanej w niskiej temperaturze powłoce chromowej, prowadnice liniowe osiągają żywotność pięciokrotnie większą niż prowadnice konwencjonalne bez takiej powłoki. Ponadto, zespół smarny K1 zapewnia bardzo długi okres bezobsługowej pracy - nawet w trudnych warunkach smarnych. Uszczelnione zespoły prowadzące idealnie nadają się do wszystkich procesów lakierniczych.
Specjalny środek smarny Molded-Oil , opracowany przez firmę NSK, znacząco zmniejsza przestoje powodowane awariami łożysk w średnich temperaturach.
Warunki pracy: precyzja nawet przy wysokich prędkościach
Wielu producentów pojazdów samodzielnie wytwarza silniki i przekładnie. Stosowane przy tym procesy - toczenie, frezowanie i szlifowanie - wymagają absolutnej precyzji nawet przy wysokich prędkościach.
Coraz powszechniejsze jest wykorzystywanie wrzecion szybkoobrotowych, pracujących precyzyjnie, niezawodnie i ekonomicznie.
Uszczelnione łożyska kulkowe skośne, łożyska walcowe i skośneserii ROBUST przeznaczone do pracy z wysokimi prędkościami, wykonane ze specjalnej, opatentowanej stali SHX.
Wszystkie rozwiązania firmy NSK nadają się idealnie do różnych narzędzi obróbczych, wykorzystywanych w procesach produkcji silników i przekładni. Zapewniają one precyzyjną pracę maszyn i długą, bezobsługową eksploatację, przyczyniając się w ten sposób do osiągania wysokiej wydajności całego procesu.

Ultra superszybkie jednorzędowe łożyska walcowe - seria ROBUST
Wysokiej klasy łożyska walcowe zaprojektowane dla ultra superszybkiech aplikacji, jak np. wrzeciona obrabiarek wielooperacyjnych. >>
Wkładki Self-Lube® HLT
Wkładki te zapewniają możliwość zredukowania kosztów utrzymania, przestojów i wymiany w przypadku eksploatacji w temperaturach ekstremalnych. >>
Prowadnice liniowe wałeczkowe z serii RA
W odpowiedzi na zapotrzebowanie na prowadnice o dużej obciążalności, sztywności, prędkości, precyzji oraz wysokiej jakości, jak również uwzględniając potrzebę łatwości utrzymania, prowadnice rolkowe o powyższych cechach stały się bardzo popularne. Aby spełnić te wymagania firma NSK opracowała nowe prowadnice liniowe wałeczkowe, które zastosowano powszechnie w wielu najnowszych maszynach. >>
Łożyska kulkowe poprzeczne uszczelnione do wysokich temperatur
Zaprojektowane specjalnie do pracy w środowisku zanieczyszczonym i do wysokich temperatur, do 200°C. >>
Dwurzędowe Łożyska Walcowe
Łożyska wzdłużne do zastosowania w tokarkach. Zaprojektowane, by zapewnić dużą sztywność w zastosowaniach takich jak np. wrzeciona tokarek. >>
Seria kompaktowa FA
Standardowa seria szybkobieżnych, cichobieżnych śrub kulowych z serii BSS, dostępna do natychmiastowej dostawy; śruby kulowe kolejnej generacji oferują cichą pracę i duże prędkości. >>
Śruby kulowe do napędów podwójnych
Śruby kulowe seria TW oferują idelną funkcjonalność dla układów z napędem podwójnym oraz wysoką sztywność.. >>

Przykłady Sukcesów NSK
Oszczędności Klienta to dla nas najlepsza rekomendacja sukcesu. Lista Przykładów Sukcesów wg przemysłu. >>

Rozwiązywanie problemów
Nie dopuść do przedwczesnego lub nieoczekiwanego uszkodzenia łożysk. Zaoszczędź czas i pieniądze, korzystając z narzędzi NSK do rozwiązywania problemów. >>
Udostępnij