Maszyny przetwórstwa spożywczego

Maszyny przetwórstwa spożywczego, służące do produkcji żywności, muszą być bezpieczne i higieniczne.
Jedną z cech tych maszyn jest to, że są produkowane na zamówienie tak, aby zapewnić uzyskanie określonych cech produktów, na których zależy producentowi żywności.
Proces produkcji dzieli się na dwa główne etapy: przetwarzanie wstępne (obróbka surowców, produkcja i obróbka żywności) oraz przetwarzanie końcowe (dystrybucja, ważenie, napełnianie i pakowanie).
Podczas przetwarzania wstępnego składniki są myte, cięte i sortowane, co wymaga zastosowania szeregu różnych maszyn dopasowanych do metody produkcji. Przetwarzanie końcowe wymaga od maszyn przetwarzających wysokiej precyzji i dużej prędkości pracy.
W ostatnich latach pojawiły się problemy związane z zanieczyszczeniem żywności, co spowodowało utratę zaufania do producentów. To z kolei stało się powodem zwiększonego zapotrzebowania na bezpieczne i niezawodne oraz łatwe w konserwacji maszyny.
W NSK odpowiedzieliśmy na potrzeby rynku za pomocą naszych kluczowych technologii, takich jak inżynieria materiałowa, technologie smarowania oraz technologie precyzyjne, które znacząco przyczyniają się do poprawy osiągów maszyn przeznaczonych dla przetwórstwa spożywczego.
Zastosowania wymagające higieny, czystości, gdzie, w konsekwencji często występuje zmywanie strumieniem wody.

Posiadamy w swej ofercie cały asortyment łożysk wykonanych z użyciem specjalnie przygotowanych materiałów, uszczelnień i smarów, aby spełnić wymogi stawiane elementom maszyn pracujących w takim środowisku.
Nasi inżynierowie dobrze rozumieją, że zachowanie w trakcie aplikacji warunków czystych jest niezbędne w przypadku maszyn, dla których wymagana jest częsta dekontaminacja lub gdzie przetwarzana żywność wchodzi w kontakt z łożyskami. Wiedzą też, że częste zmywanie strumieniem wody może uszkodzić łożyska prowadząc do kosztownych przestojów i rosnących potrzeb związanych z konserwacją.
Stal nierdzewna ES1
Nowa stal nierdzewna ES1 firmy NSK oferuje wyższą odporność na korozję niż standardowa stal nierdzewna SUS440C w środowisku o wysokiej wilgotności. >>
Łożyska Aqua
Łożyska NSK Aqua charakteryzuje specjalna żywica fluorowa używana do zewnętrznych i wewnętrznych pierścieni, kulek i koszyków, by sprostać wymogom zastosowań z lekkim obciążeniem w środowiskach wodnych, zasadowych i mocno kwasowych. >>
Zespoły łożyskowe Silver-Lube®
Seria Silver-Lube® obejmuje asortyment odpornych na korozję zespołów łożysk zaprojektowanych specjalnie do stosowania w gałęziach przemysłu, gdzie konieczne jest częste i solidne zmywanie strumieniem wody oraz wymagane jest przestrzeganie optymalnych norm higienicznych, a także gdzie liczy się dobra odporność chemiczna w różnych zakresach temperatur. >>
Life-Lube®
Zespoły Life-Lube® zostały stworzone z myślą o zastosowaniu w tych gałęziach przemysłu, gdzie kontakt z wodą i płynami technologicznymi jest nieunikniony, wymagana jest wyjątkowa odporność chemiczna, a dłuższa trwałość smarowania jest koniecznością. >>
Zespoły łożyskowe ze stali nierdzewnej
Zespoły łożyskowe ze stali nierdzewnej przeznaczone do łożysk kulkowych są wykonane w 100% ze stali nierdzewnej i wyposażone we wkładki smarowane w technologii Molded-Oil. >>
Zespoły Self-Lube®
Zespoły Self-Lube® to szeroki asortyment opraw i wkładek produkowanych zgodnie z globalną specyfikacją materiałową i jakościową firmy NSK - wszystkie żeliwne oprawy są dostarczane ze smarowniczką do ponownego smarowania i są w stanie zniwelować początkową niewspółosiowość powstałą podczas montażu. >>
Łożyska Molded-Oil
Łożyska Molded-Oil są smarowane oryginalnym materiałem NSK impregnowanym olejem, Molded-Oil, idealnie nadają się do stosowania w środowiskach korozyjnych i zanieczyszczonych pyłem. >>
Łożyska wstępnie wypełnione smarem LGU/LG2
Smary LGU i LG2 firmy NSK zapewniają niższy poziom emisji i dłuższą żywotność w porównaniu do tradycyjnych smarów. >>
Łożyska hybrydowe SPACEA™
Nowe łożyska hybrydowe NSK zapewniają pięciokrotnie dłuższą trwałość eksploatacyjną w porównaniu z stalą nierdzewną w warunkach zanurzenia w wodzie. >>
Wysoka / niska temperatura
Zastosowania, w których łożyska poddawane są stałym temperaturom do 260°C.
Każde zastosowanie, w którym łożyska poddawane są stałym temperaturom powyżej 90°C w przypadku dehydratacji, do 160°C w przypadku smażenia, lub do 260°C w przypadku wypiekania i prażenia.

Niska temperatura
Zastosowania, w których łożyska poddawane są stałym temperaturom rzędu zera / poniżej zera.
Oprócz swej podstawowej funkcji polegającej na umożliwieniu ruchomym elementom maszyny wykonywania zadowalająco ich pracy, łożyska stosowane w przemyśle spożywczym często muszą działać w szerokich zakresach temperatur.
Zespoły HLT Self-Lube®
Zespoły HLT Self-Lube® firmy NSK dają możliwość zredukowania czynności związanych z utrzymaniem, przestojów i kosztów wymiany w przypadku działania w temperaturach ekstremalnych. >>
Specjalne łożyska kulkowe poprzeczne
Specjalne łożyska kulkowe poprzeczne NSK: te łożyska kulkowe oferują wiele różnych cech i właściwości w zależności od wymagań stawianych przez indywidualnych klientów. Niezależnie od tego, czy jest to dostosowanie standardowego łożyska czy zupełnie nowe łożysko, każde rozwiązanie wdrażane jest z gwarancją jakości NSK. >>
Łożyska hybrydowe SPACEA™
Nowe łożyska hybrydowe NSK zapewniają pięciokrotnie dłuższą trwałość eksploatacyjną w porównaniu z stalą nierdzewną w warunkach zanurzenia w wodzie. >>

Każde warunki stosowania, w których obecne są twarde lub miękkie cząstki w dużym zagęszczeniu lub gdzie łożyska wchodzą w styczność z zanieczyszczoną wodą, jak np. w przypadku przenośników warzyw, mielenia, mycia owoców lub warzyw, lub urządzeń do wypiekania.
Przetwórstwo artykułów spożywczych wymaga maszyn, które mogą pracować w warunkach gdzie występuje brud, żwir lub zanieczyszczona woda. Coraz bardziej wymagające przepisy związane z kwestiami BHP przekładają się na żądania zakładów przetwórczych w zakresie bezpieczniejszych produktów, czystszych urządzeń, a także redukcji przestojów i konserwacji.
Łożyska Molded-Oil
Łożyska Molded-Oil są smarowane oryginalnym materiałem NSK impregnowanym olejem, Molded-Oil, idealnie nadają się do stosowania w środowiskach korozyjnych i zanieczyszczonych pyłem. >>
Zespoły łożyskowe NSK z uszczelkami trójwargowymi (Triple-Lip)
Zespoły łożyskowe NSK z uszczelkami trójwargowymi (ang. Triple-Lip) są idealne do wszelkich zastosowań, gdzie łożyska narażone są na duże zanieczyszczenie pyłami i wodą. >>
Zespoły łożyskowe - J-Line
Asortyment obejmuje 6 typów opraw żeliwnych i 3 warianty opraw stalowych tłoczonych oraz 5 różnych wkładek, o średnicy otworu od 12 do 90 mm. >>
Wysoko wydajne łożyska kulkowe poprzeczne z blaszkami
Wysoko wydajne łożyska NSK umożliwiają poprawę osiągów maszyn oraz sprzyjają zmniejszeniu ich rozmiaru, co obniża koszty materiału i zużycie energii. Blaszki pomagają w zatrzymywaniu smaru i zapobiegają zanieczyszczeniu, co przedłuża żywotność łożysk. >>
Łożyska baryłkowe NSKHPS
Łożyska baryłkowe NSKHPS to łożyska wykorzystujące najnowocześniejszą inżynierię materiałową, odpowiednie do wysokich prędkości i ciężkich obciążeń. Umożliwiają one zmniejszenie rozmiarów urządzeń dla wielu zastosowań. Dostępne z koszykiem stalowym lub mosiężnym. >>
Łożyska koła pasowego
W zakresie konstrukcji i działania odpowiadają parze jednorzędowych łożysk kulkowych skośnych w układzie ze wzmocnionym pierścieniem zewnętrznym. Uszczelnienie tych kulkowych łożysk skośnych zapobiega wlotowi zanieczyszczeń oraz zapewnia optymalny okres użytkowania. >>
Uszczelnione łożyska baryłkowe
Uszczelnione łożyska baryłkowe firmy NSK oferują długą trwałość i niezawodność w trudnych i zanieczyszczonych warunkach pracy. Promują one czyste środowisko pracy. >>

Przykłady Sukcesów NSK
Oszczędności Klienta to dla nas najlepsza rekomendacja sukcesu. Lista Przykładów Sukcesów wg przemysłu. >>

Rozwiązywanie problemów
Nie dopuść do przedwczesnego lub nieoczekiwanego uszkodzenia łożysk. Zaoszczędź czas i pieniądze, korzystając z narzędzi NSK do rozwiązywania problemów. >>

Narzędzia techniczne - łożyska
Dbaj o dobry stan łożysk, korzystając narzędzi technicznych NSK, w tym narzędzi NSK do wykonywania obliczeń oraz rysunków CAD. >>
Udostępnij