Przekładnie

Przekładnie wykorzystywane są w bardzo wielu sektorach przemysłu. Dzięki przekładniom, małą siłę obracającą (moment obrotowy) można użyć do wytworzenia dużo większej siły obracającej. Można też przyspieszyć obroty. W wielu branżach przemysłu przekładnia, będąca urządzeniem przenoszącym moc mechaniczną, jest kluczowym elementem wyposażenia. Przekładnia jest:
sercem turbiny wiatrowej
elementem układu przeniesienia napędu w samochodzie
reduktorem w diabelskim młynie
NSK uważa, że dostarczając łożyska do przekładni takich jak powyższe i wspierając je w realizacji ich najważniejszej funkcji - obracaniu - tworzy wsparcie dla świata.
Jednakże, ponieważ w bardzo wielu przypadkach awaria przekładni może mieć poważne konsekwencje, wymaga się od nich bardzo dużej niezawodności. Naturalnie, NSK stara się zapewnić, aby jej konstrukcje ściśle odpowiadały potrzebom klientów i nieustannie dąży do podnoszenia jakości produktów. NSK dostarcza łożyska oferujące dużą trwałość pozwalającą na zmniejszenie kosztów konserwacji, przenoszące ciężkie obciążenia i zapewniające wyjątkową niezawodność.
NSK będzie w dalszym ciągu wykorzystywać swoje mocne strony. Zwracając szczególną uwagę na kwestie związane z ochroną środowiska, firma będzie kontynuować wysiłki związane z rozwojem produktów, tak aby móc zaoferować następną generację łożysk dla jeszcze bardziej wydajnych przekładni o jeszcze większej trwałości.
Warunki pracy: stałe momenty i zmienne prędkości
Silniki i generatory elektryczne stawiają łożyskom całkowicie odmienne wymagania niż przekładnie. Uderzenia i zmienne momenty zdarzają się rzadko. Kluczową kwestią przy doborze łożysk są zazwyczaj różne prędkości.
Istnieją jednakże różnice w klasach osiągów. Silniki i generatory elektryczne w segmencie konsumenckim – takie jak silnik napędowe w pralkach lub alternatory w samochodach – zazwyczaj muszą zmieścić się w bardzo ciasnych przestrzeniach i pracują najczęściej w stałych warunkach. Silniki i generatory o większej gęstości mocy są zazwyczaj wykorzystywane w zakładach przemysłowych lub do wytwarzania energii, gdzie powszechne są znaczne wahania obciążenia.
W silnikach i generatorach elektrycznych łożyska wału wymagają często odizolowania od obudowy w celu zapobieżenia uszkodzeniu spowodowanemu przepływem prądu. Mając to na uwadze, NSK opracowała łożyska elektrycznie izolowane z powłoką ceramiczną, przeznaczone do warunków związanych z tymi specyficznymi zastosowaniami mechatronicznymi.
NSK może dostarczyć łożyska odpowiednie dla każdych warunków pracy i zastosowań, takie jak wyjątkowo małe łożyska kulkowe poprzeczne, zapewniające wyjątkowo cichą pracę oraz zoptymalizowane zużycie energii, nie wymagające żadnej konserwacji
Elektrycznie izolowane łożyska z powłoką ceramiczną
Niektóre aplikacje mogą powodować uszkodzenia łożysk i ich przedwczesne awarie na skutek korozji elektrycznej. Korozja elektryczna to uszkodzenie bieżni powstałe na skutek wyładowań elektrycznych pomiędzy elementami tocznymi i bieżnią. Dzięki swoim łożyskom elektrycznie izolowanym NSK oferuje specjalny produkt o dużej rezystancji izolacji, który pozwala na eliminację tego problemu. Pierścienie łożysk są pokryte warstwą materiału ceramicznego o stałej grubości. Warstwa ta jest nakładana z użyciem specjalnej techniki natryskiwania, opracowanej w celu zapewnienia dobrego związania warstwy izolacyjnej ze stalą łożyskową.
Nasze innowacje:
Seria HR łożysk kulkowych poprzecznych
Łożyska hybrydowe z ceramicznymi kulkami


Łożyska wałeczkowe serii NSKHPS
Seria NSKHPS o wysokich osiągach (ang. High Performance Standard) to łożyska o nowoczesnej technologii materiałowej oferujące wysokie prędkości i wskaźniki obciążalności. >>

Łożyska walcowe o wysokiej obciążalności
Opracowane do przekładni w dużych urządzeniach przemysłowych. >>

Wysoka nośność - seria HR
Większe elementy toczne zwiększają wskaźnik obciążenia dynamicznego - poprawiając trwałość użytkową urządzenia. >>

Łożyska kulkowe z powłoką ceramiczną
Optymalne do zastosowań, gdzie występują częstę uszkodzenia łożysk i ich awarie z powodu korozji elektrycznej. >>
- Technical Tools - Bearings
- Troubleshooting
- Technical Enquiry
Udostępnij