Picture of two excavators moving earth and debris. IN_QM_Excavator_Shutterstock_1444855289_1600x230.png

Górnictwo i budownictwo

Quarrying, Mining, & Construction

Górnictwo jest ważne dla poprawy i utrzymania naszego codziennego bytu, zapewniając zasoby wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i dróg oraz tworzenia społeczności. Kopalnie są zazwyczaj umiejscawiane daleko od miejsc, w których pracuje większość ludzi, często w regionach górskich lub obszarach jałowych i mogą sięgać nawet do 2000 metrów w głąb ziemi. Używane w nich urządzenia są bardzo zróżnicowane i mogą pracować w sposób ciągły, przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu. Proces wydobycia w kopalni zaczyna się od rozbicia ściany skalnej, następnie obejmuje przetwarzanie minerałów z wykorzystaniem urządzeń tnących, przesiewaczy, wyposażenia składującego i przenośników.

Podobnie jak górnictwo, budownictwo także odgrywa kluczową rolę w poprawie bytu społeczeństwa. Przemysł budowlany bezpiecznie i skutecznie sprawia, że nasze życie staje się bardziej komfortowe i wydajne. Od wieżowców przez autostrady po kanalizację, maszyny budowlane, takie jak koparki, spychacze i żurawie pomagają budować lepszą przyszłość.

Środowiska pracy łożysk w górnictwie i przemyśle budowlanym są wyjątkowo trudne. Warunki pracy łożysk obejmują jeden lub kilka z poniższych czynników:

  • ciężkie obciążenia w połączeniu z obciążeniami udarowymi

  • lekkie obciążenia w połączeniu z bardzo wysokimi prędkościami obrotowymi

  • ciężkie obciążenia w połączeniu z niskimi prędkościami obrotowymi

W obszarach górnictwa i budownictwa istotną kwestią jest zrównoważony rozwój, jak również produktywność i niezawodność. Awaria maszyny może mieć poważne konsekwencje dla produkcji. Co więcej, maszyny są obecnie coraz większe, co sprawia, że ich naprawa staje się poważnym przedsięwzięciem. Klienci NSK chcą łożysk, które wytrzymają w tych trudnych środowiskach pracy - łożysk, które są wytrzymałe, trwałe i bardzo niezawodne. Aby spełnić te wymagania, NSK łączy najnowsze technologie związane z konstrukcją łożysk ze swoimi kluczowymi technologiami w zakresie materiałów, smarowania i analizy. Dzięki temu NSK jest w stanie dostarczyć swoim klientom łożyska oferujące zarówno dużą trwałość i wysoką niezawodność. W ten sposób NSK przyczynia się do zwiększenia produktywności i obniżenia kosztów konserwacji, zapewniając jednocześnie zrównoważoną i przyjazną dla środowiska pracę w trudnych środowiskach sektora górniczego i budowlanego.


Doświadczenie i technologia NSK

Roller Bearings

Maszyny górnicze i budowlane pracują w różnych miejscach na całym świecie. Niezawodność, zrównoważony rozwój i produktywność to ważne i niezbędne kwestie w tych cieszących się szacunkiem branżach. NSK dysponuje doświadczeniem i technologią, które umożliwiają spełnienie tych wymagań. Od standardowych łożysk o największej na świecie obciążalności po specjalistyczne łożyska będące realizacją najnowszych innowacji, NSK może w odpowiedni sposób odpowiedzieć na wiele potrzeb branży górniczej i budowlanej. Te innowacyjne produkty obejmują:

  • Standardowe łożyska baryłkowe o wysokich osiągach NSKHPS przeznaczone do maszyn przemysłowych
    Oprócz zastosowania w nich koszyków o najnowszej konstrukcji oraz specjalnej obróbki powierzchni, łożyska te wykonane są z najbardziej zaawansowanych materiałów. W rezultacie ich obciążalność znacząco wzrosła, podobnie jak ich oczekiwana trwałość serwisowa.
  • Łożyska walcowe serii EW/EM
    NSK opracowała dobrze wyważony, zintegrowany, prowadzony na wałeczkach obrabiany maszynowo koszyk, który pozwolił na zwiększenie zarówno rozmiaru, jak i liczby wałeczków. W rezultacie NSK mogła przedstawić nową generację łożysk walcowych o dużej obciążalności, cechujących się wyjątkowo dużą obciążalnością i trwałością serwisową.

NSK kontynuuje nieustannie swoje prace rozwojowe, aby utrzymać pozycję wiodącego światowego dostawcy łożysk o największej obciążalności. Nasze doświadczenie w zastosowaniach związanych z branżą górniczą i budowlaną, ekspercka wiedza dotycząca łożysk i ich komponentów oraz innowacyjna technologia pozwalają NSK na zapewnianie klientom stałej obsługi i właściwych rozwiązań. Gdy potrzebujesz związanego z łożyskami rozwiązania dla branży górniczej lub budowlanej, zwróć się do NSK.


Kopanie, wiercenie i urabianie rudy

Łożyska NSK stosowane są w żurawich i koparkach pracujących w jednych z najtrudniejszych terenów i niedostępnych miejsc obszarów górniczych bez względu na to czy drążą tunel wejściowy, pozyskują rudy lub ustawiają maszyny do wiercenia złóż mineralnych. Łożyska w takim środowisku muszą być niezawodne. Technologia NSK, obsługa techniczna oraz doświadczenie mogą pomóc w zachowaniu tempa produkcji.

Kruszarki dla górnictwa

Dłuższa żywotność przenośników górniczych

Quarry, Mining, Construction, Underground Shearer

Zwałowarka, spycharka lub ładowarka - łożyska NSK pomagają łagodzić ciężar konserwacji

Ciężkie obciążenia, obciążenia udarowe, drganianiewspółosiowość łożysk oraz gruz przyczyniają się w całości do zużycia maszyn. Łożyska NSK mogą pomóc jednak ograniczyć liczbę prac konserwacyjnych, dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji odpornej na drgania i ścieranie, która pomaga wydłużyć cykl produkcyjny zakładu.

NSK współpracowało z producentami sprzętu, wykonawcami robót i operatorami kopalń na całym świecie w celu stworzenia łożysk, które spełniałyby ich oczekiwania. NSK będzie w dalszym ciągu rozwijało i inwestowało w nowe technologie, aby zagwarantować, że Państwa maszyny będą nadal spełniały swoje funkcje.
 
Transport na terenach górniczych i w kamieniołomach - przenośniki taśmowe, wywrotki samochodoweładowarki, ładowarki zgarniakowe, sprzęt ruchomy i wiele innych...

Quarry, Mining , Construction, Dumper Truck

Kruszenie, rozdrabnianie, przesiewanie, wysadzanie… przygotowanie, rozdzielanie i wzbogacanie minerałówrzygotowanie

Bardzo surowe środowisko procesów przygotowania, oddzielania i wzbogacania minerałów wymaga, aby maszyny były poddawane maksymalnym obciążeniom i wibracjom, a zanieczyszczenie jest stałym problemem.

NSK, dzięki zrozumieniu i długoletniej współpracy z operatorami kopalń i użytkownikami docelowymi (sprzęt statyczny i ruchomy), mogła opracować i zaprojektować łożyska, które realizują nadal swoje funkcje przy stałej niewspółosiowości, obciążeniach udarowych i drganiach, aby zagwarantować działanie maszyn nawet w tak ekstremalnych warunkach.

Możemy doradzić i pomóc w montażu, smarowaniuuszczelnianiu i doborze łożysk dostosowanych do określonych potrzeb.

NSKHPS - łożyska kulkowe skośne dla poprawienia żywotności pomp

Dłuższa żywotność pomp

Quarry, Mining, Construction, Shaker Screen, Conveyor

Napędy, skrzynie biegów, przekładnie lub łożyska kół w dużych maszynach budowlanych wymagają niezawodności w warunkach dużego natężenia. Łożyska NSK spełniają te wymagania i pozwalają zmniejszyć zużycie energii i mocy. Nasze konstrukcje i opcje materiałowe zwiększają odporność maszyny na ciężkie obciążenia, wstrząsy i wibracje, zapewniając jednocześnie, że zanieczyszczenia nie utrudniają działania.

Quarry, Mining , Construction, Digger, Construction

Łożyska z serii TF

Zaprojektowane z myślą o wyjątkowej wytrzymałości w trudnych warunkach, łączą w sobie dłuższą żywotność oraz najwyższą odporność na zużycie, zatarcie i wysoką temperaturę.  >>

Oprawy dzielone serii SNN

Modułowe obudowy serii SNN - łatwe w montażu, demontażu i konserwacji.  >>

Agri Disc Hub

Łożyska kulkowe skośne NSKHPS z koszykiem mosiężnym

Zaprojektowane  do maszyn i urządzeń przemysłowych oraz pomp i sprężarek: łatwe w obsłudze, o długiej żywotności, niskich drganiach i cichej pracy.  >>

Łożyska Molded-Oil

Nasmarowane własnym, impregnowanym olejem środkiem smarnym NSK, Molded-Oil nadają się świetnie do środowisk, gdzie występuje korozja lub które są zanieczyszczone pyłem. >>

Łożyska baryłkowe o długiej żywotności do przesiewaczy wibracyjnych

Seria łożysk o długiej żywotności do przesiewaczy wibracyjnych została opracowana specjalnie do zastosowań w ciężkich warunkach i przy częstych drganiach.  >>

Zintegrowane złożenia łożyskowe

Obudowy na zamówienie dla producentów ekranów wibracyjnych.  >>

Kompletne łożyska do kół pasowych dźwigu

Łożyska te charakteryzują się wysokiej jakości uszczelkami, bardzo odporną na korozję powłoką fosforanową i ogólnie mniejszą liczbą części, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów.  >>

Łożyska wałeczkowe z serii EW

Charakteryzują się wysoką obciążalnością i wytrzymałym koszykiem ze stali prasowanej.  >>

Seria EMM-VS

Charakteryzuje się wysoką obciążalnością; posiada innowacyjny skrawany mosiężny koszyk prowadzony na pierścieniu zewnętrznym oraz specjalną baryłkowatość walca kompensującą duże obciążenia i niewspółosiowość.  >>

Łożyska wałeczkowe z serii EM

Charakteryzują się wysoką obciążalnością i cichobieżnością; precyzyjnie skrojony, wytrzymały koszyk jednoelementowy.  >>

Koszyk i wałeczek o dużej żywotności

Firma NSK opracowała złożenie wałeczkowe o dużej żywotności, z osią planetarną, przeznaczone do przekładni obrotu / przekładni redukcyjnej napędu.  >>

Przykłady Sukcesów NSK

Oszczędności Klienta to dla nas najlepsza rekomendacja sukcesu. Lista Przykładów Sukcesów wg przemysłu. >>

CAD Drawing
Pytanie techniczne

Szukasz nowego rozwiązania? Wypełnij formularz zapytania technicznego, a jeden z członków zespołu technicznego NSK udzieli wsparcia w najszybszym możliwym terminie. >>

Górnictwo i NSK