Image of motorcycle being driven on road.

Motocykle

Motorcycles

W motocyklach wykorzystuje się bardzo dużo łożysk. Ich faktyczna liczba zależy od modelu i innych czynników konstrukcyjnych, ale w jednym motocyklu może być od 20 do 30 łożysk. Łożyska te używane są w kluczowych, obracających się częściach, umożliwiających poruszanie się pojazdu, w tym w silniku, układzie przeniesienia napędu oraz kołach. Pomagają zmniejszać tarcie i zapewniać niezawodne przenoszenie siły napędowej z silnika na koła.

Funkcje, jakich wymaga się od łożysk motocyklowych, obejmują ułatwienie płynnej jazdy dzięki niskiemu tarciu i zminimalizowaniu drgań oraz trwałość. Czynniki te wpływają na zużycie paliwa i bezpieczeństwo, kwestie, które są silnie powiązane z naszym życiem. NSK ma je na uwadze rozwijając produkty i optymalizując ich konstrukcję tak, aby poprawiać byt ludzi i chronić globalne środowisko.

Motocykle stały się popularne na całym świecie jako wygodny środek transportu, a wszędzie tam, gdzie można je spotkać, zawsze znajdzie się też obracające się łożyska. Ludzie cenią łożyska NSK i zastosowane w nich technologie; łożyska są kluczowe dla przyjemnego dźwięku silnika oraz płynnego, pełnego mocy ruchu motocykla. NSK odpowiada na odwieczne pragnienie użytkowników z całego świata, którym jest ekscytująca, a jednocześnie komfortowa jazda i łatwość prowadzenia. Firma ma także swój wkład w niezawodność i bezpieczeństwo motocykli. NSK będzie dalej dążyć do zapewniania płynności obrotu łożysk i wytyczać drogę do przyszłości, w której każdy będzie mógł cieszyć się płynniejszą jazdą i mniejszymi stratami energii.


Deep Groove Ball Bearings and Needle Roller Bearings for Transmission

Ponieważ łożyska w silnikach i układach przeniesienia napędu motocykli pracują w środowiskach zapylonych, w których poddawane są obciążeniom udarowym w wysokich temperaturach i przy wysokich prędkościach obrotowych, muszą charakteryzować się bardzo dużą sztywnością i znakomitą odpornością na pył. Łożyska kół są wykorzystywane w bardzo różnych warunkach drogowych i muszą spełniać rozmaite wymagania dotyczące stylu jazdy, w związku z czym wymagana jest od nich także odporność na wodę i błoto. Aby spełnić te wymagania, NSK oferuje optymalne połączenie technologii materiałowych i technologii obróbki cieplnej, zapewniające wyjątkową trwałość, najlepszą konstrukcję wewnętrzną łożysk dającą dużą sztywność oraz znakomite uszczelnienie.

W niektórych przypadkach motocykl nie zapewnia dostatecznej ilości miejsca dla montażu łożysk. Dlatego NSK opracowała linię produktów spełniających wymagania związane z szeregiem warunków dotyczących obciążeń i prędkości obrotowych, przeznaczonych do montażu w ograniczonej przestrzeni.

NSK angażuje się także aktywnie w rozwój produktów mając na uwadze cechy łożysk związane z ich obsługą.

NSK prowadzi bieżące prace badawczo-rozwojowe opierając się na kluczowych zagadnieniach, takich jak zmniejszenie tarcia i drgań przy jednoczesnym zwiększeniu kompaktowości i trwałości serwisowej łożysk, tak aby dostarczać najlepsze produkty na świecie.