Łożyska maszynowe dla przemysłu papierniczego

W ostatnich latach przemysł papierniczy poczynił ogromne postępy, zwiększając prędkość oraz szerokość powierzchni roboczej maszyn papierniczych, mając na celu zwiększenie produktywności. Aby ograniczyć czas przestojów spowodowanych nieoczekiwanymi problemami, klienci żądają wysokiej niezawodności od łożysk używanych w maszynach do produkcji papieru. NSK opracowała szereg łożysk spełniających te wymagania i łożyska te są wykorzystywane we wszystkich sekcjach współczesnych maszyn papierniczych. W szczególności, NSK wspiera produkcję papieru dzięki dwóm rodzajom łożysk. Są to:
Łożyska TL (o dużej wytrzymałości i trwałości serwisowej) zaprojektowane specjalnie do suszarek. W łożyskach tych w pełni wykorzystano opracowane przez NSK technologie obróbki cieplnej materiałów.
Łożyska NSKHPS (High Performance Standard) dla maszyn przemysłowych, stworzone w oparciu o opracowane przez NSK technologie materiałowe, projektowe i produkcyjne.
NSK będzie w dalszym ciągu rozwijać wysoce niezawodne łożyska zwiększające produktywność przemysłu papierniczego, jak również kontynuować swój wkład w rozwój tego przemysłu.
Doświadczenie i technologia NSK

Łożyska wykorzystywane w walcach suszących maszyn papierniczych pracują w wysokich temperaturach, ponieważ przez walce te przepływa gorąca para. Poniżej przedstawiono przykłady uszkodzeń łożysk, które mogą wystąpić w takim środowisku:
- przedwczesne ścieranie powodowane przez niedostateczny film olejowy
- pełzanie na skutek zmiany wymiarów łożyska powodowanej przez długotrwałe działanie wysokich temperatur
- pęknięcie pierścienia wewnętrznego łożyska na skutek zwiększenia naprężeń wynikających z pasowania w rezultacie występowania różnicy temperatur pomiędzy wałem i pierścieniem.
W szczególności, pęknięcie pierścienia wewnętrznego łożyska może stanowić poważny problem, którego skutkiem jest zatrzymanie produkcji. W odpowiedzi na te wyzwania NSK opracowała łożyska TL (o dużej wytrzymałości i trwałości serwisowej). Dzięki poddaniu materiałów specjalnemu azotonawęglaniu zwiększono wytrzymałość pierścienia wewnętrznego na pękanie i uzyskano znakomitą stabilność wymiarową w wysokich temperaturach.
Wspomniane łożyska TL cieszą się dużym zaufaniem klientów i zajmują niezagrożoną pozycję najczęściej wybieranych łożysk do walców suszących.
Warunki pracy: wilgoć, woda i wysokie prędkości
W sekcjach formujących poziom wilgotności jest wysoki. Skutkiem jest wnikanie wody i korozja łożysk. Wnikanie wody wraz z tendencją do zwiększania prędkości może prowadzić do przedwczesnych awarii łożysk i wstrzymania produkcji.
Łożyska NSKHPS do bardzo wysokich prędkości
Aby pokonać te powszechnie spotykane problemy, łożyska NSKHPS przeznaczone do walców czołowych i odwadniających, jak również do walców prowadzących i ssących obejmują również takie komponenty, jak łożyska baryłkowe o 20% wyższej prędkości granicznej i dwukrotnie większej trwałości w porównaniu do produktów standardowych. Łożyska te wyposażone są w koszyki o specjalnej budowie i mają zoptymalizowane powierzchnie pierścienia zewnętrznego. Dostępne są również łożyska o wysokiej klasie precyzji (P55).

Warunki pracy: małe / ciężkie obciążenia i wysokie prędkości
Przemysł papierniczy wymaga dużej niezawodności i trwałości. Zaciski prasy są poddawane bardzo ciężkim obciążeniom, podczas gdy walce ssące prasy osiągają bardzo wysokie prędkości - w przyszłości możliwe będą prędkości do 2.500 m/min. Wybór niewłaściwego łożyska może szybko doprowadzić do uszkodzenia bieżni.
Łożyska baryłkowe do bardzo ciężkich obciążeń i wysokich prędkości
We współpracy z renomowanym dostawcą wyposażenia do maszyn papierniczych, NSK opracowała, przetestowała i wprowadziła łożyska baryłkowe o zoptymalizowanej konstrukcji wewnętrznej, które zalecane są w liniach produkcyjnych.
Nasze innowacje:
Łożyska trójpierścieniowe
Łożyska baryłkowe serii NSKHPS

Warunki pracy: bardzo wysokie temperatury, wysokie prędkości, ciężkie obciążenia
W części suszącej maszyny papierniczej niczym niezwykłym są temperatury dochodzące do 150°C. Występują tu także duże siły osiowe i odkształcenia przy rozciąganiu. W tym wymagającym środowisku pierścień wewnętrzny łożyska może pękać, powodując przestój maszyny.
Całościowe rozwiązanie jakościowe:
Łożyska baryłkowe serii TL przeznaczone do wysokich temperatur
Łożyska firmy NSK serii TL („Tough & Long life” - wytrzymałe i trwałe) zostały opracowane specjalnie do wałów suszących maszyn papierniczych, pracujących w bardzo wysokich temperaturach. Wraz ze specjalną obróbką cieplną, skład chemiczny stali sprawia, że pierścień wewnętrzny i zewnętrzny są wyjątkowo odporne na ścieranie i pękanie. Zmniejsza to znacznie przestoje i koszty konserwacji.
Nasze innowacje:
Łożyska baryłkowe serii TL
Łożyska walcowe z pierścieniem nastawnym
Łożyska baryłkowe serii HPS

Warunki pracy: wysokie temperatury, bardzo wysokie prędkości, duże obciążenia
Walce kalandrów są narażone na duże obciążenia i pracują z wysokimi prędkościami, co powoduje błyskawiczne zużywanie się łożysk baryłkowych. Rozszerzanie się pierścienia wewnętrznego łożyska w wyniku nagrzewania może prowadzić do pęknięć, których skutkiem jest następnie awaria maszyny.
Łożyska TL RUB o zwiększonej precyzji ruchu do pracy z dużymi prędkościami i w wysokich temperaturach
Dzięki poprawionej precyzji ruchu i odporności na temperatury do 200oC, łożyska TL RUB firmy NSK stanowią idealne łożyska pływające do pracy w trudnych warunkach i do dalszego zwiększania osiągów. Budowa łożyska umożliwia swobodne rozszerzanie cieplne walców kalandrów.
Nasze innowacje:
Łożyska baryłkowe serii TL
Łożyska walcowe z pierścieniami nastawnymi
Łożyska baryłkowe serii NSKHPS
Łożyska trójpierścieniowe

Łożyska trójpierścieniowe
Łożyska trójpierścieniowe, w dwóch różnych typach łożysk w kombinacji wewnętrznej/zewnętrznej. Wykorzystywane prawie wyłącznie w maszynach papierniczych. >>
Łożyska wałeczkowe z serii TL
Zaprojektowane specjalnie z myślą o rolkach suszarni w urządzeniach papierniczych, pracujących w niezwykle wysokich temperaturach. >>
Łożyska baryłkowe uszczelnione
Sprzyjające czystemu środowisku pracy, łożyska te zapewniają długą trwałość eksploatacyjną oraz niezawodność w ciężkich i zanieczyszczonych środowiskach pracy. >>
Łożyska wałeczkowe serii NSKHPS
Seria NSKHPS o wysokich osiągach (ang. High Performance Standard) to łożyska o nowoczesnej technologii materiałowej oferujące wysokie prędkości i wskaźniki obciążalności. >>
Łożyska Molded-Oil
Nasmarowane własnym, impregnowanym olejem środkiem smarnym NSK, Molded-Oil nadają się świetnie do środowisk, gdzie występuje korozja lub które są zanieczyszczone pyłem. >>
Łożyska wałeczkowe z serii EW
Charakteryzują się wysoką obciążalnością i wytrzymałym koszykiem ze stali prasowanej. >>
Łożyska wałeczkowe z serii EM
Charakteryzują się wysoką obciążalnością i cichobieżnością; precyzyjnie skrojony, wytrzymały koszyk jednoelementowy. >>
Łożyska wałeczkowe z pierścieniami samonastawnymi
Łożysko walcowe z pierścieniami samonastawnymi dla strony swobodnej rolki maszyny ciągłego odlewania w hutach stali i żelaza. >>

Przykłady Sukcesów NSK
Oszczędności Klienta to dla nas najlepsza rekomendacja sukcesu. Lista Przykładów Sukcesów wg przemysłu. >>

Rozwiązywanie problemów
Nie dopuść do przedwczesnego lub nieoczekiwanego uszkodzenia łożysk. Zaoszczędź czas i pieniądze, korzystając z narzędzi NSK do rozwiązywania problemów. >>
Udostępnij