Image of fruit from palm oil tree being processed in palm oil mill.

Produkcja oleju palmowego

Palm Oil

Zakłady produkujące olej palmowy są zazwyczaj zlokalizowane na plantacjach, aby skrócić czas transportu i zapewnić wydajną produkcję.

Łożyska NSK są wykorzystywane w całym procesie produkcji oleju palmowego - od wagonów transportowych, sterylizatorów i pras ślimakowych po maszyny do klarowania i rafinacji. Produkty spożywcze, takie jak olej jadalny oraz produkty upiększające, takie jak kosmetyki i mydła, przechodzą szereg procesów związanych z mieleniem i rafinacją, zanim trafią na półki sklepowe.

Przemysł oleju palmowego musi przestrzegać zasad i kryteriów zrównoważonej produkcji. Odpowiednie wytyczne zapewniają przyjazną dla środowiska i odpowiedzialną społecznie produkcję.

NSK wykorzystuje znakomitą technologię łożyskową w szerokim asortymencie swoich produktów. Łożyska NSKHPS o większej obciążalności i większej odporności na zużycie zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymywać trudne warunki pracy w zakładach produkujących olej palmowy i spełniać coraz większe wymagania producentów urządzeń.

W NSK wspieramy sektor produkcji oleju palmowego za pomocą coraz bardziej wydajnych, zaawansowanych i ekonomicznych produktów i technologii.


Spherical Roller Bearing, Thrust, Brass cage

W NSK zobowiązujemy się oferować wysokiej jakości usługi inżynieryjne i wsparcie dla przemysłu na całym świecie. 
Nie tylko projektujemy i produkujemy specjalistyczne łożyska o gwarantowanej jakości, spełniające wymagania użytkowników - chcemy także, z uwagi na naszą społeczną odpowiedzialność, chronić środowisko poprzez innowacyjną technologię. 
Zapewniamy naszym klientom znakomity stosunek kosztów do osiągów dzięki wysoce niezawodnym łożyskom, tworzonym w oparciu o lata doświadczenia w przemyśle oraz szeroką wiedzę praktyczną.