Pompy i sprężarki

Komponenty maszyn stosowane w tym sektorze – takie jak pompy, sprężarki, silniki elektryczne, dmuchawy i wentylatory – są szczególnie podatne na zmiany. Elementy te zawierają łożyska, które muszą pracować niezawodnie i precyzyjnie, nawet w trudnych warunkach.
Nasi inżynierowie aplikacyjni są w kontakcie z zespołami badawczo-rozwojowymi producentów OEM i posiadają wiedzę specjalistyczną niezbędną do współpracy z klientami przy opracowywaniu rozwiązań, które skutecznie obniżają koszty i zwiększają produktywność.

Awaria pompy procesowej w zakładzie petrochemicznym może prowadzić do kosztownego przestoju. Pompy odśrodkowe są wykorzystywane do przenoszenia cieczy na każdym etapie procesu i stanowią jeden z najbardziej wrażliwych elementów w przemyśle petrochemicznym.
Łożyska stosowane w pompach poddawane są dużym obciążeniom, co oznacza, że materiały użyte do wykonania łożysk i koszyków łożysk muszą wytrzymać surowe warunki pracy. Łożyska muszą podtrzymywać obciążenia osiowe, promieniowe i kombinowane, pracować równie niezawodnie przy małych i dużych prędkościach (1500 obr./min. do 3000 obr./min.) i z równą łatwością działać w różnych warunkach smarowania.
Łożyska kulkowe skośne NSKHPS z koszykiem mosiężnym
Zaprojektowane do maszyn i urządzeń przemysłowych oraz pomp i sprężarek: łatwe w obsłudze, o długiej żywotności, niskich drganiach i cichej pracy. >>

Wysoka nośność - seria HR
Większe elementy toczne zwiększają wskaźnik obciążenia dynamicznego - poprawiając trwałość użytkową urządzenia. >>

Łożyska wałeczkowe z serii EM
Charakteryzują się wysoką obciążalnością i cichobieżnością; precyzyjnie skrojony, wytrzymały koszyk jednoelementowy. >>

Łożyska walcowe z serii EW
Łożyska walcowe NSK z serii EW charakteryzują się wysoką zdolnością przenoszenia obciążeń i wysoko sprawnym koszykiem stalowym tłoczonym. >>

Łożyska kulkowe skośne BMPC
Łożysa BMPC skonstruowane tak, by sprostać rygorystycznym wymaganiom w pompach odśrodkowych. >>

Dwurzędowe łożyska kulkowe skośne
Układ uszczelniający dwurzędowych łożysk kulkowych skośnych zapobiega wlotowi zanieczyszczeń oraz zapewnia optymalny okres użytkowania. >>
Pompy zatapialne

Pompy zatapialne są powszechnie używane w zastosowaniach związanych z wodą i ściekami. Są one wyposażone w pionowy elektryczny silnik napędowy, połączony z końcówką wirnika napędzanego. Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne znajdujące się u dołu musi przenosić obciążenia osiowe i promieniowe, podczas gdy umieszczone na górze łożysko kulkowe poprzeczne poddawane jest tylko niewielkim obciążeniom promieniowym. Ważne jest, aby unikać pełzania (ruchu względnego) pomiędzy powierzchnią zewnętrzną i obudową górnego łożyska.
Pompy LNG

Pompy do skroplonego gazu ziemnego (LNG) są wykorzystywane do napełniania zbiorników cieczami kriogenicznymi i opróżniania takich zbiorników. Używane w nich łożyska muszą wytrzymać temperaturę schłodzonego gazu wynoszącą −162°C i smarowanie częściowo przy pomocy pompowanego czynnika.

Łożyska Creep-free wolne od efektu pełzania
Łożyska Creep-free NSK wolne od pełzania są rozwiązaniem niezbędnym w przypadku szerokiej gamy sprzętu, zwłaszcza silników elektrycznych. >>

Wysoka nośność - seria HR
Większe elementy toczne zwiększają wskaźnik obciążenia dynamicznego - poprawiając trwałość użytkową urządzenia. >>

Łożyska wałeczkowe z serii EM
Charakteryzują się wysoką obciążalnością i cichobieżnością; precyzyjnie skrojony, wytrzymały koszyk jednoelementowy. >>

Łożyska walcowe z serii EW
Łożyska walcowe NSK z serii EW charakteryzują się wysoką zdolnością przenoszenia obciążeń i wysoko sprawnym koszykiem stalowym tłoczonym. >>
Łożyska kulkowe skośne NSKHPS z koszykiem mosiężnym
Zaprojektowane do maszyn i urządzeń przemysłowych oraz pomp i sprężarek: łatwe w obsłudze, o długiej żywotności, niskich drganiach i cichej pracy. >>

Dwurzędowe łożyska kulkowe skośne
Układ uszczelniający dwurzędowych łożysk kulkowych skośnych zapobiega wlotowi zanieczyszczeń oraz zapewnia optymalny okres użytkowania. >>

Łożyska do pomp LNG
W takim zastosowaniu warunki funkcjonowania łożysk są bardzo trudne, ponieważ temperatura może sięgać -162°C, zaś łożysko musi pracować mimo braku dostarczania smaru z zewnątrz. >>
Dmuchawy Rootsa

Dmuchawy Rootsa to dmuchawy z tłokami obrotowymi, które są często wykorzystywane do transportu gazu. Gaz jest przenoszony od strony wlotowej do wylotowej pomiędzy krzywkami wirników i ścianką zewnętrzną oraz sprężany na skutek przepływu wstecznego. Proces ten powoduje generowanie pewnych drgań, na które łożyska muszą być odporne.
Sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju i bezolejowe

Do sprężania gazów wykorzystywane są dwie śruby. Gaz wchodzi do sprężarki po stronie wlotowej i przepływa wzdłuż gwintów obracających się śrub. Gdy przestrzeń sprężania zmniejsza się, gaz zostaje sprężony. Proces ten wymaga łożysk, które są w stanie wytrzymać duże obciążenia promieniowe i osiowe i umożliwiają precyzyjne ustawienie wału.

Łożyska walcowe z serii EW
Łożyska walcowe NSK z serii EW charakteryzują się wysoką zdolnością przenoszenia obciążeń i wysoko sprawnym koszykiem stalowym tłoczonym. >>

Dwurzędowe łożyska kulkowe skośne
Układ uszczelniający dwurzędowych łożysk kulkowych skośnych zapobiega wlotowi zanieczyszczeń oraz zapewnia optymalny okres użytkowania. >>

Łożyska walcowe z koszykiem L-PPS do sprężarek śrubowych
Łożyska te wyposażone są w koszyk L-PPS o znakomitej odporności na wysoką temperaturę oraz zużycie, dużej twardości oraz trwałości chemicznej. >>

Łożyska kulkowe skośne z koszykiem mosiężnym prowadzonym na pierścieniu zewnętrznym
Specjalnie zaprojektowane, aby sprostać ciężkim warunkom pracy, jakim poddawane są bezolejowe sprężarki śrubowe. >>

Łożyska kulkowe czetropunktowe z koszykiem mosiężnym prowadzonym na pierścieniu zewnętrznym (seria QJ)
Zaprojektowane, aby zredukować wydzielanie ciepła, wibracje i hałas w bezolejowych sprężarkach śrubowych. >>

Łożyska walcowe z koszykiem mosiężnym prowadzonym na pierścieniu zewnętrznym
Specjalnie zaprojektowane, aby sprostać trudnym warunkom pracy, jakim poddawane są bezolejowe sprężarki śrubowe. >>
Przenośniki taśmowe

W przemyśle petrochemicznym przenośniki taśmowe są często wykorzystywane do transportu surowców. Sprawia to, że stosowane w nich łożyska muszą być odporne na temperatury i zanieczyszczenia.
Wentylatory

Wentylatory są wykorzystywane w szeregu rozmaitych procesów chłodniczych. W większości przypadków związane są z tym wysokie prędkości i temperatury, które mogą dochodzić do 200°C.
Silniki elektryczne

Silniki elektryczne pomp, sprężarek, dmuchaw i przenośników taśmowych muszą wytrzymywać wysokie temperatury i duże prędkości pracy.

Zespoły HLT Self-Lube®
Zespoły HLT Self-Lube® firmy NSK dają możliwość zredukowania czynności związanych z utrzymaniem, przestojów i kosztów wymiany w przypadku działania w temperaturach ekstremalnych. >>

Łożyska wałeczkowe serii NSKHPS
Seria NSKHPS o wysokich osiągach (ang. High Performance Standard) to łożyska o nowoczesnej technologii materiałowej oferujące wysokie prędkości i wskaźniki obciążalności. >>

Łożyska kulkowe poprzeczne uszczelnione do wysokich temperatur
Ta specjalna linia łożysk została stworzona do pracy w zanieczyszczonym środowisku i w wysokich temperaturach, sięgających nawet 150°C. >>
- Technical Tools - Bearings
- Troubleshooting
- Technical Enquiry
Udostępnij