Przemysł półprzewodnikowy

W ostatnich latach nastąpił bezprecedensowy rozwój produktów takich, jak układy półprzewodnikowe, wyświetlacze płaskoekranowe (FPD), ogniwa fotowoltaiczne i telefony komórkowe. W przypadku układów półprzewodnikowych, miniaturyzacja pozwoliła na zmniejszenie długości kanału tranzystora z 32 nm do 22 nm, zaś wielkoskalowa integracja umożliwiła przejście ze struktur jednowarstwowych na wielowarstwowe (System in Package), dzięki czemu uzyskano mniejsze zużycie energii, większą prędkość pracy i mniejsze rozmiary układu. W przypadku wyświetlaczy płaskoekranowych, rozmiar wyświetlacza zwiększył się do 2850mm x 3050mm (wyświetlacze 10 generacji) z 2500mm x 2300mm (wyświetlacze 8 generacji). Z uwagi na postęp i kierunek rozwoju urządzeń do produkcji układów półprzewodnikowych i wyświetlaczy płaskoekranowych, komponenty takie, jak łożyska, produkty technologii liniowej i produkty mechatroniczne muszą zapewnić niski poziom emisji pyłu i gazów, większą odporność termiczną, większą odporność na korozję, większą sztywność, wyższą prędkość i większą dokładność.
Produkty NSK serii SPACEA obejmujące łożyska, śruby kulowe i prowadnice liniowe do pracy w warunkach próżni, w pomieszczeniach czystych oraz w wysokich temperaturach i w środowiskach korozyjnych, wykorzystują podstawową wiedzę NSK w dziedzinie trybologii, inżynierii materiałowej i technologii analitycznej dla zwiększenia wydajności urządzeń do produkcji układów półprzewodnikowych i wyświetlaczy płaskoekranowych oraz dla podniesienia poziomu ochrony środowiska.
Udostępnij