Close up photo of steel mill in action.

Przemysł stalowy

Steel & Metals

W przemyśle stalowym łożyska są wykorzystywane w bardzo wielu różnych instalacjach i urządzeniach, używanych w procesach zarówno wcześniejszych, jak i późniejszych: od składowiska materiałów wsadowych po produkcję stali oraz procesy walcowania i rafinacji. W tych instalacjach i urządzeniach wykorzystywane są wszystkie rodzaje łożysk. 
Środowisko pracy tych łożysk jest specyficzne dla produkcji stali i obejmuje zanieczyszczenia pyłem stalowym i wodą oraz wysokie temperatury. Dodatkowo, łożyska mogą być narażone na ciężkie lub udarowe obciążenia i drgania oraz prędkości pracy od bardzo niskich po bardzo wysokie, którym towarzyszy gwałtowne przyspieszanie i zwalnianie. Wynikiem tego jest wymagające środowisko pracy, niespotykane przy innych zastosowaniach.

Celem NSK jest zapewnienie pozytywnego wkładu polepszającego stabilność pracy i produktywność. Są to kwestie kluczowe dla przemysłu stalowego, reprezentatywne dla branży wytwarzającej wyposażenie produkcyjne. NSK osiąga ten cel poprzez:

  • stosowanie zaawansowanych technologii projektowania łożysk

  • bieżące planowanie, rozwój oraz prace badawczo-rozwojowe uwzględniające bardzo wiele różnych perspektyw, w tym związane z łożyskami technologie materiałowe, smarowanie i analizy 

Przez wiele lat zapewniało to implementację strategii pozwalających na realizację podstawowego celu firmy: produkcji łożysk o dużej trwałości serwisowej i dużej niezawodności. NSK oferuje wszechstronny asortyment łożysk dla przemysłu stalowego, od łożysk standardowych spełniających normy ISO do niezależnie opracowanych specjalistycznych łożysk o dużej obciążalności. 
NSK reaguje teraz także na zapotrzebowanie ze strony przemysłu stalowego na produkty o wysokiej wartości dodanej oraz podejście branży zakładające większą przyjazność dla środowiska.


Taperd Roller Bearings

W dynamicznym środowisku produkcji stali typowym procesem jest walcowanie. W procesie walcowania rozgrzana do czerwoności stal jest ściskana pomiędzy walcami, co sprawia, że staje się dłuższa i cieńsza. Jest to kluczowy proces, który w dużym stopniu wpływa na jakość produktu końcowego. Po obu stronach walców głównych stosuje się zazwyczaj łożyska stożkowe czterorzędowe, które są w stanie wytrzymać ciężkie obciążenia i narażenie na działanie wody chłodzącej i zgorzelinę. Warunki panujące w środowisku produkcji stali są generalnie dobrym przykładem warunków, w których muszą być użytkowane łożyska.

NSK poświęciła wiele pracy, aby zwiększyć oczekiwaną trwałość wspomnianych wcześniej łożysk stożkowych czterorzędowych. W latach siedemdziesiątych firma opracowała, jako pierwsza na świecie, łożyska stożkowe czterorzędowe uszczelnione Sealed-Clean™, wyposażone w uszczelnienie olejowe zapobiegające wnikaniu wody i zgorzeliny. To znacząco zwiększyło trwałość łożysk wałeczkowych. Następnie, NSK stworzyła specjalny smar dla łożysk Sealed-Clean™.  W latach dziewięćdziesiątych firma znacząco poprawiła obciążalność łożysk poprzez ulepszenie ich konstrukcji wewnętrznej. Opracowała także nowe materiały odporne na działanie zgorzeliny. W ostatnich latach NSK opracowała także nowe materiały zapewniające odporność w procesach, w których do chłodzenia używana jest woda.

NSK chce być firmą cieszącą się zaufaniem i dobrą reputacją wśród swoich klientów i będzie dalej stawiać na pierwszym miejscu ich potrzeby.

Typowy problem dotyczący łożysk w konwertorach: łożyska mechanizmu obrotowego nie da się wymienić bez demontażu koła centralnego.

Bardzo duże dzielone łożyska baryłkowe firmy NSK pozwalają na wymianę łożyska bez demontażu koła centralnego przekładni, co powoduje zmniejszenie kosztów utrzymania ruchu i skraca czas przestojów.

Łożyska dzielone o bardzo dużych rozmiarach

Łożyska dzielone NSK o bardzo dużych rozmiarach do zasadowych konwertorów tlenowych i konwertorów pozwalają na wymianę łożysk bez straty czasu, pomagając zmniejszać koszty konserwacji.  >>

Nierówne prędkości w obszarze styku wałeczków i bieżnią mogą powodować nierównomierne zużycie łożysk baryłkowych i toroidalnych. Łuszczenie i pękanie bieżni pierścienia zewnętrznego jest kosztowne, ponieważ powoduje nieplanowane przerwy w produkcji i większe niż normalne zużycie łożysk.
Aby poradzić sobie z tym problemem, NSK opracowała kompletną serię łożysk walcowych, które można stosować jako łożyska nieustalone w walcach prowadzących w maszynach do odlewania ciągłego.

Łożyska walcowe – seria NUB

Aby spełnić wymagania urządzeń do produkcji stali i maszyn do odlewania ciągłego, NSK rozszerzyła gamę łożysk walcowych. Firma NSK opracowała nową serię NUB, która może obniżyć całkowity koszt posiadania (TCO) rolek prowadzących maszyn do ciągłego odlewania. >>

Łożyska baryłkowe SWR

Łożyska baryłkowe SWR to odpowiedź na wyzwania, jakim sprostać muszą łożyska baryłkowe stosowane w rolkach prowadzących odlewania ciągłego stali.  >>

Video: NSK Bearings for Continuous Casting Applications

NSK oferuje specjalne łożyska do walcarek, gwarantujące większą niezawodność i trwałość serwisową.

Łożyska uszczelnione minimalizują oddziaływanie na środowisko i pomagają zmniejszać zużycie smaru. Stal Super-Tough (seria STF) poddawana optymalnej obróbce cieplnej zapobiega pękaniu i przedwczesnym uszkodzeniom bieżni.

Dodatkowo, NSK opracowała materiał WTF (seria WTF), mający zastosowanie w łożyskach narażonych na wnikanie wody.

Łożyska stożkowe czterorzędowe uszczelnione Sealed-Clean o bardzo dużej obciążalności (seria KVS) zostały zoptymalizowane pod względem obciążalności i odporności na zanieczyszczenie przez ciała obce. Łożyska te są obecnie dostępne ze specjalnym smarem zabezpieczającym przed wnikaniem wody.

Czterorzędowe łożyska walcowe z koszykiem bez trzpieni przelotowych

Łożyska te zaprojektowano z myślą o zapobieganiu pękaniu wałeczków spowodowanemu wyjątkowo dużymi obciążeniami walcowania.  >>

Łożyska stożkowe czterorzędowe – o dużej trwałości (Long Life)

Rozwiązanie NSK dla czterorzędowych łożysk stożkowych w walcarkach. Łożyska te zapewniają długą żywotność, zmniejszone koszty konserwacji i zwiększoną wydajność operacyjną. Opcjonalnie oferujemy: Super TF, WTF, Sealed Clean i nowy smar AQGRD. >>

Uszczelnione łożyska o długiej żywotności do walców oporowych

Zaprojektowane specjalnie do młynów klastrowych i walcarek Sendzimira, aby zapewnić długą żywotność i warunki pracy przy wysokich prędkościach.  >>

 

Video: NSK Bearing Applications for Rolling Mills

Przykłady Sukcesów NSK

Oszczędności Klienta to dla nas najlepsza rekomendacja sukcesu. Lista Przykładów Sukcesów wg przemysłu. >>


CAD Drawing
Pytanie techniczne

Szukasz nowego rozwiązania? Wypełnij formularz zapytania technicznego, a jeden z członków zespołu technicznego NSK udzieli wsparcia w najszybszym możliwym terminie. >>

Rozwiązywanie problemów

Nie dopuść do przedwczesnego lub nieoczekiwanego uszkodzenia łożysk. Zaoszczędź czas i pieniądze, korzystając z narzędzi NSK do rozwiązywania problemów. >>