Iamge of sugar being processed in sugar mill.

Przemysł cukrowniczy

sugar

Od zbioru trzciny cukrowej po procesy służące rafinacji uzyskanego soku, przy produkcji cukru wykorzystuje się maszyny zbudowane specjalnie do pracy w trudnych warunkach.

Każdemu procesowi realizowanemu podczas produkcji cukru towarzyszą unikatowe wyzwania, w związku z czym łożyska muszą być niezawodne w różnych środowiskach. 

Łożyska sprawiają, że kombajny do trzciny cukrowej, rozdrabniacze, młyny, wentylatory kotłowe i wirówki poruszają się płynnie, zapewniając brak przerw w produkcji.

Nowoczesne młyny cukrowe muszą być szybkie, niezawodne i wydajne, aby zapewnić jak najszybszy transport i przerób surowców przy zachowaniu jak najwyższej jakości. 

Łożyska NSK służą producentom cukru zapewniając zarówno wysoką wydajność, jak i znakomite osiągi w wymagających środowiskach.


Deep Groove Ball Bearing, UR-Material

NSK odpowiada na problemy związane z zanieczyszczeniami, korozją i marginalnym smarowaniem urządzeń do produkcji cukru sprawdzonymi osiągami i trwałością.

Dostarczamy rozwiązania, które przyspieszają realizację procesów i zwiększają trwałość łożysk tak, aby spełniały potrzeby zarówno producentów wyposażenia, jak i użytkowników końcowych.

Przestrzegając surowych norm jakościowych podczas opracowywania i produkcji łożysk, NSK zapewnia przemysłowi cukrowniczemu niezawodne łożyska cieszące się zaufaniem ze względu na wysokie osiągi i dużą trwałość.