Jak wymienić łożysko piasty koła
Ważne informacje dotyczące montażu i demontażu
Ostrzeżenie
Prosimy o używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
Wymagania dotyczące konkretnych modeli można znaleźć w instrukcji montażu wydanej przez producenta samochodu.
W tym filmie koncentrujemy się na piastach pierwszej generacji, bez uszczelki magnetycznej. Pokazany tu przykład to łożysko koła przedniego samochodu Toyota Corolla rocznik 2006.
Wymontowywanie zwrotnicy z samochodu (1:00)
- Zdejmij kołpak z felgi i odkręć koło.
- Zdemontuj zacisk hamulcowy.
- Ostrożnie zawieś zacisk hamulcowy poza obszarem pracy.
- Jeżeli tarcza hamulcowa nie daje się ściągnąć, wkręć śrubę w odsłonięty gwintowany otwór w tarczy i zdemontuj tarczę.

Tip: Lepiej nie używać klucza udarowego, aby uniknąć uszkodzenia półosi.
- Rozegnij zaklepaną część nakrętki blokującej za pomocą śrubokręta lub podobnego narzędzia.
- Odkręć i zdejmij nakrętkę półosi.
- Lekko nakręć nakrętkę, tak aby ustawić ją równo z końcem półosi.

Tip: Pomoże to zapobiec uszkodzeniu gwintu półosi i jest także powodem, dla którego należy wymienić nakrętkę.
- Zdemontuj czujnik prędkości koła.
- Aby zdemontować przegub drążka kierowniczego, najpierw wyciągnij zawleczkę.
- Odkręć nakrętkę przegubu.

Tip: Jeżeli nakrętka kręci się razem z przegubem, wciśnij przegub głębiej w ramię zwrotnicy. Pozwoli to na odkręcenie nakrętki.
- Przegub na końcu drążka kierowniczego jest często bardzo mocno zamocowany do zwrotnicy.
- Należy użyć specjalnego narzędzia, uderzając go ostrożnie z góry, tak aby nie uszkodzić gwintów.

Tip: Jeżeli nie masz specjalnego narzędzia, takiego jak pokazane na filmie, nie uderzaj młotkiem bezpośrednio w przegub. Aby poluzować i zdemontować przegub, uderzaj lekko w ramię zwrotnicy.
- Odkręć i zdemontuj śruby mocujące zwrotnicę do zawieszenia. Teraz możesz zdemontować zwrotnicę.
Wymontowywanie łożyska ze zwrotnicy (3:25)
- Włóż łom lub podobne narzędzie do szczeliny, aby zapobiec odkształceniu osłony przeciwkurzowej podczas demontażu piasty osi przedniej.
- Połóż zwrotnicę poziomo na przedmiocie, który będzie stanowił dla niej oparcie, umieść odpowiednie narzędzie na powierzchni końcowej piasty i zdemontuj piastę.
- Wymontuj pierścień osadczy sprężynujący ze zwrotnicy.
- Zdemontuj osłonę przeciwkurzową.
- Teraz należy wymontować z piasty pierścień wewnętrzny łożyska. Włóż przekładkę w szczelinę pomiędzy powierzchnią czołową pierścienia wewnętrznego i piastą.

Tip: Aby przeprowadzić demontaż bezpiecznie, upewnij się, że przekładka styka się z powierzchnią czołową pierścienia wewnętrznego na wystarczająco dużej powierzchni.
- Ściągnij pierścień wewnętrzny.
- Można także użyć prasy hydraulicznej.

Tip: Zachowaj pierścień wewnętrzny, ponieważ przyda się przy wyciskaniu łożyska w następnym kroku.
- Upewnij się, że zwrotnica jest dobrze podparta i że łożysko ustawione jest w pozycji pionowej.
- Włóż z powrotem zdemontowany pierścień zewnętrzny.
- Upewnij się, że średnica zewnętrzna specjalnego narzędzia odpowiada średnicy pierścienia wewnętrznego łożyska.
- Wyciśnij łożysko ze zwrotnicy.
- Zawsze sprawdź, czy otwór w zwrotnicy i półoś nie są uszkodzone.

Tip: Wyczyszczenie części przed montażem, sprawia, że montaż jest mniej problematyczny i pozwala na uniknięcia przedwczesnej awarii.
- Wyczyść zdemontowane części za pomocą środka czyszczącego.
Montaż nowego łożyska w zwrotnicy (5:27)
Tip: Łożysko wyjmij z opakowania ochronnego bezpośrednio przed montażem.
- Pozwoli to na uniknięcie wniknięcia zanieczyszczeń do łożyska i przedwczesnego uszkodzenia łożyska.
- Użyj odpowiedniego narzędzia, które będzie się stykać wyłącznie z powierzchnią czołową pierścienia zewnętrznego.

Tip: Średnica zewnętrzna narzędzia < średnica zewnętrzna łożyska.
- Ważne jest, aby oś otworu łożyska i otworu zwrotnicy pokrywały się i aby łożysko było wciskane do zwrotnicy pionowo.

Tip: Przy montażu łożyska nigdy nie należy wywierać nacisku na pierścień wewnętrzny.
- Upewnij się, że łożysko nie jest przechylone i wciskaj je, dopóki nie zostanie poprawnie osadzone.
- Zamontuj nowy pierścień osadczy sprężynujący.
- Zamontuj osłonę przeciwkurzową do zwrotnicy.
- Ustaw i podeprzyj piastę tak, aby półoś była ustawiona pionowo.
- Używając odpowiedniego narzędzia naciśnij na powierzchnię czołową pierścienia wewnętrznego.
- Wciskaj łożysko do momentu, aż zostanie osadzone we wskazanym miejscu.
Montaż zwrotnicy (7:00)
- Ponowny montaż stanowi odwrócenie procesu demontażu.
- Ponowne zamontowanie zwrotnicy do wahacza przedniego dolnego i drążka.

Tip: Momenty dokręcania mogą znacznie różnić się w zależności od modelu samochodu, dlatego sprawdź wartości podane przez producenta.
- Zamontuj czujnik prędkości.
- Zamontuj przegub do końcówki drążka kierowniczego.
- Dokręć nakrętkę wskazanym momentem.

Tip: Jeżeli nakrętka kręci się razem z przegubem, wciśnij przegub głębiej w ramię zwrotnicy. Pozwoli to na odkręcenie nakrętki.
- Włóż zawleczkę. Upewnij się, że użyłeś nowej zawleczki.
- Po dokręceniu nakrętki ręką dokręcaj ją dalej kluczem, aby zapewnić właściwe osadzenie półosi napędowej.
- Nakrętka zostanie ostatecznie dokręcona właściwym momentem po opuszczeniu samochodu na ziemię.
Tip: Użycie klucza udarowego może spowodować uszkodzenie elementów wewnętrznych przegubu.
- Zamontuj tarczę hamulcową i zacisk hamulca.

Tip: Upewnij się, że przewód hamulcowy nie jest skręcony lub uszkodzony.
- Zamontuj koło i opuść samochód.
- Po opuszczeniu samochodu dokręć nakrętkę półosi napędowej momentem wskazanym przez producenta.
- Zaklep nakrętkę w rowku półosi.
Tip:
- Momenty dokręcania śrub i procedury są różne w zależności od tego, czy felga jest wykonana ze stopów lekkich czy ze stali. Prosimy o dokładne przestrzeganie instrukcji producenta.
- Przed rozpoczęciem jazdy kilkukrotnie naciśnij pedał hamulca, aby upewnić się, że klocki hamulcowe dociskane są do tarczy hamulcowej.
- Ponieważ procedura obejmowała demontaż elementów zawieszenia, zaleca się sprawdzenie geometrii układu kierowniczego.
Udostępnij