Łożyska do przekładni automatycznych

Płynne zmiany biegów o połowę zmniejszają straty energii i wpływają na oszczędność paliwa.
Coraz więcej osób posiada samochody z (AT) automatyczną skrzynią biegów. Wraz z ewolucją zaawansowanej techniki liczba dostępnych prędkości wzrosła z 3, oferowanych na początku, do 8. Postęp ten właściwie wyeliminował nerwową zmianę biegów i sprawił, iż zarówno przyspieszanie jak i zwalnianie wykonywane jest niezwykle płynnie. Strata energii została mocno zredukowana, co pociąga za sobą znaczną oszczędność paliwa. Jednak znaleźliśmy nowe wyzwania. NSK jest jedynym producentem wykonującym każdy z elementów skrzyni biegów, poprzez łożyska, tarcze cierne, aż po sprzęgła jednokierunkowe. Wyznaczyliśmy sobie ambitny cel – zmniejszyć stratę energii o połowę. Aby tak się stało, każdy z elementów przez nas wytwarzanych jest cieńszy, lżejszy i wydajniejszy. Być może jest to mały krok naprzód, ale z każdym takim krokiem jesteśmy bliżej obranego przez nas celu.
Udostępnij